Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O Kappa load é um rodízio giratório com travão direcional equipado com placa de fixação retangular, concebido para aplicações industriais exigentes. O alojamento é fabricado em ferro fundido ou forjado pesado e incorpora um rolamento axial de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 250 mm. As dimensões incluem altura total de 305 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 1440 kg a 4 km/h e 1200 kg a 6 km/h, com capacidade de carga estática de 2400 kg. Este rodízio é adequado para indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, sistemas AMR e AGV pesados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, e carrinhos de produção e de plataforma.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
9651FTP250P63 CL67
EAN
4031582314502
Número de material S4
990830290
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório com travão direcional
Largura geral
110 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
1440 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
1200 kg
Capacidade de carga estática
2400 kg
Altura total
305 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
10,12 kg
Nome do produto
Kappa load
Padrão
EN12533 - Rodízios de Alta Carga
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
11 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
80 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
75 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
105 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
75 mm
Comprimento da placa
135 mm
Largura da placa
110 mm
Housing
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo, Reforçado
Material
Ferro fundido ou forjado, pesado
Rolamento giratório
Rolamento axial de esferas
Diâmetro do dome
111 mm
Interferência giratória
375 mm
Offset
61 mm
Raio giratório
187,5 mm
Wheel
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Dureza do Piso (D)
42 Shore D
Material do centro da roda
Ferro Fundido
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Largura do Piso
50 mm
Diâmetro
250 mm
Largura do corpo
50 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Amarelo mel (RAL1005)
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
Construção robusta
Carcaça de aço pesado para alta capacidade de carga
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
Proteção para os pés
Foot Protection Ø250

Este acessório para rodízio foi concebido para complementar e otimizar o funcionamento de sistemas de rodízios industriais, oferecendo uma solução técnica especializada para aplicações que requerem componentes auxiliares de precisão. Com um peso de 0 kg, este acessório apresenta características que o tornam adequado para integração em diversos tipos de rodízios, proporcionando funcionalidade adicional sem comprometer a performance do conjunto.

Roda 250 mm
Novatech
FTP 250x50-Ø25 HL60

A roda Novatech é uma roda de ferro fundido com piso em poliuretano fundido, apresentando um diâmetro de 250 mm e largura do piso de 50 mm, com furo do eixo de 25 mm de diâmetro e comprimento do cubo de 60 mm. Equipada com rolamento de esferas de precisão, oferece capacidade de carga estática de 2400 kg e capacidade dinâmica de 1440 kg a 4 km/h ou 1200 kg a 6 km/h, sendo adequada para aplicações industriais que exigem elevada resistência e durabilidade em rodízios de carga pesada.

250 mm
1440 kg
250 mm
1440 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 250 mm
Rodízio giratório 250 mm
Kappa load
9650FTP250P63 CL67

O rodízio giratório Kappa load é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em ferro fundido ou forjado, pesado, com rolamento axial de esferas para movimento suave de rotação. A roda possui corpo em ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 250 mm para excelente desempenho. Com altura total de 305 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 1440 kg a 4 km/h ou 1200 kg a 6 km/h, e uma carga estática máxima de 2400 kg. É ideal para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e de plataforma, e sistemas AGV pesados.

250 mm
305 mm
1440 kg
250 mm
305 mm
1440 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio 250 mm
Rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio 250 mm
Kappa load
9652FTP250P63 CL67

O Kappa load é um rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio, equipado com placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em ferro fundido ou forjado, pesado, incorporando rolamento axial de esferas para movimento suave e durabilidade superior. A roda apresenta corpo em ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 250 mm. As dimensões incluem altura total de 305 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 1440 kg a 4 km/h e 1200 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade estática suporta até 2400 kg. Este rodízio destina-se a aplicações exigentes como indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e de plataforma, e sistemas AGV pesados.

250 mm
305 mm
1440 kg
250 mm
305 mm
1440 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 250 mm
Rodízio giratório 250 mm
Kappa load
9650FTP250P63 CL67

O rodízio giratório Kappa load é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em ferro fundido ou forjado, pesado, com rolamento axial de esferas para movimento suave de rotação. A roda possui corpo em ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 250 mm para excelente desempenho. Com altura total de 305 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 1440 kg a 4 km/h ou 1200 kg a 6 km/h, e uma carga estática máxima de 2400 kg. É ideal para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e de plataforma, e sistemas AGV pesados.

250 mm
305 mm
1440 kg
250 mm
305 mm
1440 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio 250 mm
Rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio 250 mm
Kappa load
9652FTP250P63 CL67

O Kappa load é um rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio, equipado com placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em ferro fundido ou forjado, pesado, incorporando rolamento axial de esferas para movimento suave e durabilidade superior. A roda apresenta corpo em ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 250 mm. As dimensões incluem altura total de 305 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 1440 kg a 4 km/h e 1200 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade estática suporta até 2400 kg. Este rodízio destina-se a aplicações exigentes como indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e de plataforma, e sistemas AGV pesados.

250 mm
305 mm
1440 kg
250 mm
305 mm
1440 kg