Rodízio giratório com travão direcional 150 mm
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Construção robusta
Ficheiros CAD
Folhas de dados
Acessórios
A roda Duratech é uma roda técnica fabricada em poliamida pesada com diâmetro de 150 mm, largura de banda de rodagem de 50 mm e comprimento do cubo de 60 mm, apresentando um furo de eixo de 20 mm de diâmetro. Equipada com rolamento de esferas de precisão, o material da banda de rodagem é idêntico ao centro da roda. Esta roda oferece uma capacidade de carga estática de 1600 kg e capacidades de carga dinâmica de 960 kg a 4 km/h e 800 kg a 6 km/h, sendo adequada para aplicações industriais que exigem elevada resistência e durabilidade.
Produtos relacionados
O Kappa load é um rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio, equipado com placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em ferro fundido ou forjado, pesado, incorporando um rolamento axial de esferas para movimento suave e durável. A roda apresenta corpo em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 150 mm. As dimensões incluem altura total de 200 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 650 kg a 4 km/h e 520 kg a 6 km/h, com capacidade estática de 1300 kg. Este rodízio é adequado para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e de plataforma, e sistemas AGV pesados.
O rodízio giratório Kappa load é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em ferro fundido ou forjado, pesado, incorporando um rolamento axial de esferas para movimento suave de rotação. A roda possui corpo em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 150 mm para excelente desempenho operacional. Com altura total de 200 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 650 kg a 4 km/h ou 520 kg a 6 km/h, e uma capacidade estática máxima de 1300 kg. É especialmente concebido para aplicações exigentes na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, sistemas AMR e AGV pesados, fabricantes automóveis OEM, indústria de cerâmica e vidro, bem como carrinhos de produção e de plataforma.
Produtos relacionados
O Kappa load é um rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio, equipado com placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em ferro fundido ou forjado, pesado, incorporando um rolamento axial de esferas para movimento suave e durável. A roda apresenta corpo em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 150 mm. As dimensões incluem altura total de 200 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 650 kg a 4 km/h e 520 kg a 6 km/h, com capacidade estática de 1300 kg. Este rodízio é adequado para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e de plataforma, e sistemas AGV pesados.
O rodízio giratório Kappa load é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em ferro fundido ou forjado, pesado, incorporando um rolamento axial de esferas para movimento suave de rotação. A roda possui corpo em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 150 mm para excelente desempenho operacional. Com altura total de 200 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 650 kg a 4 km/h ou 520 kg a 6 km/h, e uma capacidade estática máxima de 1300 kg. É especialmente concebido para aplicações exigentes na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, sistemas AMR e AGV pesados, fabricantes automóveis OEM, indústria de cerâmica e vidro, bem como carrinhos de produção e de plataforma.