Rodízio giratório com travão total 100 mm
Agila
EAN:
4031582342215
Número de produto:
2477DYK100R07-Ø24-27
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Opções de montagem variáveis
O rodízio giratório com travão total Agila é equipado com expansor sintético, redondo como sistema de fixação, sendo necessário ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O rodízio giratório com travão total Agila é equipado com expansor sintético, redondo como sistema de fixação, sendo necessário indicar o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar. A estrutura é construída em folha de aço, média, incorporando um sistema de rotação com duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em chapa de aço e banda de rodagem em borracha sólida, preta, eletro-condutivo, montada sobre rolamento cónico para desempenho otimizado. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 138 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 80 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 160 kg. É especialmente adequado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Conjunto de Pegas
Funcionalidades especiais