Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório Agila apresenta um encaixe expansivo sintético, quadrado, sendo necessário indicar o diâmetro interno do tubo ao encomendar. A carcaça é fabricada em folha de aço, média, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em chapa de aço com banda de rodagem em borracha sólida, não deixa marcas, montada sobre rolamento cónico com diâmetro de 100 mm. As dimensões incluem altura total de 138 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 80 kg a velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 160 kg. Este rodízio é ideal para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
2470DIK100R47-21,5-24
EAN
4031582328264
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório
Capacidade de carga a 3 km/h
80 kg
Capacidade de carga estática
160 kg
Altura total
138 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
0,95 kg
Nome do produto
Agila
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Sugestão
Indique o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar.
Tipo de fixação
Expansivo sintético, quadrado
Encaixe expansivo (Máximo)
24 mm
Encaixe expansivo (Mínimo)
21,5 mm
Housing
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo
Material
Folha de aço, média
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Interferência giratória
176 mm
Offset
38 mm
Raio giratório
88 mm
Wheel
Dureza do Piso (A)
80 Shore A
Material do centro da roda
Chapa de aço
Material do piso da roda
Borracha sólida, não deixa marcas
Largura do Piso
32 mm
Diâmetro
100 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento cónico
Conjunto de Pegas
Sugestão
Indique o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar.
special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Acessório
Expansor
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

Este acessório para rodízio possui um peso de 0,17 kg e está equipado com um expansor que apresenta um encaixe com diâmetro ajustável, compatível com tubos de diâmetro mínimo de 32 mm e máximo de 35 mm. A versatilidade do sistema de encaixe permite uma instalação eficiente em diferentes aplicações, garantindo uma fixação segura e estável do conjunto rodízio.

Acessório
Expansor
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

O Acessório é um componente técnico desenvolvido para rodízios, apresentando um peso de 0,18 kg que garante leveza sem comprometer a funcionalidade. Este acessório integra um sistema expansor com encaixe ajustável, cujo diâmetro pode variar entre 36 mm e 40 mm, proporcionando versatilidade de montagem e compatibilidade com diferentes especificações de rodízios industriais e comerciais.

Roda 100 mm
Puretech
DIK 100x32-Ø8,1

A roda Puretech é uma roda para rodízio com diâmetro de 100 mm e largura de banda de rodagem de 32 mm, fabricada em chapa de aço com banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas. O cubo tem um comprimento de 36 mm com furo para eixo de 8 mm de diâmetro e está equipado com rolamento cónico. A capacidade de carga dinâmica é de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 160 kg, proporcionando excelente desempenho para aplicações industriais que exigem mobilidade suave e fiável.

100 mm
80 kg
100 mm
80 kg
Acessório
Expansor
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

O Acessório é um componente técnico desenvolvido para rodízios, apresentando um peso de 0,14 kg que garante leveza sem comprometer a funcionalidade. Este acessório integra um expansor com encaixe ajustável, cujo diâmetro varia entre 24 mm e 27 mm, proporcionando compatibilidade com diferentes dimensões de tubos ou hastes. A versatilidade dimensional permite uma instalação precisa e segura em diversas aplicações industriais.

Acessório
Expansor
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

O Acessório é um componente técnico desenvolvido para rodízios, apresentando um peso de 0,14 kg que garante leveza sem comprometer a funcionalidade. Este acessório incorpora um sistema expansor com encaixe ajustável, cujo diâmetro varia entre 27 mm e 30 mm, proporcionando compatibilidade com diferentes especificações de rodízios e permitindo uma instalação versátil e segura em diversas aplicações industriais.

Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão total 100 mm
Rodízio giratório com travão total 100 mm
Agila
2477DIK100R47-21,5-24

O rodízio giratório com travão total Agila apresenta um encaixe expansivo sintético, quadrado, sendo necessário indicar o diâmetro interno do tubo ao encomendar. A estrutura é fabricada em folha de aço, média, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em chapa de aço com banda de rodagem em borracha sólida, não deixa marcas, montada sobre rolamento cónico com diâmetro de 100 mm. As dimensões incluem altura total de 138 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 80 kg a velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade estática atinge 160 kg. Este rodízio é ideal para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.

100 mm
138 mm
80 kg
100 mm
138 mm
80 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão total 100 mm
Rodízio giratório com travão total 100 mm
Agila
2477DIK100R47-21,5-24

O rodízio giratório com travão total Agila apresenta um encaixe expansivo sintético, quadrado, sendo necessário indicar o diâmetro interno do tubo ao encomendar. A estrutura é fabricada em folha de aço, média, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em chapa de aço com banda de rodagem em borracha sólida, não deixa marcas, montada sobre rolamento cónico com diâmetro de 100 mm. As dimensões incluem altura total de 138 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 80 kg a velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade estática atinge 160 kg. Este rodízio é ideal para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.

100 mm
138 mm
80 kg
100 mm
138 mm
80 kg