Acessório
Expansor
Número da encomenda:
199000060
EAN:
4031582321722
Número de produto:
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
O Acessório é um componente técnico desenvolvido para rodízios, apresentando um peso de 0,18 kg que garante leveza sem compromet...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Acessório é um componente técnico desenvolvido para rodízios, apresentando um peso de 0,18 kg que garante leveza sem comprometer a funcionalidade. Este acessório integra um sistema expansor com encaixe ajustável, cujo diâmetro pode variar entre 36 mm e 40 mm, proporcionando versatilidade de montagem e compatibilidade com diferentes especificações de rodízios industriais e comerciais.
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Conjunto de Pegas
Funcionalidades especiais