Rodízio giratório com travão total 150 mm
Agila
EAN:
4031582326239
Número de produto:
2477DIK150R47-32-35
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Opções de montagem variáveis
O rodízio giratório com travão total Agila apresenta um encaixe expansivo sintético, quadrado, sendo necessário indicar o diâmet...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio giratório com travão total Agila apresenta um encaixe expansivo sintético, quadrado, sendo necessário indicar o diâmetro interno do tubo ao encomendar. A estrutura é fabricada em folha de aço, média, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em chapa de aço com banda de rodagem em borracha sólida, não deixa marcas, montada sobre rolamento cónico com diâmetro de 150 mm. As dimensões incluem altura total de 188 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade estática atinge 200 kg. Este rodízio é ideal para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Conjunto de Pegas
Funcionalidades especiais