Rodízio giratório com travão da roda 50 mm
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Opções de montagem variáveis
Ficheiros CAD
Folhas de dados
Acessórios
O Socket é um acessório para rodízio com encaixe sintético, quadrado, projetado para aplicações industriais que exigem mobilidade controlada. Este componente apresenta uma altura total de 36 mm e peso de 0,01 kg, incorporando um parafuso com diâmetro de 18 mm para fixação segura. A capacidade de carga dinâmica atinge 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática suporta até 80 kg, garantindo desempenho confiável em diversas condições operacionais.
O Socket é um acessório para rodízio equipado com encaixe sintético, redondo, projetado para aplicações que exigem fixação segura e desempenho confiável. Este componente apresenta altura total de 36 mm e utiliza parafuso com diâmetro de 14 mm para montagem. A capacidade de carga dinâmica atinge 40 kg a velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática suporta até 80 kg, garantindo versatilidade em diversas condições operacionais industriais.
O Socket é um acessório para rodízio equipado com encaixe sintético, redondo, projetado para aplicações que exigem fixação segura e desempenho confiável. Este componente apresenta altura total de 36 mm e utiliza parafuso com diâmetro de 15 mm para montagem. A capacidade de carga dinâmica atinge 40 kg a velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática suporta até 80 kg, garantindo versatilidade em diversas condições operacionais industriais.
O Socket é um acessório para rodízio equipado com encaixe sintético, redondo, projetado para aplicações que exigem fixação segura e desempenho confiável. Com altura total de 36 mm e diâmetro do parafuso de 16 mm, este componente oferece capacidade de carga dinâmica de 40 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 80 kg, garantindo versatilidade em diversas aplicações industriais e comerciais.
O Socket é um acessório para rodízio equipado com encaixe sintético, redondo, projetado para aplicações que exigem mobilidade controlada. Este componente apresenta altura total de 36 mm e incorpora parafuso com diâmetro de 17 mm para fixação segura. A capacidade de carga dinâmica atinge 40 kg a velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática suporta até 80 kg, garantindo desempenho confiável em diversas condições operacionais.
O Socket é um acessório para rodízio com encaixe sintético, redondo, projetado para aplicações industriais que exigem mobilidade controlada. Este componente apresenta altura total de 36 mm e peso de 0,01 kg, incorporando um parafuso com diâmetro de 19 mm para fixação segura. A capacidade de carga dinâmica atinge 40 kg a velocidades até 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática suporta até 80 kg, garantindo desempenho confiável em diversas condições operacionais.
O Socket é um acessório para rodízio com encaixe sintético, redondo, projetado para aplicações industriais que exigem mobilidade controlada. Este componente apresenta uma altura total de 36 mm e peso de 0,01 kg, incorporando um parafuso com diâmetro de 22 mm para fixação segura. A capacidade de carga dinâmica atinge 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática suporta até 80 kg, garantindo desempenho confiável em diversas condições operacionais.
O Socket é um acessório para rodízio com encaixe sintético, redondo, projetado para aplicações industriais que exigem mobilidade controlada. Este componente apresenta uma altura total de 36 mm e peso de 0,01 kg, incorporando um parafuso com diâmetro de 23 mm para fixação segura. A capacidade de carga dinâmica atinge 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática suporta até 80 kg, garantindo desempenho confiável em diversas condições operacionais.
O Socket é um acessório para rodízio equipado com encaixe sintético, quadrado, projetado para aplicações que exigem fixação segura e desempenho confiável. Este componente apresenta altura total de 36 mm e utiliza parafuso com diâmetro de 16 mm para montagem. A capacidade de carga dinâmica atinge 40 kg a velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática suporta até 80 kg, garantindo versatilidade em diversas condições operacionais.
O Socket é um acessório para rodízio com encaixe sintético, quadrado, projetado para aplicações industriais que exigem mobilidade controlada. Este componente apresenta uma altura total de 36 mm e peso de 0,01 kg, incorporando um parafuso com diâmetro de 17 mm para fixação segura. A capacidade de carga dinâmica atinge 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática suporta até 80 kg, garantindo desempenho confiável em diversas condições operacionais.
O Socket é um acessório para rodízio com encaixe sintético, quadrado, projetado para aplicações industriais que exigem mobilidade controlada. Este componente apresenta uma altura total de 36 mm e peso de 0,01 kg, incorporando um parafuso com diâmetro de 21 mm para fixação segura. A capacidade de carga dinâmica atinge 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática suporta até 80 kg, garantindo desempenho confiável em diversas condições operacionais.
O Socket é um acessório para rodízio com encaixe sintético, quadrado, projetado para aplicações industriais que exigem mobilidade controlada. Este componente apresenta uma altura total de 36 mm e peso de 0,01 kg, incorporando um parafuso com diâmetro de 22 mm para fixação segura. A capacidade de carga dinâmica atinge 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática suporta até 80 kg, garantindo desempenho confiável em diversas condições operacionais.
O Socket é um acessório para rodízio com encaixe sintético, quadrado, projetado para aplicações industriais que exigem mobilidade controlada. Este componente apresenta uma altura total de 36 mm e peso de 0,01 kg, incorporando um parafuso com diâmetro de 23 mm para fixação segura. A capacidade de carga dinâmica atinge 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática suporta até 80 kg, garantindo desempenho confiável em diversas condições operacionais.
O Socket é um acessório para rodízio com encaixe sintético, quadrado, projetado para aplicações industriais que exigem mobilidade controlada. Este componente apresenta altura total de 36 mm e peso de 0,01 kg, incorporando um parafuso com diâmetro de 26 mm para fixação segura. A capacidade de carga dinâmica atinge 40 kg a velocidades até 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática suporta até 80 kg, garantindo desempenho confiável em diversas condições operacionais.
O Socket é um acessório para rodízio equipado com encaixe sintético, redondo, projetado para aplicações industriais que exigem mobilidade controlada. Este componente apresenta altura total de 36 mm e incorpora parafuso com diâmetro de 18 mm para fixação segura. A capacidade de carga dinâmica atinge 40 kg a velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática suporta até 80 kg, garantindo desempenho confiável em diversas condições operacionais.
Produtos relacionados
O rodízio giratório Agila apresenta um anel de espiga com colar como sistema de fixação, proporcionando uma instalação segura e eficiente. O alojamento é fabricado em folha de aço média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo movimento suave e durabilidade superior. A roda é constituída por um corpo em chapa de aço robusto, equipado com um piso em borracha sólida que não deixa marcas, ideal para superfícies sensíveis, e utiliza rolamento cónico para um desempenho otimizado. Com um diâmetro de roda de 50 mm e altura total de 72 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 40 kg a 3 km/h e capacidade estática de 80 kg. É especialmente adequado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos, carrinhos de limpeza profissional e mobiliário de loja.
Produtos relacionados
O rodízio giratório Agila apresenta um anel de espiga com colar como sistema de fixação, proporcionando uma instalação segura e eficiente. O alojamento é fabricado em folha de aço média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo movimento suave e durabilidade superior. A roda é constituída por um corpo em chapa de aço robusto, equipado com um piso em borracha sólida que não deixa marcas, ideal para superfícies sensíveis, e utiliza rolamento cónico para um desempenho otimizado. Com um diâmetro de roda de 50 mm e altura total de 72 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 40 kg a 3 km/h e capacidade estática de 80 kg. É especialmente adequado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos, carrinhos de limpeza profissional e mobiliário de loja.