Wielen met centrale, totale of Richtingsslot 150 mm
Integral
Bestelnummer:
990061434
EAN:
4031582300185
Productnummer:
2044UAP150R26-28S45 D 9002 4xM8
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Bekroond ontwerp
De Integral is een wiel met centrale, totale of richtingsslot, uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken als ...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
De Integral is een wiel met centrale, totale of richtingsslot, uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken als bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit, en voorzien van precisie kogellagers voor de zwenkfunctie. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is gemonteerd op precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 150 mm en een totale hoogte van 183 mm biedt dit wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagkracht bedraagt 150 kg bij snelheden van 3 km/h en 150 kg bij 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 450 kg bereikt. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor medische toepassingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, dialysewagens, ziekenhuisbedden, brancards en echografieapparatuur in ziekenhuizen en verpleeghuizen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
IF Design Award
IF Design Award
Red Dot Design Award
Red Dot Design Award
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
Gebruiksvriendelijke centrale vergrendeling
Gelijktijdige vergrendeling van meerdere wielen via centrale bedieningshendel
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
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
Individuele afdekking
Vorm van de behuizingskap kan worden aangepast
Gecertificeerde veiligheid
TÜV Süd gecertificeerde prestatienorm
Comfortabele wendbaarheid
Grote wielen en elastische naven maken het eenvoudig om obstakels te overwinnen
Meertraps schakel functie
Tot drie vergrendelposities: richtingsvergrendeling, totale vergrendeling of vrije mobiliteit
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig schoon te maken
Uiterst sterke constructie
Uiterst robuuste constructie