Accessoire
Omschakelhendel
Bestelnummer:
199002878
EAN:
4031582322095
Productnummer:
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
Dit accessoire is een hoogwaardige toevoeging voor wielsystemen die is ontworpen om de functionaliteit en prestaties van zwenkwi...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Dit accessoire is een hoogwaardige toevoeging voor wielsystemen die is ontworpen om de functionaliteit en prestaties van zwenkwielen te optimaliseren. Het product heeft een gewicht van 0,12 kg, wat zorgt voor een lichte maar duurzame constructie die de belasting van het complete wielsysteem minimaal beïnvloedt. Door de compacte afmetingen en het geringe gewicht integreert dit accessoire naadloos in bestaande wielconfiguraties.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Core attributes
Speciale functies