Wielen met centrale , Totale vergrendeling 150 mm
Integral
Bestelnummer:
990004901
EAN:
4031582300246
Productnummer:
2046UAP150R26-28S45 D 9002 4xM8
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Bekroond ontwerp
De Integral wielen met centrale, totale vergrendeling zijn uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken bevestig...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
De Integral wielen met centrale, totale vergrendeling zijn uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenkgedeelte. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers, met een diameter van 150 mm. De totale hoogte bedraagt 183 mm. De dynamische draagkracht is 150 kg bij 3 km/h en 150 kg bij 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 450 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor medische toepassingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, dialysewagens, ziekenhuisbedden, brancards, echografieapparatuur en gebruik in ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
IF Design Award
IF Design Award
Red Dot Design Award
Red Dot Design Award
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
Gebruiksvriendelijke centrale vergrendeling
Gelijktijdige vergrendeling van meerdere wielen via centrale bedieningshendel
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
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
Individuele afdekking
Vorm van de behuizingskap kan worden aangepast
Gecertificeerde veiligheid
TÜV Süd gecertificeerde prestatienorm
Comfortabele wendbaarheid
Grote wielen en elastische naven maken het eenvoudig om obstakels te overwinnen
Meertraps schakel functie
Tot drie vergrendelposities: richtingsvergrendeling, totale vergrendeling of vrije mobiliteit
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig schoon te maken
Uiterst sterke constructie
Uiterst robuuste constructie