Accessoire
Omschakelhendel
Bestelnummer:
199008215
EAN:
4031582322118
Productnummer:
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
Dit accessoire is een hoogwaardige component die speciaal is ontwikkeld voor gebruik met zwenkwielen en biedt engineers een betr...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Dit accessoire is een hoogwaardige component die speciaal is ontwikkeld voor gebruik met zwenkwielen en biedt engineers een betrouwbare oplossing voor diverse industriële toepassingen. Met een gewicht van slechts 0,09 kg zorgt dit lichtgewicht accessoire voor optimale prestaties zonder onnodige belasting van het zwenkwielsysteem, waardoor het ideaal is voor precisietoepassingen waar gewichtsbesparing cruciaal is.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Core attributes
Speciale functies