- Home
-
Ruote e Rotelle
Ruote e Rotelle
Le nostre serie
Accessorio
L'accessorio per ruota Puretech rappresenta una soluzione tecnica specializzata progettata per ottimizzare le prestazioni e la funzionalità dei sistemi di rotolamento industriali. Con un peso contenuto di 0,27 kg, questo componente garantisce un'integrazione efficace senza compromettere la manovrabilità complessiva del sistema di trasporto, offrendo agli ingegneri una soluzione affidabile per applicazioni che richiedono precisione e durabilità operativa.
Accessorio
L'E-Drive flex è un accessorio progettato specificamente per applicazioni di elettromobilità dotato di ruote pivottanti che garantiscono massima manovrabilità e facilità di movimento. Questo sistema di azionamento elettrico flessibile integra tecnologia avanzata per ottimizzare le prestazioni di trasporto, offrendo agli ingegneri una soluzione versatile per implementazioni che richiedono mobilità controllata e precisione operativa in ambienti industriali e commerciali.
Accessorio
L'E-Drive flex è un accessorio progettato specificamente per applicazioni di elettromobilità dotato di ruote pivottanti che garantiscono massima manovrabilità e facilità di movimento. Questo sistema di azionamento elettrico flessibile integra tecnologie avanzate per ottimizzare le prestazioni di trasporto, offrendo agli ingegneri una soluzione versatile e affidabile per veicoli elettrici che richiedono capacità di movimento omnidirezionale e controllo preciso durante le operazioni di posizionamento e spostamento.
Unità motore 125 mm
L'E-Drive ultimate è un'unità motore elettrica per elettromobilità progettata per applicazioni industriali avanzate, dotata di ruota con corpo in poliammide e battistrada pneumatico elastico non-marking vulcanizzato dal diametro di 125 mm, montata su piastra rettangolare per un fissaggio sicuro e versatile, ideale per carrelli medicali, sistemi di imaging, attrezzature aeroportuali, costruzione di macchinari, tecnologia delle camere bianche, dispositivi a ultrasuoni e numerose altre applicazioni industriali specializzate.
Accessorio
L'E-Drive è un accessorio elettrico progettato specificamente per applicazioni di elettromobilità dotato di ruote pivottanti che garantiscono manovrabilità ottimale e facilità di movimento. Questo sistema di trazione elettrica integra componenti di alta qualità per assicurare prestazioni affidabili e durature nel tempo, mentre la configurazione con rotelle consente un posizionamento preciso e una movimentazione agevole anche in spazi ristretti, rendendolo ideale per soluzioni di mobilità elettrica che richiedono flessibilità operativa e controllo direzionale superiore.
Accessorio
L'E-Drive è un accessorio per elettromobilità progettato con tecnologia elettrica avanzata e dotato di ruote pivottanti per garantire massima manovrabilità. Questo sistema di propulsione elettrico offre prestazioni affidabili e controllo preciso del movimento, ideale per applicazioni che richiedono mobilità assistita. La configurazione con ruote orientabili consente rotazioni fluide e posizionamento accurato, mentre la costruzione elettrica assicura funzionamento silenzioso ed efficiente energeticamente per utilizzi prolungati in ambienti tecnici.
Accessorio
L'E-Drive optima è un accessorio progettato specificamente per applicazioni di elettromobilità dotato di ruote pivottanti che garantiscono manovrabilità ottimale e facilità di movimento. Questo sistema di azionamento elettrico integra tecnologie avanzate per offrire prestazioni affidabili e controllo preciso durante le operazioni di trasporto e posizionamento. Le ruote orientabili consentono movimenti multidirezionali fluidi, rendendo il dispositivo ideale per ambienti industriali dove sono richieste precisione e versatilità operativa.
Accessorio
L'E-Drive optima è un accessorio progettato specificamente per applicazioni di elettromobilità dotato di ruote pivottanti che garantiscono manovrabilità ottimale e facilità di movimento. Questo sistema di azionamento elettrico integra tecnologie avanzate per offrire prestazioni affidabili e controllo preciso durante le operazioni di trasporto e posizionamento. Le ruote pivottanti consentono rotazioni fluide e cambi di direzione immediati, rendendo il dispositivo ideale per ambienti industriali dove la mobilità e la precisione sono requisiti fondamentali.
Accessorio
L'E-Drive optima è un accessorio progettato specificamente per applicazioni di elettromobilità dotato di ruote pivottanti che garantiscono manovrabilità ottimale e facilità di movimento. Questo sistema di azionamento elettrico integra tecnologie avanzate per offrire prestazioni affidabili e controllo preciso durante le operazioni di trasporto e posizionamento. Le ruote orientabili consentono movimenti multidirezionali fluidi, rendendo il dispositivo ideale per ambienti industriali dove sono richieste precisione e versatilità operativa.
Ruota 125 mm
La ruota Elastech presenta un diametro di 125 mm e una larghezza del battistrada di 40 mm, realizzata in polipropilene morbido con materiale del corpo non definito. Questa ruota offre una capacità di carico dinamico di 160 kg a una velocità di 4 km/h e una capacità di carico statico di 320 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico e affidabilità operativa.
Ruota 200 mm
La ruota Elastech presenta un diametro di 200 mm con una larghezza del battistrada di 75 mm, realizzata con corpo in acciaio e ferro e battistrada in gomma elastica nera vulcanizzata. La capacità di carico dinamico è di 600 kg a 4 km/h e 500 kg a 6 km/h, mentre il carico statico massimo raggiunge 1000 kg, rendendola ideale per sistemi AMR, carrelli industriali, container e diverse applicazioni logistiche e manifatturiere.
Ruota 125 mm
La ruota Basetech presenta un diametro di 125 mm con larghezza del battistrada di 40 mm e lunghezza del mozzo di 48 mm, dotata di foro assiale da 12 mm di diametro. Realizzata in polipropilene con battistrada dello stesso materiale del nucleo, è equipaggiata con cuscinetto a rulli per garantire scorrevolezza ottimale. La capacità di carico dinamico è di 200 kg alla velocità di 4 km/h, mentre il carico statico massimo supportato raggiunge i 400 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di resistenza.
Ruota 200 mm
La ruota Duratech presenta un diametro di 200 mm con larghezza del battistrada di 50 mm, realizzata in poliammide con battistrada in materiale identico al nucleo. Il mozzo ha una lunghezza di 60 mm con foro assiale di 20,1 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione. La capacità di carico dinamico è di 800 kg a 4 km/h, mentre quella statica raggiunge 1600 kg. Ideale per produttori automobilistici OEM, costruzione di container, tecnologia delle camere bianche, macchinari industriali, carrelli di produzione, roll container e attrezzature per il trasporto.
Ruota 160 mm
La ruota Elastech in alluminio presenta un diametro di 160 mm con pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato di larghezza 50 mm e cuscinetti a sfere di precisione. Il mozzo ha una lunghezza di 60 mm con foro assiale da 20 mm di diametro. La capacità di carico dinamico è di 350 kg a 4 km/h e 280 kg a 6 km/h, mentre quella statica raggiunge 700 kg. Ideale per sistemi AMR, automazione industriale, carrelli catering, container, antincendio, logistica postale, produzione, pulizie professionali, roll container, ponteggi e banchi da lavoro.
Ruota 100 mm
La ruota Elastech è realizzata in poliammide con pneumatico elastico, non-marking e vulcanizzato, dotata di cuscinetti a sfere di precisione per garantire prestazioni ottimali. Con un diametro di 100 mm, larghezza del battistrada di 34 mm e lunghezza del mozzo di 45 mm, presenta un foro dell'asse di 8,3 mm di diametro. Offre una capacità di carico dinamico di 160 kg a 4 km/h e statico di 320 kg, rendendola ideale per sistemi AMR, carrelli industriali, container, macchinari e diverse applicazioni logistiche e di trasporto.
Ruota 150 mm
La ruota Novatech presenta un diametro di 150 mm con battistrada in poliuretano colato di larghezza 50 mm, corpo in alluminio e cuscinetti a sfere di precisione. Il mozzo ha una lunghezza di 60 mm con foro assiale di diametro 20 mm. La capacità di carico statico è di 1000 kg, mentre quella dinamica raggiunge 500 kg a 4 km/h e 400 kg a 6 km/h. Ideale per applicazioni industriali quali sistemi AGV, AMR, attrezzature aeroportuali, macchinari medicali, carrelli elevatori e sistemi logistici automatizzati.
Ruota 150 mm
La ruota Novatech è realizzata in alluminio con battistrada in poliuretano colato largo 50 mm e diametro di 150 mm, dotata di cuscinetti a sfere di precisione, foro assale da 25 mm di diametro e mozzo lungo 60 mm. Offre una capacità di carico dinamico di 500 kg a 4 km/h e 400 kg a 6 km/h, con carico statico massimo di 1000 kg. È progettata per applicazioni industriali specializzate tra cui sistemi AGV, AMR, industria aerospaziale, automotive OEM e attrezzature medicali.
Ruota 75 mm
La ruota Puretech presenta un diametro di 75 mm con battistrada in gomma piena antitraccia di larghezza 25 mm, realizzata con corpo in polipropilene e dotata di cuscinetto piano. Il mozzo ha una lunghezza di 26,5 mm con foro asse di 8 mm di diametro. La capacità di carico dinamico è di 60 kg a velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo raggiunge 120 kg. Questa ruota è ideale per applicazioni su ponteggi, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota 300 mm
La ruota Elastech in alluminio presenta un diametro di 300 mm con pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato di larghezza 55 mm e cuscinetti a sfere di precisione. Il mozzo ha una lunghezza di 60 mm con foro assale da 25 mm di diametro. La capacità di carico dinamico è di 600 kg a 4 km/h e 480 kg a 6 km/h, mentre il carico statico raggiunge 1200 kg. Ideale per sistemi AMR, automazione industriale, carrelli professionali, costruzione macchinari e diverse applicazioni logistiche e di trasporto.
Ruota 250 mm
La ruota Novatech presenta un diametro di 250 mm con battistrada in poliuretano colato largo 50 mm, corpo in alluminio e cuscinetti a sfere di precisione. Il mozzo ha una lunghezza di 60 mm con foro assiale da 25 mm di diametro. La capacità di carico statico raggiunge 1600 kg, mentre quella dinamica è di 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h. Ideale per applicazioni industriali quali sistemi AGV, AMR, attrezzature aeroportuali, macchinari medicali, automotive OEM e logistica.
Ruota 125 mm
La ruota Novatech in alluminio presenta un diametro di 125 mm con battistrada in poliuretano colato largo 50 mm e mozzo lungo 60 mm, dotata di cuscinetti a sfere di precisione e foro assiale da 20 mm di diametro. Offre una capacità di carico dinamico di 400 kg a 4 km/h e 320 kg a 6 km/h, con carico statico massimo di 800 kg. Ideale per applicazioni industriali quali sistemi AGV, AMR, attrezzature aeroportuali, macchinari medicali, automotive OEM e logistica.
Ruota 65 mm
La ruota Basetech in polipropilene presenta un diametro di 65 mm con larghezza del battistrada di 30 mm, realizzato nello stesso materiale del nucleo. Il mozzo ha una lunghezza di 34,5 mm con foro per asse di 12 mm di diametro ed è dotato di cuscinetto piano. La capacità di carico dinamico è di 120 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica raggiunge i 240 kg. Questa ruota è specificamente progettata per applicazioni su roll container e arredi ed espositori per negozi, garantendo affidabilità e prestazioni ottimali in ambito commerciale e industriale.
Ruota 80 mm
La ruota Basetech in polipropilene presenta un diametro di 80 mm con larghezza del battistrada di 34 mm e lunghezza del mozzo di 44,4 mm, dotata di foro per asse da 12 mm di diametro e cuscinetto piano. Il battistrada è realizzato con materiale identico al nucleo per garantire uniformità strutturale. La capacità di carico dinamico è di 125 kg a velocità di 4 km/h, mentre quella statica raggiunge 250 kg, rendendola ideale per roll container e arredi e espositori per negozi.
Ruota 100 mm
La ruota Basetech presenta un diametro di 100 mm con larghezza del battistrada di 36 mm e lunghezza del mozzo di 44,4 mm, dotata di foro per asse da 12 mm di diametro. Realizzata in polipropilene con battistrada in materiale identico al nucleo e cuscinetto piano, offre una capacità di carico dinamico di 160 kg a 4 km/h e statico di 320 kg. Ideale per applicazioni su roll container e arredi e espositori per negozi, garantisce prestazioni affidabili in ambito industriale e commerciale.