Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
Il Caricabatteria E-Drive è un accessorio progettato specificamente per applicazioni di elettromobilità, caratterizzato da una struttura robusta e funzionale che garantisce affidabilità e durabilità nel tempo. Questo dispositivo è dotato di ruote girevoli che consentono una mobilità agevole e una facile riposizionamento in diversi ambienti operativi, facilitando il trasporto e la gestione logistica. L'accessorio è realizzato con materiali di qualità superiore, selezionati per resistere alle sollecitazioni meccaniche e alle condizioni ambientali tipiche degli impianti di ricarica. La configurazione con castori permette una movimentazione pratica e sicura, riducendo i tempi di setup e migliorando l'efficienza operativa complessiva del sistema di ricarica per veicoli elettrici.
Зарядно устройство за батерии
Време за зареждане
Per batterie da 11,6 Ah circa 6 ore
Номера на статии
Артикулен номер
EDOZ512
EAN
4031582503593
Основни атрибути
Тип
Accessorio
Общо тегло
0,89 kg
Име на продукта
Caricabatteria E-Drive
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
Manutenzione standardizzata
Interfaccia USB per aggiornamenti firmware
Assemblaggio facile da usare
Unità manuale fissabile in modo flessibile in posizione verticale o orizzontale
Riduzione delle assenze per malattia
Ritorno rapido sull’investimento grazie a minori assenze per malattia