Accessorio
Cavo batteria E-Drive
Order number:
199066659
EAN:
4031582503623
Numero articolo:
EDOZ402
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Manutenzione standardizzata
Il Cavo batteria E-Drive è un accessorio progettato specificamente per applicazioni di elettromobilità con ruote girevoli, garan...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
Il Cavo batteria E-Drive è un accessorio progettato specificamente per applicazioni di elettromobilità con ruote girevoli, garantendo una connessione affidabile e sicura tra la batteria e i sistemi di propulsione. Questo componente è realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durabilità e prestazioni ottimali in ambienti di lavoro esigenti. L'accessorio è compatibile con i principali sistemi di ricarica e distribuzione dell'energia, offrendo una soluzione versatile per diverse configurazioni di veicoli elettrici. La progettazione tecnica del cavo batteria E-Drive tiene conto delle esigenze specifiche della mobilità elettrica, fornendo protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi. Ideale per piattaforme mobili, carrelli elevatori e altre attrezzature di movimentazione con propulsione elettrica, questo accessorio rappresenta una scelta affidabile per professionisti del settore che richiedono componenti di qualità superiore e lunga durata operativa.
Кабел на акумулатора
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
Manutenzione standardizzata
Interfaccia USB per aggiornamenti firmware
Assemblaggio facile da usare
Unità manuale fissabile in modo flessibile in posizione verticale o orizzontale
Riduzione delle assenze per malattia
Ritorno rapido sull’investimento grazie a minori assenze per malattia