Accessorio
Set maniglie E-Drive
EAN:
4031582503968
Numero articolo:
EDOZ300
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Manutenzione standardizzata
Il Set maniglie E-Drive è un accessorio progettato specificamente per sistemi di mobilità elettrica con ruote girevoli, fornendo...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Il Set maniglie E-Drive è un accessorio progettato specificamente per sistemi di mobilità elettrica con ruote girevoli, fornendo una soluzione ergonomica e funzionale per il trasporto e la movimentazione di carichi. Questo set di maniglie rappresenta un componente essenziale per migliorare la praticità d'uso e la sicurezza operativa durante le operazioni di spinta e controllo direzionale. L'accessorio è realizzato con materiali robusti e resistenti, garantendo durabilità nel tempo e affidabilità in ambienti di lavoro esigenti. Le maniglie sono dimensionate secondo standard ergonomici per assicurare una presa confortevole e stabile, riducendo l'affaticamento dell'operatore durante l'utilizzo prolungato. L'installazione risulta semplice e intuitiva, permettendo un rapido montaggio sul sistema E-Drive senza richiedere attrezzi specializzati. Questo accessorio è compatibile con le piattaforme di mobilità elettrica dotate di castori, ottimizzando il controllo e la manovrabilità complessiva del sistema.
Номера на статии
Основни атрибути
Комплект дръжки
Funzionalità speciali
Materiali non pericolosi
Conforme alle normative RoHS e REACH. Non contiene idrocarburi policiclici aromatici né cromo (VI)
Qualità testata
Testato nel nostro laboratorio per conformità alle norme europee
Manutenzione standardizzata
Interfaccia USB per aggiornamenti firmware
Assemblaggio facile da usare
Unità manuale fissabile in modo flessibile in posizione verticale o orizzontale
Riduzione delle assenze per malattia
Ritorno rapido sull’investimento grazie a minori assenze per malattia