- Home
- Ruote e Rotelle
- Ruote di Alta Qualità
- Ruote per Tipo di Cuscinetto
-
Cuscinetto a Rulli
Cuscinetto a Rulli
Ruota 125 mm
La ruota Basetech presenta un diametro di 125 mm con larghezza del battistrada di 40 mm e lunghezza del mozzo di 48 mm, dotata di foro assiale da 12 mm di diametro. Realizzata in polipropilene con battistrada dello stesso materiale del nucleo, è equipaggiata con cuscinetto a rulli per garantire scorrevolezza ottimale. La capacità di carico dinamico è di 200 kg alla velocità di 4 km/h, mentre il carico statico massimo supportato raggiunge i 400 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di resistenza.
Ruota 100 mm
La ruota Basetech presenta un diametro di 100 mm con larghezza del battistrada di 36 mm e lunghezza del mozzo di 44,4 mm, dotata di foro per asse da 12 mm di diametro. Realizzata in polipropilene con battistrada dello stesso materiale del nucleo e cuscinetto a rulli per garantire scorrevolezza ottimale. Offre una capacità di carico dinamico di 160 kg a 4 km/h e statico di 320 kg, risultando ideale per roll container e arredi ed espositori per negozi.
Ruota 100 mm
La ruota Supratech presenta un diametro di 100 mm con battistrada in gomma termoplastica largo 32 mm, corpo in polipropilene e cuscinetto a rulli per garantire scorrevolezza ottimale. Il mozzo ha lunghezza di 44,4 mm con foro asse da 12 mm di diametro. Offre capacità di carico dinamico di 80 kg a 3 km/h e statico di 160 kg, rendendola ideale per roll container, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota 200 mm
La ruota Maxtech presenta un diametro di 200 mm con battistrada in poliuretano iniettato largo 50 mm, corpo in poilammide e cuscinetto a rulli inossidabile. Il mozzo ha una lunghezza di 58 mm con foro assiale di 20 mm di diametro. Offre una capacità di carico dinamico di 500 kg a 4 km/h e statico di 1000 kg. È ideale per industria aerospaziale, produttori automobilistici OEM, costruzione macchinari, carrelli produzione, ponteggi, armadi attrezzi e attrezzature trasporto.
Ruota 125 mm
La ruota Duratech presenta un diametro di 125 mm con larghezza del battistrada di 40 mm e lunghezza del mozzo di 48 mm, dotata di foro assiale da 12 mm di diametro. Realizzata in poliammide con battistrada in materiale identico al nucleo e cuscinetto a rulli, offre una capacità di carico dinamico di 300 kg a 4 km/h e statico di 600 kg. Ideale per produttori automobilistici OEM, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia delle camere bianche, costruzione di macchinari, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, arredi per negozi e attrezzature per il trasporto.
Ruota 160 mm
La ruota Supratech presenta un diametro di 160 mm con battistrada in gomma termoplastica largo 40 mm, corpo in polipropilene e cuscinetto a rulli per garantire scorrevolezza ottimale. Il mozzo ha lunghezza di 58 mm con foro assiale da 20 mm di diametro. Offre capacità di carico dinamico di 160 kg a velocità fino a 3 km/h e carico statico di 320 kg. Ideale per roll container, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota 200 mm
La ruota Supratech presenta un diametro di 200 mm con battistrada in gomma termoplastica largo 40 mm, corpo in polipropilene e cuscinetto a rulli per garantire scorrevolezza ottimale. Il mozzo ha lunghezza di 58 mm con foro assiale da 20 mm di diametro. Offre capacità di carico dinamico di 160 kg a 3 km/h e statico di 320 kg, rendendola ideale per roll container, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota 100 mm
La ruota Duratech è realizzata in poliammide con battistrada identico al nucleo e presenta un diametro di 100 mm con larghezza del battistrada di 36 mm. Il mozzo ha una lunghezza di 44,4 mm e un foro dell'asse di 12 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetto a rulli per garantire un movimento fluido. La capacità di carico dinamica è di 200 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica raggiunge i 400 kg, rendendola ideale per applicazioni in produttori automobilistici OEM, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche.
Ruota 125 mm
La ruota Duratech è realizzata in poliammide con battistrada identico al nucleo e presenta un diametro di 125 mm, larghezza del battistrada di 40 mm e lunghezza del mozzo di 44,4 mm, con foro dell'asse di 12 mm di diametro e cuscinetto a rulli. Offre una capacità di carico dinamico di 300 kg a 4 km/h e statico di 600 kg, risultando ideale per produttori automobilistici OEM, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, costruzione di macchinari, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, arredi per negozi e attrezzature per il trasporto.
Ruota 160 mm
La ruota Duratech presenta un diametro di 160 mm con larghezza del battistrada di 40 mm e lunghezza del mozzo di 58 mm, dotata di foro assiale da 20 mm di diametro. Realizzata in poliammide con battistrada in materiale identico al nucleo e cuscinetto a rulli, offre una capacità di carico dinamico di 400 kg a 4 km/h e statico di 800 kg. Ideale per produttori automobilistici OEM, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia delle camere bianche, costruzione di macchinari, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, arredi per negozi e attrezzature per il trasporto.
Ruota 200 mm
La ruota Duratech presenta un diametro di 200 mm con una larghezza del battistrada di 50 mm, realizzata in poliammide con battistrada in materiale identico al nucleo. Il mozzo ha una lunghezza di 58 mm con foro assiale di 20 mm di diametro ed è dotato di cuscinetto a rulli per garantire un movimento fluido. La capacità di carico dinamica raggiunge 400 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica arriva fino a 800 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali come produttori automobilistici OEM, costruzione di macchinari e sistemi di trasporto.
Ruota 100 mm
La ruota Duratech silent è progettata per applicazioni su ruote pivottanti e presenta un diametro di 100 mm con una larghezza del battistrada di 36 mm e una lunghezza del mozzo di 44 mm. Il foro dell'asse ha un diametro di 12 mm per garantire un montaggio preciso. Realizzata con materiale ibrido per lo smorzamento del corpo e battistrada in poliammide, è dotata di cuscinetto a rulli per prestazioni ottimali. La capacità di carico dinamico è di 160 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 320 kg.
Ruota 125 mm
La ruota Duratech silent è progettata per applicazioni su ruote pivottanti e presenta un diametro di 125 mm con una larghezza del battistrada di 36 mm e una lunghezza del mozzo di 44 mm. Il foro dell'asse ha un diametro di 12 mm per garantire un montaggio preciso. Realizzata con corpo in materiale ibrido con smorzamento e battistrada in poliammide, è dotata di cuscinetto a rulli per prestazioni ottimali. La capacità di carico dinamico è di 200 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 400 kg.
Ruota 150 mm
La ruota Duratech presenta un diametro di 150 mm con larghezza del battistrada di 46 mm e lunghezza del mozzo di 58 mm, dotata di foro assiale da 20 mm di diametro. Realizzata in poliammide con battistrada in materiale identico al nucleo e cuscinetto a rulli, offre una capacità di carico dinamico di 500 kg a 4 km/h e statico di 1000 kg. Ideale per produttori automobilistici OEM, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia delle camere bianche, costruzione di macchinari, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, arredi per negozi e attrezzature per il trasporto.
Ruota 100 mm
La ruota Puretech per ruote pivottanti presenta un diametro di 100 mm con battistrada in gomma piena, nera di larghezza 35 mm e corpo in polipropilene. Il mozzo ha una lunghezza di 44,4 mm con foro dell'asse di 12 mm di diametro ed è dotato di cuscinetto a rulli per garantire una rotazione fluida. La capacità di carico dinamico è di 75 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 150 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e resistenza.
Ruota 80 mm
La ruota Puretech per ruote pivottanti presenta un diametro di 80 mm con battistrada in gomma piena, nera di larghezza 35 mm montato su corpo in polipropilene. Il mozzo ha una lunghezza di 44,4 mm con foro dell'asse di 12 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetto a rulli per garantire una rotazione fluida. La capacità di carico dinamico è di 70 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 140 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e resistenza.
Ruota 80 mm
La ruota Maxtech è progettata per applicazioni su ruote pivottanti e presenta un diametro di 80 mm con una larghezza del battistrada di 38 mm e una lunghezza del mozzo di 44,4 mm, mentre il foro dell'asse ha un diametro di 12 mm. Il corpo è realizzato in poilammide e il battistrada in poliuretano iniettato, dotata di cuscinetto a rulli per garantire un movimento fluido. La capacità di carico dinamico è di 150 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 300 kg.
Ruota 125 mm
La ruota Maxtech per ruote pivottanti presenta un diametro di 125 mm con battistrada in Poliuretano, Iniettato di larghezza 32 mm, corpo in Poilammide e Cuscinetto a rulli. Il mozzo ha una lunghezza di 44,4 mm con foro assiale di diametro 12 mm. La capacità di carico dinamico è di 200 kg a velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 400 kg, garantendo prestazioni affidabili per applicazioni industriali che richiedono elevata resistenza e durata nel tempo.
Ruota 160 mm
La ruota Puretech per ruote pivottanti presenta un diametro di 160 mm con battistrada in gomma piena, nera di larghezza 40 mm e corpo in polipropilene. Il mozzo ha una lunghezza di 58 mm con foro dell'asse di 20 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetto a rulli per garantire una rotazione fluida. La capacità di carico dinamico è di 135 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 270 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico.
Ruota 160 mm
La ruota Puretech per ruote pivotanti presenta un diametro di 160 mm con battistrada in gomma piena, antitraccia di larghezza 40 mm, montato su corpo in polipropilene. Il mozzo ha una lunghezza di 58 mm con foro per asse di 20 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetto a rulli per garantire una rotazione fluida. La capacità di carico dinamico è di 135 kg a una velocità di 4 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 270 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevata resistenza e durata.
Ruota 100 mm
La ruota Maxtech per ruote pivottanti presenta un diametro di 100 mm con una larghezza del battistrada di 32 mm e una lunghezza del mozzo di 44,4 mm, mentre il foro dell'asse misura 12 mm di diametro. Il corpo è realizzato in poilammide e il battistrada in poliuretano iniettato, dotata di cuscinetto a rulli per garantire un movimento fluido. La capacità di carico dinamica è di 150 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statica raggiunge i 300 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico.
Ruota 100 mm
La ruota Elastech per ruote pivottanti presenta un diametro di 100 mm con pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato di larghezza 34 mm montato su corpo in poilammide. Il mozzo ha una lunghezza di 44,4 mm con foro assiale di diametro 12 mm e cuscinetto a rulli per garantire una rotazione fluida. La capacità di carico dinamico è di 160 kg a una velocità di 4 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 320 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico.
Ruota 125 mm
La ruota Elastech è progettata per applicazioni su ruote pivottanti e presenta un diametro di 125 mm con una larghezza del battistrada di 40 mm. Il corpo è realizzato in poliammide mentre il battistrada è costituito da pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato. La ruota è equipaggiata con cuscinetto a rulli e presenta un foro assiale di 12 mm di diametro con una lunghezza del mozzo di 44,4 mm. La capacità di carico dinamico è di 250 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 500 kg.
Ruota 125 mm
La ruota Supratech per ruote pivottanti presenta un diametro di 125 mm con battistrada in gomma termoplastica di larghezza 32 mm e corpo in polipropilene. Il mozzo ha una lunghezza di 44,4 mm con foro dell'asse di diametro 12 mm e cuscinetto a rulli per garantire una rotazione fluida. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 200 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico.
Domande frequenti
Vantaggi delle ruote con cuscinetto a rulli
I cuscinetti a rulli sono un elemento fondamentale della famiglia dei cuscinetti volventi e un pilastro nei sistemi di mobilità. A differenza dei cuscinetti a strisciamento che si basano sul contatto radente, utilizzano rulli cilindrici che scorrono tra un anello interno e uno esterno. Questo contatto volvente riduce l'attrito, consentendo un movimento più fluido e una minore forza di rottura sotto carico. Grazie alla loro altezza di costruzione relativamente ridotta, combinano un design compatto con un'impressionante capacità di carico. Le ruote con cuscinetti a rulli TENTE presentano una serie di vantaggi:
Minore resistenza al rotolamento: il contatto lineare dei rulli cilindrici riduce al minimo l'attrito tra gli anelli, quindi i carichi pesanti iniziano a muoversi con meno sforzo e mantengono lo slancio con meno picchi di spinta/trazione. Ciò favorisce un funzionamento efficiente dal punto di vista energetico e riduce l'affaticamento degli utenti.
Elevata capacità di carico: i cuscinetti a rulli distribuiscono le forze su più rulli, fornendo un robusto supporto radiale senza deformazioni eccessive. Ciò significa che le ruote con cuscinetti a rulli gestiscono pesi considerevoli in modo affidabile, ideale per il trasporto a bassa velocità in cui capacità e stabilità sono al primo posto.
Elevata durata, bassa manutenzione: le unità cuscinetti lubrificate in fabbrica funzionano senza intoppi per lunghi periodi in condizioni normali. Con adeguate opzioni di sigillatura e rilubrificazione, le ruote con cuscinetti a rulli mantengono prestazioni costanti e riducono la manutenzione non pianificata.
Altezza di installazione efficiente in termini di spazio: rispetto ad altri tipi di cuscinetti volventi, i modelli con cuscinetti a rulli possono raggiungere un'altezza di montaggio inferiore, contribuendo a mantenere compatti i profili delle apparecchiature. Si ottengono stabilità e resistenza senza sacrificare lo spazio libero o i vincoli complessivi di progettazione.
Tipi di ruote con cuscinetti a rulli
Le ruote con cuscinetti a rulli sono disponibili in una varietà di design, ognuna ottimizzata per condizioni operative e priorità prestazionali specifiche. In TENTE, produciamo ruote con cuscinetti a rulli in varie opzioni di materiale e livelli di durezza del battistrada. La nostra gamma comprende anche ruote con cuscinetti a rulli ammortizzati o in acciaio inossidabile. Di seguito sono riportati alcuni dei tipi di ruote con cuscinetti a rulli comunemente usati e i loro vantaggi:
Ruote in gomma piena con cuscinetti a rulli
Per il trasporto a bassa velocità che richiede anche l'ammortizzazione degli urti e la cura del pavimento, le ruote in gomma piena con cuscinetti a rulli abbinano un battistrada conforme che facilita il rotolamento sotto carico. La nostra serie TENTE PVR combina un centro ruota in polipropilene e un battistrada in gomma piena con un cuscinetto a rulli integrato, disponibile in una varietà di diametri delle ruote che vanno fino a 250 mm. Questo design della ruota aiuta a ridurre lo sforzo di avviamento attenuando le vibrazioni sui pavimenti più duri.
Ruote in poliuretano con cuscinetti a rulli
Quando l'efficienza e la resistenza all'usura sono priorità, le ruote in poliuretano con cuscinetti a rulli sono una scelta valida. Una linea di prodotti rappresentativa della nostra gamma sono le ruote UAR. Usano un nucleo della ruota in poliammide con un battistrada in poliuretano e un cuscinetto a rulli, che copre le dimensioni più comuni da 80 a 200 mm. Per ambienti umidi o bagnati, la serie UAD, strettamente correlata, utilizza un cuscinetto a rulli in acciaio inossidabile, che consente lavaggi frequenti e fornisce resistenza alla corrosione, pur mantenendo la stessa famiglia e la stessa gamma di dimensioni del battistrada in poliuretano.
Ruote in poliammide con cuscinetto a rulli
Per la massima rigidità e un'altezza di costruzione compatta, le ruote in poliammide con cuscinetto a rulli offrono un'elevata densità di carico con una semplice manutenzione. All'interno della nostra selezione, la serie di ruote UOR si distingue come esempio notevole. UOR è una ruota in poliammide monopezzo dotata di un cuscinetto a rulli, con diametri delle ruote che vanno da 80 mm a 200 mm e un'ampia gamma di opzioni mozzo/asse. Queste ruote sono una scelta robusta quando si desidera una corsa precisa e intensa e non sono necessari un funzionamento silenzioso e un assorbimento degli urti massimizzato.
Campi di applicazione delle ruote con cuscinetti a rulli
Le ruote con cuscinetti a rulli sono le più adatte per attrezzature e macchinari che funzionano a basse velocità di traslazione, circa 4 km/h. Garantiscono un rotolamento regolare e con poco sforzo sotto carichi pesanti, ma non sono progettate per l'uso ad alta velocità. Ciò le rende ideali per mezzi di trasporto pesanti, carrelli di produzione e con piattaforma e carrelli per la pulizia professionale, dove stabilità, capacità e facilità di movimentazione sono più importanti delle manovre rapide. Sono diffusi anche nella vendita al dettaglio e nella logistica, ad esempio in applicazioni come rollbar, vetrine e carrelli della spesa, dove una struttura compatta, un'elevata capacità di carico e una bassa resistenza al rotolamento sono essenziali.