- Home
- Ruote e Rotelle
- Ruote di Alta Qualità
- Ruote per Tipo di Cuscinetto
-
Cuscinetto liscio
Cuscinetto liscio
Ruota 200 mm
La ruota Elastech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali e logistiche, caratterizzata da un diametro di 200 mm e una larghezza di battistrada di 75 mm. Il corpo è realizzato in acciaio e ferro, mentre il battistrada è costituito da gomma elastica nera vulcanizzata, garantendo durabilità e aderenza ottimale. La ruota supporta un carico statico massimo di 1000 kg e carichi dinamici di 500 kg a 6 km/h oppure 600 kg a 4 km/h, rendendola idonea per sistemi AMR, carrelli di produzione, roll container, ponteggi e numerose altre applicazioni industriali e logistiche.
Ruota 75 mm
La ruota Puretech è una ruota per carrelli e castelli con diametro di 75 mm, larghezza del battistrada di 25 mm e lunghezza del mozzo di 26,5 mm, dotata di foro per assale di 8 mm di diametro. Il battistrada è realizzato in gomma piena antitraccia, mentre il corpo è costruito in polipropilene, garantendo robustezza e durabilità. La ruota è equipaggiata con cuscinetto piano per un funzionamento fluido e affidabile. Presenta una capacità di carico statico di 120 kg e una capacità di carico dinamico di 60 kg a una velocità di 3 km/h. Questa ruota è ideale per applicazioni quali ponteggi, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota 65 mm
La ruota Basetech è una ruota per carrelli con diametro di 65 mm, larghezza del battistrada di 30 mm e lunghezza del mozzo di 34,5 mm, progettata per l'utilizzo in roll container e arredi e espositori per negozi. Il corpo è realizzato in polipropilene, identico al nucleo, mentre il battistrada è dello stesso materiale del nucleo. La ruota è dotata di cuscinetto piano e presenta un foro assiale con diametro di 12 mm. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità di carico statico di 240 kg e una capacità di carico dinamico di 120 kg alla velocità di 4 km/h, rendendola idonea per applicazioni industriali e commerciali che richiedono affidabilità e durabilità.
Ruota 80 mm
La ruota Basetech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni quali roll container e arredi e espositori per negozi, caratterizzata da un diametro di 80 mm e una larghezza del battistrada di 34 mm. Il corpo è realizzato in polipropilene, identico al materiale del nucleo, garantendo uniformità costruttiva e durabilità. La ruota è dotata di cuscinetto piano e presenta un foro assiale di 12 mm di diametro, con una lunghezza del mozzo di 44,4 mm. Relativamente alle prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità statica di 250 kg e una capacità dinamica di 125 kg a una velocità di 4 km/h, rendendola idonea per applicazioni di trasporto e movimentazione in ambienti commerciali e industriali leggeri.
Ruota 100 mm
La ruota Basetech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni in roll container e arredi e espositori per negozi, caratterizzata da un diametro di 100 mm e una larghezza del battistrada di 36 mm. Il corpo è realizzato in polipropilene, identico al materiale del nucleo, garantendo uniformità strutturale e durabilità. La ruota è dotata di cuscinetto piano e presenta un foro di asse con diametro di 12 mm, mentre la lunghezza del mozzo è di 44,4 mm. Dal punto di vista delle prestazioni, la ruota supporta un carico statico massimo di 320 kg e un carico dinamico di 160 kg alla velocità di 4 km/h, rendendola idonea per applicazioni di trasporto e movimentazione in ambienti commerciali e industriali leggeri.
Ruota 125 mm
La ruota Basetech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni in roll container e arredi e espositori per negozi, caratterizzata da un diametro di 125 mm e una larghezza del battistrada di 40 mm. Il corpo è realizzato in polipropilene, identico al materiale del nucleo, garantendo uniformità costruttiva e durabilità. La ruota è dotata di cuscinetto piano e presenta un foro assiale di 12 mm di diametro, con una lunghezza del mozzo di 44,4 mm. La capacità di carico statico è di 400 kg, mentre la capacità di carico dinamico raggiunge 200 kg alla velocità di 3 km/h, rendendola idonea per applicazioni di movimentazione moderata in ambienti commerciali e industriali leggeri.
Ruota 100 mm
La ruota Duratech heat è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali e commerciali. Il diametro totale della ruota misura 100 mm, mentre la larghezza del battistrada è di 35 mm, garantendo una buona superficie di contatto. L'hub presenta una lunghezza di 45 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 8,4 mm, permettendo un facile montaggio su perni standard. Il corpo è realizzato in alluminio, materiale leggero e resistente alla corrosione, mentre il battistrada è identico al nucleo, assicurando uniformità strutturale e durabilità. La ruota è equipaggiata con una bussola a secco che garantisce un funzionamento affidabile senza necessità di lubrificazione costante. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità statica di 250 kg, ideale per applicazioni con carichi permanenti, e una capacità dinamica di 125 kg alla velocità di 4 km/h, adatta per movimentazione continua.
Ruota 38 mm
La ruota Basetech è un componente di precisione progettato per applicazioni in carrelli e supporti mobili, realizzata in polipropilene con un diametro di 38 mm e una larghezza del battistrada di 20 mm. La ruota presenta un nucleo in polipropilene con battistrada identico al nucleo, garantendo uniformità strutturale e durabilità. L'hub ha una lunghezza di 21,5 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 6 mm, permettendo un facile montaggio su perni standard. La ruota è equipaggiata con un cuscinetto piano con distanziale che assicura rotazione fluida e affidabile. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità di carico statico di 70 kg e una capacità di carico dinamico di 35 kg a una velocità di 3 km/h, rendendola idonea per applicazioni di trasporto leggero e moderato in ambienti industriali e commerciali.
Ruota 100 mm
La ruota Duratech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, realizzata in poliammide pesante con battistrada in identico al nucleo. Le dimensioni principali sono: diametro di 100 mm, larghezza del battistrada di 50 mm e lunghezza del mozzo di 60 mm, con foro dell'asse di 20 mm di diametro. La ruota è equipaggiata con cuscinetto piano per garantire prestazioni affidabili. Per quanto riguarda la capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 1200 kg. In condizioni dinamiche, la capacità di carico varia in base alla velocità di utilizzo: 600 kg a 6 km/h oppure 720 kg a 4 km/h. Queste specifiche la rendono ideale per applicazioni su carrelli industriali e castelli con esigenze di portata elevata.
Ruota 250 mm
La ruota Elastech è una ruota per carrelli progettata con corpo in acciaio e ferro, dotata di un diametro di 250 mm e battistrada in gomma elastica nera vulcanizzata con larghezza di 60 mm. Questa ruota supporta una capacità di carico statico di 1050 kg e una capacità di carico dinamico di 525 kg a 6 km/h oppure 630 kg a 4 km/h, rendendola ideale per applicazioni quali sistemi AMR, sistemi navetta automatizzati, produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, carrelli per pulizie professionali, roll container, ponteggi, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto e banchi da lavoro.
Frequently Asked Questions
Vantaggi delle ruote con cuscinetto liscio
Le ruote con cuscinetti a strisciamento utilizzano un'interfaccia a boccola semplice tra il mozzo e l'asse, senza sfere, senza rulli. Il carico viene trasportato su un'ampia superficie di contatto, il che rende il design intrinsecamente robusto, tollerante allo sporco e all'umidità e facile da mantenere. Le ruote con cuscinetto a strisciamento sono una scelta intelligente per le apparecchiature a bassa velocità con requisiti di sterzata modesti, dove la robustezza e l'affidabilità sono più importanti delle prestazioni ad alta velocità o della bassissima resistenza al rotolamento. Le ruote TENTE con cuscinetti a strisciamento offrono diversi vantaggi:
Manutenzione ridotta: senza elementi volventi delicati, c'è poco da regolare o da usurare. I materiali delle boccole e la lubrificazione correttamente abbinati mantengono la ruota senza intoppi per lunghi intervalli, riducendo i tempi di fermo e gli interventi di manutenzione.
Conveniente in termini di costi: la struttura semplificata riduce la complessità della produzione e il numero di componenti. Un minor numero di componenti soggetti a usura significa costi prevedibili nel tempo, ideali laddove è necessaria una mobilità duratura su una flotta di grandi dimensioni.
Assorbimento degli urti: la superficie portante continua distribuisce i carichi d'impatto, resistendo all'indentazione e alla deformazione. Questa robustezza aiuta a mantenere un comportamento di rotolamento costante su pavimenti duri e grazie a frequenti utilizzi stop-start.
Resistenza alla corrosione: le boccole possono essere fornite nelle varianti polimeriche, metalliche o sinterizzate e sono disponibili opzioni in acciaio inossidabile per ambienti umidi o sensibili all'igiene. Il risultato è una mobilità affidabile anche laddove i cicli di umidità e pulizia fanno parte del funzionamento quotidiano.
Tipi di ruote con cuscinetto a strisciamento
Le ruote con cuscinetto a strisciamento sono disponibili in un'ampia varietà di costruzioni, ognuna ottimizzata per condizioni operative e obiettivi prestazionali specifici. In TENTE, offriamo ruote con cuscinetti a strisciamento in diversi materiali, durezze del battistrada, diametri e opzioni di mozzo per soddisfare le esigenze di diverse applicazioni e settori. Che la priorità sia la silenziosità e l'assenza di segni su pavimenti delicati, la resistenza all'umidità e agli agenti chimici nelle aree igieniche critiche o le prestazioni robuste per uso esterno e industriale, ogni variante offre il proprio equilibrio tra capacità di carico, sforzo di rotolamento e durata. Di seguito sono elencate alcune delle ruote con cuscinetto a strisciamento comunemente utilizzate:
Ruote in poliammide con cuscinetto liscio
Una struttura in poliammide monopezzo con cuscinetto a strisciamento offre elevata rigidità, altezza di costruzione compatta e funzionamento duro e preciso, ideale quando la massima densità di carico e la stabilità dimensionale sono la priorità. Tra le nostre offerte di prodotti, la serie TENTE UOO è un ottimo esempio di ruote in poliammide con cuscinetto a strisciamento. Queste ruote sono disponibili con diametri da 80 mm a 200 mm, con capacità di carico che va da 200 kg a 800 kg a seconda delle dimensioni.
Ruote in gomma piena con cuscinetto liscio
Combinando un nucleo in polipropilene con un battistrada in gomma piena antitraccia, queste ruote offrono un rotolamento silenzioso e rispettoso del pavimento con una semplice manutenzione, ideali per i movimenti a bassa velocità su pavimenti più duri. All'interno della nostra selezione, la serie PIO si distingue come un esempio notevole. Queste ruote con battistrada in gomma piena sono disponibili con diametri da 80 mm a 200 mm. La loro capacità di carico varia da 70 kg a 205 kg per ruota, a seconda delle dimensioni.
Ruote in gomma termoplastica con cuscinetto liscio
La gomma termoplastica (Tenteprene) su un nucleo in polipropilene con cuscinetto a strisciamento garantisce una corsa silenziosa, senza lasciare segni e un facile rotolamento, rendendo queste ruote ideali per ambienti con pavimenti puliti e sensibili. La serie di ruote PJO è un esempio del nostro portafoglio di prodotti. I diametri delle ruote vanno da 50 mm a 150 mm con valori di carico rappresentativi compresi tra 50 kg e 100 kg, a seconda della configurazione.
Campi di applicazione delle ruote con cuscinetti
Le ruote con cuscinetto a strisciamento sono una scelta pratica laddove la durata, la bassa manutenzione e l'affidabile supporto del carico superano la necessità di manovre ad alta velocità. La loro semplice interfaccia a boccola offre prestazioni costanti nella produzione industriale e nella movimentazione dei materiali, ad esempio spostando attrezzature di trasporto e attrezzature di assemblaggio con rotolamento costante e a basso sforzo. Nelle operazioni incentrate sull'igiene, le opzioni resistenti alla corrosione (come le ruote in poliammide) resistono a lavaggi frequenti, il che le rende ideali per i carrelli di catering e i sistemi di consegna pasti. Sono inoltre utilizzati regolarmente in ambienti di distribuzione e vendita al dettaglio, dai rivenditori di ferramenta ai negozi fai-da-te fino alle attrezzature per negozi, dove un design compatto, una mobilità fluida e una capacità di carico affidabile sono essenziali.