- Home
- Ruote e Rotelle
- Ruote di Alta Qualità
- Ruote per Tipo di Cuscinetto
-
Cuscinetto a Rulli
Cuscinetto a Rulli
Ruota 125 mm
La ruota Basetech è una ruota in polipropilene progettata per applicazioni su carrelli e pattini, caratterizzata da un diametro di 125 mm e da una larghezza del battistrada di 40 mm. Il nucleo è realizzato in polipropilene, identico al materiale del battistrada, garantendo uniformità costruttiva e durabilità. La ruota è equipaggiata con un cuscinetto a rulli che assicura scorrimento fluido e affidabilità nel tempo. L'hub presenta una lunghezza di 48 mm, mentre l'asse è dotato di un foro di diametro 12 mm per il montaggio su perni standard. Relativamente alle prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità statica di 400 kg e una capacità dinamica di 200 kg alla velocità di 4 km/h, rendendola idonea per applicazioni di movimentazione leggera e media in ambienti industriali e commerciali.
Ruota 100 mm
La ruota Basetech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni quali roll container e arredi e espositori per negozi, caratterizzata da un diametro di 100 mm e una larghezza del battistrada di 36 mm. Il corpo è realizzato in polipropilene, identico al materiale del nucleo, garantendo uniformità costruttiva e durabilità. La ruota è equipaggiata con un cuscinetto a rulli che assicura scorrevolezza e affidabilità operativa. L'hub presenta una lunghezza di 44,4 mm, mentre il foro dell'asse ha un diametro di 12 mm, permettendo un facile montaggio su supporti standard. Dal punto di vista delle prestazioni, la ruota supporta un carico statico massimo di 320 kg e un carico dinamico di 160 kg a una velocità di 4 km/h, rendendola idonea per applicazioni di movimentazione moderata in ambienti commerciali e logistici.
Ruota 100 mm
La ruota Supratech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni professionali e industriali, caratterizzata da un diametro di 100 mm e da una larghezza del battistrada di 32 mm. Il corpo è realizzato in polipropilene, mentre il battistrada è in gomma termoplastica, garantendo durabilità e resistenza all'usura. La ruota è dotata di cuscinetto a rulli per assicurare una rotazione fluida e affidabile. L'asse presenta un foro di diametro 12 mm, mentre il mozzo ha una lunghezza di 44,4 mm. La capacità di carico statico è di 160 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 80 kg a una velocità di 3 km/h. Questa ruota è ideale per roll container, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota 200 mm
La ruota Maxtech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, caratterizzata da un diametro di 200 mm e da un corpo realizzato in poliammide che garantisce robustezza e durabilità. La ruota è dotata di una banda di rotolamento in poliuretano iniettato con larghezza di 50 mm, che assicura eccellente aderenza e resistenza all'usura. Il mozzo ha una lunghezza di 58 mm e l'asse presenta un foro di diametro 20 mm per il fissaggio. La ruota è equipaggiata con un cuscinetto a rulli in acciaio inossidabile, che garantisce rotazione fluida e affidabilità nel tempo. Supporta una capacità di carico statico di 1000 kg e una capacità di carico dinamico di 500 kg a una velocità di 4 km/h. Questa ruota è ideale per numerose applicazioni, tra cui l'industria aerospaziale, attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, costruzione di container, costruzione di macchinari, carrelli di produzione e da piattaforma, ponteggi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota 125 mm
La ruota Duratech è una ruota progettata per applicazioni professionali in diversi settori industriali, tra cui produttori automobilistici OEM, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologie delle camere bianche, costruzione di macchinari, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, arredi e espositori per negozi e attrezzature per il trasporto. La ruota presenta un diametro di 125 mm con una larghezza del battistrada di 40 mm e un foro dell'asse di 12 mm, mentre la lunghezza del mozzo è di 48 mm. Il corpo è realizzato in poliammide con battistrada identico al nucleo, garantendo uniformità e durabilità. La ruota è equipaggiata con cuscinetto a rulli e supporta una capacità di carico statico di 600 kg e una capacità di carico dinamico di 300 kg a una velocità di 4 km/h, rendendola idonea per applicazioni industriali esigenti.
Ruota 160 mm
La ruota Supratech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni professionali e industriali, caratterizzata da un diametro di 160 mm e una larghezza della battuta di 40 mm. Il corpo è realizzato in polipropilene, mentre la battuta è in gomma termoplastica, garantendo durabilità e aderenza su diverse superfici. L'hub presenta una lunghezza di 58 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 20 mm, permettendo un facile montaggio su castor standard. La ruota è equipaggiata con cuscinetto a rulli per assicurare rotazione fluida e affidabile. Supporta una capacità di carico statico di 320 kg e una capacità di carico dinamico di 160 kg a una velocità di 3 km/h. Ideale per roll container, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota 200 mm
La ruota Supratech è una ruota per carrelli e castelli progettata per applicazioni professionali e industriali, caratterizzata da un diametro di 200 mm e da una larghezza della battuta di 40 mm. Il corpo è realizzato in polipropilene, mentre la battuta è in gomma termoplastica, garantendo durabilità e aderenza ottimale. L'hub presenta una lunghezza di 58 mm e l'asse è dotato di un foro di diametro 20 mm, compatibile con i sistemi di montaggio standard. La ruota è equipaggiata con cuscinetto a rulli per assicurare rotazione fluida e affidabile. Supporta una capacità di carico statico di 320 kg e una capacità di carico dinamico di 160 kg a una velocità di 3 km/h. Ideale per roll container, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota 100 mm
La ruota Duratech è una ruota progettata per applicazioni professionali in diversi settori, tra cui produttori automobilistici OEM, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologie delle camere bianche, costruzione di macchinari, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, arredi e espositori per negozi e attrezzature per il trasporto. Presenta un diametro di 100 mm con una larghezza del battistrada di 36 mm, mentre il nucleo è realizzato in poliammide con battistrada identico al nucleo. L'hub ha una lunghezza di 44,4 mm e il foro dell'asse presenta un diametro di 12 mm. La ruota è equipaggiata con un cuscinetto a rulli che garantisce prestazioni affidabili e durevoli. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 400 kg e un carico dinamico di 200 kg alla velocità di 4 km/h, rendendola idonea per applicazioni industriali esigenti.
Ruota 125 mm
La ruota Duratech è una ruota progettata per applicazioni professionali in diversi settori, tra cui produttori automobilistici OEM, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologie delle camere bianche, costruzione di macchinari, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, arredi e espositori per negozi e attrezzature per il trasporto. Presenta un diametro di 125 mm con una larghezza del battistrada di 40 mm, mentre il nucleo è realizzato in poliammide e il battistrada è identico al nucleo. L'hub ha una lunghezza di 44,4 mm e l'asse presenta un foro di diametro 12 mm. La ruota è equipaggiata con un cuscinetto a rulli che garantisce prestazioni affidabili. La capacità di carico statico è di 600 kg, mentre la capacità di carico dinamico raggiunge 300 kg a una velocità di 4 km/h, rendendola idonea per applicazioni che richiedono robustezza e durabilità.
Ruota 160 mm
La ruota Duratech è una ruota professionale progettata per applicazioni industriali diversificate, caratterizzata da un diametro di 160 mm e da una larghezza del battistrada di 40 mm. Il corpo è realizzato in poliammide, mentre il battistrada è identico al nucleo, garantendo uniformità strutturale e durabilità. La ruota è equipaggiata con un cuscinetto a rulli per assicurare rotazione fluida e affidabile. L'hub presenta una lunghezza di 58 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 20 mm, permettendo un facile montaggio su diverse configurazioni di carrelli. La capacità di carico statico raggiunge 800 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 400 kg a una velocità di 4 km/h. Questa ruota è ideale per produttori automobilistici OEM, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologie di camere bianche, costruzione di macchinari, carrelli di produzione e piattaforma, roll container, arredi e espositori per negozi, nonché attrezzature per il trasporto.
Ruota 200 mm
La ruota Duratech è una ruota progettata per applicazioni professionali che richiede prestazioni affidabili e durature. Con un diametro di 200 mm e una larghezza del battistrada di 50 mm, questa ruota è dimensionata per offrire stabilità e manovrabilità ottimali. L'hub presenta una lunghezza di 58 mm, mentre il foro dell'asse ha un diametro di 20 mm, garantendo una compatibilità versatile con diversi sistemi di montaggio. Il corpo è realizzato in poliammide, un materiale robusto e resistente, mentre il battistrada è identico al nucleo, assicurando uniformità strutturale. La ruota è equipaggiata con un cuscinetto a rulli che consente rotazioni fluide e affidabili. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 800 kg e un carico dinamico di 400 kg a una velocità di 4 km/h, rendendola idonea per carrelli di produzione, roll container, attrezzature per il trasporto e numerose altre applicazioni industriali.
Ruota 100 mm
La ruota Duratech silent è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali e commerciali, caratterizzata da dimensioni compatte e prestazioni affidabili. Il diametro totale della ruota misura 100 mm, mentre la larghezza del battistrada è di 36 mm, garantendo una buona superficie di contatto e stabilità durante il movimento. L'hub presenta una lunghezza di 44 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 12 mm, permettendo un facile montaggio su perni standard. Il battistrada è realizzato in poliammide, un materiale resistente all'usura e agli agenti chimici, mentre il corpo della ruota utilizza un materiale ibrido con smorzamento, che riduce il rumore e le vibrazioni durante l'utilizzo. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a rulli che assicurano una rotazione fluida e duratura. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 320 kg, mentre il carico dinamico è limitato a 160 kg quando utilizzata a una velocità di 4 km/h, rendendola ideale per ambienti dove è richiesta silenziosità e affidabilità strutturale.
Ruota 125 mm
La ruota Duratech silent è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali e commerciali, caratterizzata da dimensioni compatte e prestazioni affidabili. Il diametro totale della ruota misura 125 mm, mentre la larghezza del battistrada è di 36 mm, garantendo una buona superficie di contatto e stabilità durante il movimento. L'hub presenta una lunghezza di 44 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 12 mm, permettendo un facile montaggio su perni standard. Il battistrada è realizzato in Poilammide, un materiale resistente all'usura che assicura una lunga durata operativa. La ruota è dotata di cuscinetto a rulli per una rotazione fluida e silenziosa, mentre il corpo è costruito in materiale ibrido con smorzamento, che riduce le vibrazioni e il rumore durante l'utilizzo. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 400 kg e un carico dinamico di 200 kg alla velocità di 4 km/h, rendendola ideale per applicazioni che richiedono mobilità controllata e affidabilità strutturale.
Ruota 150 mm
La ruota Duratech è una ruota professionale progettata per applicazioni industriali ad alte prestazioni, caratterizzata da un diametro di 150 mm e da una larghezza del battistrada di 46 mm. Il corpo è realizzato in poliammide, mentre il battistrada è identico al nucleo, garantendo uniformità e durabilità nel tempo. La ruota è dotata di cuscinetto a rulli per assicurare una rotazione fluida e affidabile, con un mozzo di lunghezza 58 mm e un foro assiale di 20 mm di diametro. Questa ruota supporta una capacità di carico statico di 1000 kg e una capacità di carico dinamico di 500 kg a una velocità di 4 km/h, rendendola ideale per produttori automobilistici OEM, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologie di camere bianche, costruzione di macchinari, carrelli di produzione e piattaforma, roll container, arredi e espositori per negozi, nonché attrezzature per il trasporto.
Ruota 100 mm
La ruota Puretech è una ruota per carrelli e castelli con diametro di 100 mm, larghezza del battistrada di 35 mm e lunghezza del mozzo di 44,4 mm, dotata di foro per assile di 12 mm di diametro. Il battistrada è realizzato in gomma piena nera, mentre il corpo è costruito in polipropilene, garantendo robustezza e durabilità. La ruota è equipaggiata con cuscinetto a rulli per assicurare una rotazione fluida e affidabile. Presenta una capacità di carico statico di 150 kg e una capacità di carico dinamico di 75 kg a una velocità di 4 km/h. Questa ruota è ideale per applicazioni quali ponteggi, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota 80 mm
La ruota Puretech è una ruota progettata per applicazioni professionali e industriali, caratterizzata da un diametro di 80 mm e da una larghezza del battistrada di 35 mm. Il corpo è realizzato in polipropilene, mentre il battistrada è costituito da gomma piena nera che garantisce durabilità e aderenza. La ruota è dotata di cuscinetto a rulli per assicurare una rotazione fluida e affidabile. L'hub presenta una lunghezza di 44,4 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 12 mm, permettendo un facile montaggio su castor standard. La capacità di carico statico è di 140 kg, mentre la capacità di carico dinamico raggiunge 70 kg a una velocità di 4 km/h. Questa ruota è ideale per ponteggi, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto, offrendo prestazioni affidabili in molteplici contesti applicativi.
Ruota 80 mm
La ruota Maxtech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali con diametro di 80 mm e larghezza del battistrada di 38 mm. Il corpo è realizzato in poliammide, mentre il battistrada è in poliuretano iniettato, garantendo durabilità e resistenza all'usura. La ruota è equipaggiata con cuscinetto a rulli per assicurare una rotazione fluida e affidabile. L'hub ha una lunghezza di 44,4 mm e il foro dell'asse presenta un diametro di 12 mm, permettendo un facile montaggio su carrelli standard. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità statica di 300 kg e una capacità dinamica di 150 kg a una velocità di 4 km/h, rendendola idonea per trasporti moderati in ambienti industriali e commerciali.
Ruota 125 mm
La ruota Maxtech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali e commerciali, caratterizzata da un diametro di 125 mm e da una larghezza del battistrada di 32 mm. Il corpo della ruota è realizzato in poliammide, mentre il battistrada è in poliuretano iniettato, garantendo eccellente resistenza all'usura e durabilità nel tempo. La ruota è equipaggiata con un cuscinetto a rulli che assicura una rotazione fluida e affidabile. L'hub presenta una lunghezza di 44,4 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 12 mm, permettendo un facile montaggio su carrelli e pattini. La capacità di carico statico è di 400 kg, mentre la capacità di carico dinamico raggiunge 200 kg a una velocità di 4 km/h, rendendola ideale per trasporti moderati e movimentazione di carichi in ambienti industriali.
Ruota 160 mm
La ruota Puretech è una ruota destinata all'utilizzo in carrelli e castelli, caratterizzata da dimensioni compatte e prestazioni affidabili. Il diametro della ruota misura 160 mm, mentre la larghezza del battistrada è di 40 mm, garantendo una buona superficie di contatto. L'hub presenta una lunghezza di 58 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 20 mm, permettendo un facile montaggio su diverse configurazioni di castelli. Il battistrada è realizzato in gomma piena nera, che assicura durabilità e aderenza ottimale, mentre il corpo della ruota è costruito in polipropilene per leggerezza e resistenza. La ruota è equipaggiata con cuscinetto a rulli, che garantisce rotazione fluida e affidabile nel tempo. Relativamente alle capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 270 kg e un carico dinamico di 135 kg alla velocità di 4 km/h. Questa ruota è ideale per applicazioni quali ponteggi, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota 160 mm
La ruota Puretech è una ruota con diametro di 160 mm, larghezza del battistrada di 40 mm e lunghezza del mozzo di 58 mm, progettata per essere installata su perni di diametro 20 mm. Il battistrada è realizzato in gomma piena antitraccia, mentre il corpo è costruito in polipropilene, garantendo robustezza e durabilità. La ruota è equipaggiata con cuscinetto a rulli per assicurare una rotazione fluida e affidabile. Presenta una capacità di carico statico di 270 kg e una capacità di carico dinamico di 135 kg a una velocità di 4 km/h. Questa ruota è ideale per applicazioni quali ponteggi, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto, rendendola una soluzione versatile per molteplici settori industriali e commerciali.
Ruota 100 mm
La ruota Maxtech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali e commerciali, caratterizzata da un diametro di 100 mm e una larghezza del battistrada di 32 mm. Il corpo è realizzato in Poliammide, mentre il battistrada è in Poliuretano Iniettato, garantendo durabilità e resistenza all'usura. La ruota è equipaggiata con un cuscinetto a rulli che assicura una rotazione fluida e affidabile. L'hub presenta una lunghezza di 44,4 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 12 mm, permettendo un facile montaggio su carrelli e castelli. Dal punto di vista delle prestazioni, la ruota supporta un carico statico massimo di 300 kg e un carico dinamico di 150 kg a una velocità di 4 km/h, rendendola idonea per trasporti moderati in ambienti interni ed esterni.
Ruota 100 mm
La ruota Elastech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali e commerciali, caratterizzata da un diametro di 100 mm e da una larghezza del battistrada di 34 mm. Il corpo è realizzato in poliammide, mentre il battistrada è costituito da pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, che garantisce prestazioni affidabili senza lasciare tracce sulle superfici. La ruota è equipaggiata con cuscinetto a rulli per assicurare una rotazione fluida e duratura. L'hub presenta una lunghezza di 44,4 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 12 mm, permettendo un facile montaggio su carrelli e castelli. La capacità di carico statico raggiunge 320 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 160 kg a una velocità di 4 km/h, rendendola idonea per trasporti moderati e applicazioni che richiedono stabilità e affidabilità.
Ruota 125 mm
La ruota Elastech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali con un diametro di 125 mm e una larghezza del battistrada di 40 mm. Il corpo è realizzato in poliammide, mentre il battistrada è costituito da pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, che garantisce prestazioni affidabili senza lasciare tracce sulle superfici. La ruota è equipaggiata con cuscinetto a rulli per assicurare una rotazione fluida e duratura. L'hub ha una lunghezza di 44,4 mm e l'asse presenta un foro di diametro 12 mm per il montaggio su castor. La capacità di carico statico è di 500 kg, mentre la capacità di carico dinamico raggiunge 250 kg alla velocità di 4 km/h, rendendola idonea per trasporti moderati in ambienti industriali e commerciali.
Ruota 125 mm
La ruota Supratech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali e commerciali, caratterizzata da un diametro di 125 mm e da una larghezza del battistrada di 32 mm. Il corpo è realizzato in polipropilene, un materiale leggero e resistente, mentre il battistrada è in gomma termoplastica che garantisce una buona aderenza e durabilità. La ruota è equipaggiata con un cuscinetto a rulli che assicura una rotazione fluida e affidabile. L'hub presenta una lunghezza di 44,4 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 12 mm, permettendo un facile montaggio su supporti standard. Per quanto riguarda le prestazioni, la ruota supporta un carico statico massimo di 200 kg e un carico dinamico di 100 kg a una velocità di 4 km/h, rendendola idonea per utilizzi moderati in ambienti interni ed esterni.
Frequently Asked Questions
Vantaggi delle ruote con cuscinetto a rulli
I cuscinetti a rulli sono un elemento fondamentale della famiglia dei cuscinetti volventi e un pilastro nei sistemi di mobilità. A differenza dei cuscinetti a strisciamento che si basano sul contatto radente, utilizzano rulli cilindrici che scorrono tra un anello interno e uno esterno. Questo contatto volvente riduce l'attrito, consentendo un movimento più fluido e una minore forza di rottura sotto carico. Grazie alla loro altezza di costruzione relativamente ridotta, combinano un design compatto con un'impressionante capacità di carico. Le ruote con cuscinetti a rulli TENTE presentano una serie di vantaggi:
Minore resistenza al rotolamento: il contatto lineare dei rulli cilindrici riduce al minimo l'attrito tra gli anelli, quindi i carichi pesanti iniziano a muoversi con meno sforzo e mantengono lo slancio con meno picchi di spinta/trazione. Ciò favorisce un funzionamento efficiente dal punto di vista energetico e riduce l'affaticamento degli utenti.
Elevata capacità di carico: i cuscinetti a rulli distribuiscono le forze su più rulli, fornendo un robusto supporto radiale senza deformazioni eccessive. Ciò significa che le ruote con cuscinetti a rulli gestiscono pesi considerevoli in modo affidabile, ideale per il trasporto a bassa velocità in cui capacità e stabilità sono al primo posto.
Elevata durata, bassa manutenzione: le unità cuscinetti lubrificate in fabbrica funzionano senza intoppi per lunghi periodi in condizioni normali. Con adeguate opzioni di sigillatura e rilubrificazione, le ruote con cuscinetti a rulli mantengono prestazioni costanti e riducono la manutenzione non pianificata.
Altezza di installazione efficiente in termini di spazio: rispetto ad altri tipi di cuscinetti volventi, i modelli con cuscinetti a rulli possono raggiungere un'altezza di montaggio inferiore, contribuendo a mantenere compatti i profili delle apparecchiature. Si ottengono stabilità e resistenza senza sacrificare lo spazio libero o i vincoli complessivi di progettazione.
Tipi di ruote con cuscinetti a rulli
Le ruote con cuscinetti a rulli sono disponibili in una varietà di design, ognuna ottimizzata per condizioni operative e priorità prestazionali specifiche. In TENTE, produciamo ruote con cuscinetti a rulli in varie opzioni di materiale e livelli di durezza del battistrada. La nostra gamma comprende anche ruote con cuscinetti a rulli ammortizzati o in acciaio inossidabile. Di seguito sono riportati alcuni dei tipi di ruote con cuscinetti a rulli comunemente usati e i loro vantaggi:
Ruote in gomma piena con cuscinetti a rulli
Per il trasporto a bassa velocità che richiede anche l'ammortizzazione degli urti e la cura del pavimento, le ruote in gomma piena con cuscinetti a rulli abbinano un battistrada conforme che facilita il rotolamento sotto carico. La nostra serie TENTE PVR combina un centro ruota in polipropilene e un battistrada in gomma piena con un cuscinetto a rulli integrato, disponibile in una varietà di diametri delle ruote che vanno fino a 250 mm. Questo design della ruota aiuta a ridurre lo sforzo di avviamento attenuando le vibrazioni sui pavimenti più duri.
Ruote in poliuretano con cuscinetti a rulli
Quando l'efficienza e la resistenza all'usura sono priorità, le ruote in poliuretano con cuscinetti a rulli sono una scelta valida. Una linea di prodotti rappresentativa della nostra gamma sono le ruote UAR. Usano un nucleo della ruota in poliammide con un battistrada in poliuretano e un cuscinetto a rulli, che copre le dimensioni più comuni da 80 a 200 mm. Per ambienti umidi o bagnati, la serie UAD, strettamente correlata, utilizza un cuscinetto a rulli in acciaio inossidabile, che consente lavaggi frequenti e fornisce resistenza alla corrosione, pur mantenendo la stessa famiglia e la stessa gamma di dimensioni del battistrada in poliuretano.
Ruote in poliammide con cuscinetto a rulli
Per la massima rigidità e un'altezza di costruzione compatta, le ruote in poliammide con cuscinetto a rulli offrono un'elevata densità di carico con una semplice manutenzione. All'interno della nostra selezione, la serie di ruote UOR si distingue come esempio notevole. UOR è una ruota in poliammide monopezzo dotata di un cuscinetto a rulli, con diametri delle ruote che vanno da 80 mm a 200 mm e un'ampia gamma di opzioni mozzo/asse. Queste ruote sono una scelta robusta quando si desidera una corsa precisa e intensa e non sono necessari un funzionamento silenzioso e un assorbimento degli urti massimizzato.
Campi di applicazione delle ruote con cuscinetti a rulli
Le ruote con cuscinetti a rulli sono le più adatte per attrezzature e macchinari che funzionano a basse velocità di traslazione, circa 4 km/h. Garantiscono un rotolamento regolare e con poco sforzo sotto carichi pesanti, ma non sono progettate per l'uso ad alta velocità. Ciò le rende ideali per mezzi di trasporto pesanti, carrelli di produzione e con piattaforma e carrelli per la pulizia professionale, dove stabilità, capacità e facilità di movimentazione sono più importanti delle manovre rapide. Sono diffusi anche nella vendita al dettaglio e nella logistica, ad esempio in applicazioni come rollbar, vetrine e carrelli della spesa, dove una struttura compatta, un'elevata capacità di carico e una bassa resistenza al rotolamento sono essenziali.