Ruota 100 mm
Duratech silent
EAN:
4031582452877
Numero articolo:
HUR100x36-Ø12 HL44
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
La ruota Duratech silent è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali e commerciali, caratterizzata da dimen...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota Duratech silent è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali e commerciali, caratterizzata da dimensioni compatte e prestazioni affidabili. Il diametro totale della ruota misura 100 mm, mentre la larghezza del battistrada è di 36 mm, garantendo una buona superficie di contatto e stabilità durante il movimento. L'hub presenta una lunghezza di 44 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 12 mm, permettendo un facile montaggio su perni standard. Il battistrada è realizzato in poliammide, un materiale resistente all'usura e agli agenti chimici, mentre il corpo della ruota utilizza un materiale ibrido con smorzamento, che riduce il rumore e le vibrazioni durante l'utilizzo. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a rulli che assicurano una rotazione fluida e duratura. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 320 kg, mentre il carico dinamico è limitato a 160 kg quando utilizzata a una velocità di 4 km/h, rendendola ideale per ambienti dove è richiesta silenziosità e affidabilità strutturale.