Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota Elastech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali e commerciali, caratterizzata da un diametro di 100 mm e da una larghezza del battistrada di 34 mm. Il corpo è realizzato in poliammide, mentre il battistrada è costituito da pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, che garantisce prestazioni affidabili senza lasciare tracce sulle superfici. La ruota è equipaggiata con cuscinetto a rulli per assicurare una rotazione fluida e duratura. L'hub presenta una lunghezza di 44,4 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 12 mm, permettendo un facile montaggio su carrelli e castelli. La capacità di carico statico raggiunge 320 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 160 kg a una velocità di 4 km/h, rendendola idonea per trasporti moderati e applicazioni che richiedono stabilità e affidabilità.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
UFR 100x34-Ø12 HL44,4 tyre-5015
EAN
4031582070392
Номер на материал S4
199030733
Основни атрибути
Тип
Ruota
Товароносимост при 4 км/ч
160 kg
Статичен Товароносимост
320 kg
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,25 kg
Име на продукта
Elastech
Стандартен
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (A)
63 Shore A
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato
Диаметър на отворите Oc
12 mm
Дължина на центъра
44,4 mm
Ширина на Резба
34 mm
Диаметър
100 mm
Ширина на тялото
34 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Лагер
Cuscinetto a rulli
Цвят на Колело
Nero grafite (RAL9011)
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
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti