Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota Elastech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali con un diametro di 125 mm e una larghezza del battistrada di 40 mm. Il corpo è realizzato in poliammide, mentre il battistrada è costituito da pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, che garantisce prestazioni affidabili senza lasciare tracce sulle superfici. La ruota è equipaggiata con cuscinetto a rulli per assicurare una rotazione fluida e duratura. L'hub ha una lunghezza di 44,4 mm e l'asse presenta un foro di diametro 12 mm per il montaggio su castor. La capacità di carico statico è di 500 kg, mentre la capacità di carico dinamico raggiunge 250 kg alla velocità di 4 km/h, rendendola idonea per trasporti moderati in ambienti industriali e commerciali.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
UFR 125x40-Ø12 HL44,4 tyre-5015
EAN
4031582323405
Номер на материал S4
199030734
Основни атрибути
Тип
Ruota
Товароносимост при 4 км/ч
250 kg
Статичен Товароносимост
500 kg
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,15 kg
Име на продукта
Elastech
Стандартен
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (A)
63 Shore A
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato
Диаметър на отворите Oc
12 mm
Дължина на центъра
44,4 mm
Ширина на Резба
40 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
40 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Лагер
Cuscinetto a rulli
Цвят на Колело
Nero grafite (RAL9011)
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
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti