Ruota 125 mm
Duratech silent
EAN:
4031582452884
Numero articolo:
HUR125x36-Ø12 HL44
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
La ruota Duratech silent è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali e commerciali, caratterizzata da dimen...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota Duratech silent è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali e commerciali, caratterizzata da dimensioni compatte e prestazioni affidabili. Il diametro totale della ruota misura 125 mm, mentre la larghezza del battistrada è di 36 mm, garantendo una buona superficie di contatto e stabilità durante il movimento. L'hub presenta una lunghezza di 44 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 12 mm, permettendo un facile montaggio su perni standard. Il battistrada è realizzato in Poilammide, un materiale resistente all'usura che assicura una lunga durata operativa. La ruota è dotata di cuscinetto a rulli per una rotazione fluida e silenziosa, mentre il corpo è costruito in materiale ibrido con smorzamento, che riduce le vibrazioni e il rumore durante l'utilizzo. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 400 kg e un carico dinamico di 200 kg alla velocità di 4 km/h, rendendola ideale per applicazioni che richiedono mobilità controllata e affidabilità strutturale.