Ruota 100 mm
Duratech
Order number:
199804809
EAN:
4031582322491
Numero articolo:
TOO 100x50-Ø20 HL60
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Ruote a bassa usura
La ruota Duratech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, realizzata in poliammide pesante con...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota Duratech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, realizzata in poliammide pesante con battistrada in identico al nucleo. Le dimensioni principali sono: diametro di 100 mm, larghezza del battistrada di 50 mm e lunghezza del mozzo di 60 mm, con foro dell'asse di 20 mm di diametro. La ruota è equipaggiata con cuscinetto piano per garantire prestazioni affidabili. Per quanto riguarda la capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 1200 kg. In condizioni dinamiche, la capacità di carico varia in base alla velocità di utilizzo: 600 kg a 6 km/h oppure 720 kg a 4 km/h. Queste specifiche la rendono ideale per applicazioni su carrelli industriali e castelli con esigenze di portata elevata.
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
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta