Ruota 100 mm
Duratech heat
Order number:
199034267
EAN:
4031582347234
Numero articolo:
IOG 100x35-Ø8,4 clip
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Ruote a bassa usura
La ruota Duratech heat è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali e commerciali. Il diametro totale della ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota Duratech heat è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali e commerciali. Il diametro totale della ruota misura 100 mm, mentre la larghezza del battistrada è di 35 mm, garantendo una buona superficie di contatto. L'hub presenta una lunghezza di 45 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 8,4 mm, permettendo un facile montaggio su perni standard. Il corpo è realizzato in alluminio, materiale leggero e resistente alla corrosione, mentre il battistrada è identico al nucleo, assicurando uniformità strutturale e durabilità. La ruota è equipaggiata con una bussola a secco che garantisce un funzionamento affidabile senza necessità di lubrificazione costante. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità statica di 250 kg, ideale per applicazioni con carichi permanenti, e una capacità dinamica di 125 kg alla velocità di 4 km/h, adatta per movimentazione continua.
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
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta