Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota Elastech è una ruota per carrelli progettata con corpo in acciaio e ferro, dotata di un diametro di 250 mm e battistrada in gomma elastica nera vulcanizzata con larghezza di 60 mm. Questa ruota supporta una capacità di carico statico di 1050 kg e una capacità di carico dinamico di 525 kg a 6 km/h oppure 630 kg a 4 km/h, rendendola ideale per applicazioni quali sistemi AMR, sistemi navetta automatizzati, produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, carrelli per pulizie professionali, roll container, ponteggi, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto e banchi da lavoro.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
EEZ 250x60-Ø190 DG
Номер на материал S4
199800122
Основни атрибути
Тип
Ruota
Товароносимост при 4 км/ч
630 kg
Товароносимост при 6 км/ч
525 kg
Статичен Товароносимост
1050 kg
Температурен диапазон (максимален)
85 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
1,36 kg
Име на продукта
Elastech
Стандартен
EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (A)
68 Shore A
Материал на тялото
Acciaio, ferro
Материал на реазбата
Gomma elastica, nera, vulcanizzata
Диаметър на отворите Oc
190 mm
Дължина на центъра
60 mm
Ширина на Резба
60 mm
Диаметър
250 mm
Ширина на тялото
60 mm
Лагер
Foro, non lavorato
Цвят на Колело
Nero (simile a RAL9005)
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
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti