- Home
- Ruote e Rotelle
- Ruote di Alta Qualità
- Ruote per Tipo di Cuscinetto
-
Cuscinetto a rulli
Cuscinetto a rulli
- Industria
-
Ruote e Rotelle
- Ruote di Alta Qualità
- Ruote di Alta Qualità
- Accessori per Soluzioni di Mobilità
- Sistemi Motorizzati
- News e Innovazione
- Chi siamo
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Alpha è una ruota girevole con freno totale, progettata per un impiego industriale in numerosi settori, tra cui la produzione automobilistica OEM, i carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, la costruzione di container, i sistemi elettronici e la tecnologia delle camere bianche, la tecnologia antincendio, la costruzione di macchinari, i sistemi logistici postali, i carrelli di produzione e da piattaforma, i roll container, gli armadi per attrezzi, le attrezzature per il trasporto, le attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e i banchi da lavoro. L'attacco è realizzato con una piastra rettangolare. Il corpo è costruito in lamiera di acciaio, pesante, e il supporto girevole è dotato di doppio giro di sfere, che garantisce una rotazione fluida e precisa. La ruota ha un diametro di 125 mm ed è montata su un cuscinetto a rulli. Il battistrada è in pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato, mentre il corpo della ruota è in poilammide. L'altezza complessiva della ruota è di 155 mm. Il carico statico massimo ammesso è di 500 kg, mentre il carico dinamico massimo è di 250 kg alla velocità di 4 km/h.
Ruota fissa 125 mm
La ruota fissa Alpha è una soluzione robusta progettata per applicazioni industriali e commerciali, dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante, garantendo una struttura resistente e duratura nel tempo. La ruota presenta un diametro di 125 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto a rulli che assicura una rotazione fluida e affidabile. Il battistrada è costituito da pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, mentre il corpo della ruota è realizzato in poliammide, materiali che combinano resistenza meccanica e protezione delle superfici. L'altezza complessiva del prodotto è di 155 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in diversi contesti di utilizzo. La capacità di carico statico raggiunge i 500 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 250 kg a una velocità di 4 km/h, parametri che definiscono le prestazioni operative della ruota. Questa ruota fissa è ideale per produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologie delle camere bianche, tecnologia antincendio e protezione antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota fissa 80 mm
La ruota fissa Alpha è una soluzione robusta progettata per applicazioni industriali e commerciali di elevata esigenza. Il prodotto è equipaggiato con una piastra rettangolare come sistema di fissaggio, realizzata in lamiera di acciaio pesante per garantire stabilità strutturale e durabilità nel tempo. La ruota presenta un diametro di 80 mm ed è dotata di cuscinetto a rulli che assicura una rotazione fluida e affidabile anche in condizioni di utilizzo intenso. Il battistrada è realizzato in poliuretano iniettato, materiale che offre eccellente resistenza all'usura e aderenza su diverse superfici, mentre il corpo della ruota è costruito in poliammide, conferendo leggerezza senza compromettere la resistenza meccanica. L'altezza complessiva del prodotto è di 108 mm, dimensione che lo rende adatto a molteplici configurazioni di carrelli e attrezzature. La ruota Alpha supporta un carico statico massimo di 300 kg e un carico dinamico di 150 kg a una velocità di 4 km/h, caratteristiche che la rendono idonea per applicazioni quali carrelli per catering, sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, tecnologia delle camere bianche, sistemi antincendio, costruzione di macchinari, logistica postale, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, smaltimento rifiuti e banchi da lavoro, nonché per fornitori dell'industria automobilistica OEM.
Ruota girevole con freno totale 125 mm
La ruota girevole con freno totale Alpha è un componente progettato per impieghi industriali e professionali, adatto a una vasta gamma di applicazioni che includono produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio e protezione antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e banchi da lavoro. L'attacco è realizzato come piastra rettangolare, che consente il fissaggio stabile e sicuro della ruota alla struttura del mezzo. L'alloggiamento è costruito in lamiera di acciaio, pesante, e integra un cuscinetto di rotazione a doppio giro di sfere, che garantisce una rotazione fluida e precisa del corpo girevole. La ruota dispone di un diametro di 125 mm ed è dotata di un cuscinetto a rulli, con battistrada in poliuretano iniettato e corpo in poliammide. L'altezza complessiva del prodotto è di 155 mm. Il carico statico massimo ammissibile è pari a 400 kg, mentre il carico dinamico massimo è di 200 kg alla velocità di 4 km/h.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e battistrada in gomma elastica nera vulcanizzata, equipaggiata con cuscinetto a rulli per prestazioni ottimali, con diametro di 125 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 155 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 250 kg a una velocità di 4 km/h, mentre il carico statico supportato è di 500 kg. Questa ruota trova applicazione in diversi settori industriali, tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, smaltimento rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota fissa 125 mm
La ruota fissa Alpha è una soluzione di movimentazione robusta e affidabile, dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio che garantisce un'installazione stabile e sicura su diverse tipologie di supporti. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante, conferendo al prodotto una struttura resistente e duratura nel tempo, ideale per ambienti industriali e applicazioni ad alta sollecitazione. La ruota presenta un diametro di 125 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto a rulli che assicura una rotazione fluida e affidabile, mentre il battistrada è costituito da gomma elastica nera vulcanizzata, che offre eccellente aderenza e resistenza all'usura. Il corpo della ruota è realizzato in poliammide, materiale che combina leggerezza e resistenza meccanica. L'altezza complessiva del prodotto è di 155 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in sistemi di movimentazione di varie configurazioni. Dal punto di vista delle prestazioni, la ruota Alpha supporta un carico statico massimo di 500 kg e un carico dinamico di 250 kg alla velocità di 4 km/h, rendendola idonea per applicazioni quali produzione OEM automobilistica, carrelli per catering e distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature di trasporto, smaltimento rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota girevole con freno totale 200 mm
Alpha è una ruota girevole con freno totale, progettata per applicazioni industriali e di movimentazione in ambiti quali la produzione automobilistica OEM, i carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, la costruzione di container, i sistemi elettronici e la tecnologia delle camere bianche, la tecnologia antincendio, la costruzione di macchinari, i sistemi logistici postali, i carrelli di produzione e da piattaforma, i roll container, gli armadi per attrezzi, le attrezzature per il trasporto, le attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e i banchi da lavoro. L'attacco è realizzato con una piastra rettangolare, che garantisce un fissaggio stabile e affidabile alla struttura del veicolo o dell'attrezzatura. La carcassa è costruita in lamiera di acciaio, pesante, e integra un doppio giro di sfere per la rotazione del perno girevole, assicurando scorrimento fluido e precisione di orientamento. La ruota ha un diametro di 200 mm ed è dotata di un cuscinetto a rulli, mentre il battistrada è in pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato, che preserva le superfici di calpestio senza lasciare segni. Il corpo ruota è in poliammide. Le dimensioni complessive in altezza sono di 240 mm. Il carico statico massimo ammissibile è di 800 kg, mentre il carico dinamico nominale è di 400 kg alla velocità di 4 km/h.
Ruota fissa 100 mm
La ruota fissa Alpha è equipaggiata con una piastra rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante, garantendo robustezza e durabilità in applicazioni industriali gravose. La ruota, con diametro di 100 mm, è dotata di cuscinetto a rulli e rivestita in gomma elastica nera vulcanizzata, mentre il corpo è costruito in poliammide per assicurare resistenza meccanica e leggerezza. L'altezza complessiva del prodotto è di 128 mm, dimensione che lo rende idoneo per l'integrazione in diversi sistemi di movimentazione. La capacità di carico statico raggiunge i 320 kg, mentre la capacità dinamica è di 160 kg alla velocità di 4 km/h, caratteristiche che rendono questa ruota particolarmente adatta per produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologie delle camere bianche, tecnologia antincendio e protezione antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota girevole 100 mm
La ruota girevole Alpha è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è costituita da un corpo in poliammide con battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato e cuscinetto a rulli, con diametro di 100 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 128 mm. La capacità di carico dinamica è di 150 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica raggiunge i 300 kg. Questa ruota trova applicazione in diversi settori tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, oltre che banchi da lavoro.
Ruota girevole con freno totale 100 mm
Alpha stainless è una ruota girevole con freno totale, progettata per impieghi professionali che richiedono robustezza e affidabilità. L'attacco è realizzato con una piastra rettangolare, adatta al fissaggio stabile su telai e strutture portanti. Il corpo è costruito in acciaio inossidabile pesante, con rotazione garantita da un doppio giro di sfere che assicura una manovrabilità precisa e uniforme anche sotto carico. La ruota ha un diametro di 100 mm ed è dotata di cuscinetto a rulli in acciaio inossidabile, mentre il battistrada è identico al nucleo, così da garantire uniformità di materiale e resistenza all'usura. Il corpo della ruota è realizzato in poliammide. L'altezza complessiva del componente è di 128 mm. La capacità di carico statico è pari a 400 kg, mentre quella dinamica è di 200 kg alla velocità di 4 km/h. Il prodotto è indicato per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole con freno totale 100 mm
Alpha è una ruota girevole con freno totale, progettata per impieghi industriali e logistici che richiedono affidabilità, manovrabilità e sicurezza di arresto. Il attacco è realizzato con piastra rettangolare, soluzione che garantisce un fissaggio stabile e robusto alla struttura del mezzo. La forcella, o alloggiamento, è costruita in lamiera di acciaio, pesante, e incorpora un doppio giro di sfere che assicura una rotazione fluida e precisa anche sotto carico. La ruota dispone di un diametro di 100 mm ed è dotata di cuscinetto a rulli, che riduce l'attrito e favorisce uno scorrimento regolare. Il battistrada è in pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato, mentre il corpo della ruota è in poliammide. L'altezza complessiva del prodotto è di 128 mm. La capacità di carico statico è pari a 320 kg, mentre quella dinamica è di 160 kg alla velocità di 4 km/h. Grazie a queste caratteristiche, Alpha è adatta a numerose applicazioni, tra cui costruzione di container, carrelli per catering, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, macchinari e attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti.
Ruota fissa 200 mm
La ruota fissa Alpha è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante, garantendo robustezza e durabilità in applicazioni industriali gravose. La ruota, con diametro di 200 mm, è equipaggiata con un cuscinetto a rulli e presenta un battistrada in gomma piena nera montato su un corpo in lamiera d'acciaio, assicurando eccellente aderenza e resistenza all'usura. L'altezza complessiva del prodotto è di 240 mm, dimensione che lo rende idoneo per molteplici configurazioni di carrelli e attrezzature mobili. Dal punto di vista delle prestazioni di carico, la ruota Alpha supporta una capacità statica di 410 kg e una capacità dinamica di 205 kg a una velocità di 4 km/h, caratteristiche che la rendono adatta a numerose applicazioni quali produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologie delle camere bianche, tecnologia antincendio e protezione antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota girevole 200 mm
La ruota girevole Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è costituita da un corpo in lamiera d'acciaio con battistrada in gomma piena nera e cuscinetto a rulli per prestazioni ottimali, con diametro di 200 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 240 mm. La capacità di carico dinamico è di 205 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 410 kg. Questa ruota trova applicazione in diversi settori industriali, tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, smaltimento rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Alpha stainless è dotata di una piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento in acciaio inossidabile pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e un battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, mentre il cuscinetto a rulli inossidabile assicura prestazioni ottimali anche in ambienti critici. Il diametro della ruota è di 125 mm e l'altezza complessiva raggiunge 155 mm. La capacità di carico dinamico è di 250 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica arriva fino a 500 kg. Questa soluzione tecnica è ideale per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole 100 mm
La ruota girevole Alpha è una soluzione robusta progettata per applicazioni industriali e commerciali diversificate, dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante e incorpora un doppio giro di sfere come cuscinetto girevole, garantendo una rotazione fluida e affidabile. La ruota presenta un diametro di 100 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto a rulli che assicura prestazioni durature nel tempo. Il battistrada è realizzato in gomma piena di colore nero, mentre il corpo della ruota è costruito in lamiera d'acciaio, combinando resistenza meccanica e stabilità strutturale. L'altezza complessiva del prodotto è di 128 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in diverse configurazioni di carrelli e attrezzature. La ruota Alpha supporta una capacità di carico statico di 140 kg e una capacità di carico dinamico di 70 kg a una velocità di 4 km/h, rendendola idonea per molteplici settori quali la produzione automobilistica OEM, i carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, la costruzione di container, i sistemi elettronici e la tecnologia delle camere bianche, la tecnologia antincendio, la costruzione di macchinari, i sistemi logistici postali, i carrelli di produzione e da piattaforma, i roll container, gli armadi per attrezzi, le attrezzature per il trasporto, le attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e i banchi da lavoro.
Ruota fissa 100 mm
La ruota fissa Alpha è una soluzione robusta progettata per applicazioni industriali e commerciali, caratterizzata da una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante, garantendo una struttura resistente e duratura nel tempo. La ruota presenta un diametro di 100 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto a rulli che assicura una rotazione fluida e affidabile. Il battistrada è composto da gomma piena di colore nero, mentre il corpo della ruota è costruito in lamiera d'acciaio, combinando robustezza e stabilità strutturale. L'altezza complessiva del prodotto è di 128 mm, dimensione che facilita l'integrazione in diverse configurazioni di carrelli e attrezzature. La ruota Alpha supporta una capacità di carico statico di 140 kg e una capacità di carico dinamico di 70 kg alla velocità di 4 km/h, rendendola idonea per molteplici applicazioni quali produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio e protezione antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota fissa 100 mm
La ruota fissa Alpha è una soluzione robusta progettata per applicazioni industriali e commerciali diversificate, dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante, garantendo una struttura resistente e duratura nel tempo. La ruota presenta un diametro di 100 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto a rulli che assicura una rotazione fluida e affidabile. Il battistrada è costituito da pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, mentre il corpo della ruota è realizzato in poliammide, combinazione che offre eccellenti prestazioni di scorrimento senza lasciare tracce sulle superfici. L'altezza complessiva del prodotto è di 128 mm, dimensione che lo rende versatile per molteplici configurazioni di carrelli e attrezzature. La ruota supporta una capacità di carico statico di 320 kg e una capacità di carico dinamico di 160 kg a una velocità di 4 km/h, specifiche che la rendono idonea per ambienti esigenti. Questa ruota fissa è particolarmente adatta per produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologie delle camere bianche, applicazioni antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e piattaforma, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, smaltimento dei rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota girevole con freno totale 80 mm
Alpha è una ruota girevole con freno totale, progettata per impieghi industriali e professionali che richiedono affidabilità e precisione di manovra. L'attacco è costituito da una piastra rettangolare, che consente il fissaggio stabile della ruota alla struttura del carrello o dell'apparecchiatura. Il corpo è realizzato in lamiera di acciaio, pesante, e il sistema di rotazione è dotato di doppio giro di sfere, che garantisce una rotazione fluida e costante sotto carico. La ruota ha un diametro di 80 mm ed è montata su un cuscinetto a rulli. Il battistrada è in poliuretano iniettato, mentre il corpo della ruota è in poliammide. L'altezza complessiva è di 108 mm. La capacità di carico statico è pari a 300 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 150 kg a una velocità di 4 km/h. Le applicazioni includono produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota fissa 100 mm
La ruota fissa Alpha è una soluzione robusta progettata per applicazioni industriali e commerciali di elevata esigenza. Il prodotto è equipaggiato con una piastra rettangolare come sistema di fissaggio, realizzata in lamiera di acciaio pesante per garantire stabilità e durabilità nel tempo. La ruota presenta un diametro di 100 mm ed è dotata di cuscinetto a rulli che assicura una rotazione fluida e affidabile. Il battistrada è realizzato in gomma piena antitraccia, mentre il corpo della ruota è costruito in polipropilene, materiale che combina leggerezza e resistenza meccanica. L'altezza complessiva del prodotto è di 128 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in diversi contesti di utilizzo. Per quanto riguarda le specifiche di carico, la ruota supporta una capacità statica di 150 kg e una capacità dinamica di 75 kg alla velocità di 4 km/h, parametri che la rendono idonea per molteplici applicazioni. La ruota Alpha trova impiego in numerosi settori: produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio e protezione antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota fissa 160 mm
La ruota fissa Alpha è una soluzione robusta e affidabile progettata per applicazioni industriali e commerciali diversificate. Il prodotto è equipaggiato con una piastra rettangolare come sistema di fissaggio, realizzata in lamiera di acciaio pesante per garantire stabilità e durabilità nel tempo. La ruota presenta un diametro di 160 mm ed è dotata di un cuscinetto a rulli che assicura una rotazione fluida e efficiente. Il battistrada è realizzato in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, che previene la marcatura delle superfici e offre una buona aderenza, mentre il corpo della ruota è costruito in poliammide per una resistenza ottimale agli urti e all'usura. L'altezza complessiva del prodotto è di 200 mm, dimensione che lo rende adatto a molteplici configurazioni di carrelli e attrezzature. La ruota Alpha supporta una capacità di carico statico di 600 kg e una capacità di carico dinamico di 300 kg a una velocità di 4 km/h, caratteristiche che la rendono idonea per applicazioni quali produzione OEM automobilistica, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi di tecnologia bianca, protezione antincendio, costruzione di macchinari, logistica postale, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature di trasporto, smaltimento rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota girevole 100 mm
La ruota girevole Stora è dotata di un sistema di fissaggio a foro per vite che garantisce un montaggio sicuro e affidabile. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e incorpora un cuscinetto girevole a doppio giro di sfere per assicurare movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto a rulli, con diametro di 100 mm che offre ottime prestazioni di rotolamento. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 129 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 80 kg alla velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 160 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni su carrelli della spesa e arredi e espositori per negozi, dove sono richieste affidabilità e manovrabilità.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Stora è dotata di un sistema di fissaggio a foro per vite che garantisce un montaggio sicuro e affidabile. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e incorpora un cuscinetto girevole a doppio giro di sfere per assicurare movimenti fluidi e una lunga durata operativa. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto a rulli, con diametro di 125 mm per una mobilità ottimale. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 155 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg alla velocità di 3 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 200 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni su carrelli della spesa e arredi e espositori per negozi, dove sono richieste prestazioni affidabili e resistenza nel tempo.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Stora è dotata di un sistema di fissaggio a foro per vite che garantisce un montaggio sicuro e affidabile. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e incorpora un cuscinetto girevole a doppio giro di sfere per assicurare movimenti fluidi e precisi in tutte le direzioni. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto a rulli, con diametro di 125 mm per una mobilità ottimale. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 155 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 200 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni su carrelli della spesa e arredi e espositori per negozi, dove sono richieste robustezza e manovrabilità.
Ruota girevole 100 mm
La ruota girevole Stora è dotata di un sistema di fissaggio a foro per vite che garantisce un montaggio sicuro e affidabile. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e incorpora un cuscinetto girevole a doppio giro di sfere per assicurare movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto a rulli, con diametro di 100 mm per una rotazione ottimale. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 129 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 80 kg alla velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 160 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni su carrelli della spesa e arredi e espositori per negozi, dove sono richieste affidabilità e manovrabilità.
Frequently Asked Questions
Vantaggi delle ruote con cuscinetti a rulli
I cuscinetti a rulli appartengono alla famiglia dei cuscinetti volventi, uno dei tipi di cuscinetti più utilizzati nelle soluzioni di mobilità. A differenza dei cuscinetti a strisciamento, che si basano sul contatto radente, i cuscinetti a rulli sono caratterizzati da un anello interno ed esterno separati da elementi volventi cilindrici. Questo design riduce notevolmente l'attrito, offrendo movimenti più fluidi e un avviamento più semplice sotto carico. Con un'altezza di installazione inferiore rispetto ad altri tipi di cuscinetti volventi, i cuscinetti a rulli offrono sia un design compatto che un'impressionante capacità di carico.
Le ruote TENTE con cuscinetto a rulli offrono diversi vantaggi:
Bassa resistenza al rotolamento: gli elementi volventi cilindrici tra gli anelli interno ed esterno riducono significativamente l'attrito, facilitando l'avvio del movimento e il mantenimento della quantità di moto sotto carico. Ciò migliora l'efficienza energetica e riduce lo stress per gli operatori.
Elevata capacità di carico: nonostante il loro design compatto, i cuscinetti a rulli distribuiscono il peso in modo uniforme tra gli elementi volventi, consentendo loro di gestire carichi pesanti in modo affidabile senza deformazioni o perdite di prestazioni.
Lunga durata con manutenzione minima: prelubrificate con grasso a lungo termine, le rotelle per cuscinetti a rulli funzionano in modo regolare e coerente in condizioni normali senza manutenzione frequente, garantendo prestazioni affidabili per anni di utilizzo.
Altezza di installazione compatta: i cuscinetti a rulli hanno un'altezza di installazione inferiore rispetto ad altri tipi di cuscinetti volventi, il che consente di progettare apparecchiature con un profilo complessivo inferiore pur garantendo stabilità e resistenza.
Tipi di ruote con cuscinetti a rulli
Le ruote con cuscinetti a rulli sono disponibili in un'ampia gamma di design, ognuna ottimizzata per condizioni operative e priorità prestazionali specifiche. In TENTE, produciamo modelli di cuscinetti a rulli in vari materiali per ruote, livelli di durezza del battistrada e configurazioni degli alloggiamenti per soddisfare le esigenze dei diversi settori. Per garantire prestazioni durature in condizioni umide e bagnate, la nostra gamma include anche ruote con cuscinetti a rulli in acciaio inossidabile. Selezionando la giusta combinazione di materiale delle ruote e design dell'alloggiamento, potete garantire una mobilità affidabile e fluida nella vostra applicazione. Di seguito sono riportati alcuni tipi di ruote con cuscinetto a rulli comunemente usati.
Ruote girevoli con cuscinetti a rulli
Le ruote girevoli con cuscinetti a rulli combinano la bassa resistenza al rotolamento e l'elevata capacità di carico di una ruota con cuscinetti a rulli con la flessibilità di un alloggiamento girevole. Ciò consente movimenti fluidi in più direzioni mantenendo una movimentazione stabile e controllata di carichi pesanti. Gli elementi volventi cilindrici all'interno del cuscinetto riducono l'attrito tra gli anelli interno ed esterno, facilitando il cambio di direzione anche con un peso significativo. Queste ruote girevoli sono ideali per applicazioni quali attrezzature di trasporto, carrelli di produzione e con piattaforma, carrelli per la pulizia professionale e altro ancora. Selezionando il materiale giusto per le ruote, possono essere personalizzate per adattarsi a un'ampia varietà di ambienti di lavoro. Grazie alla lubrificazione a grasso a lungo termine, offrono prestazioni affidabili e richiedono poca manutenzione sia in applicazioni interne che esterne.
Ruote in acciaio con cuscinetti a rulli
Le ruote con cuscinetti a rulli con alloggiamento in acciaio combinano il movimento regolare e a basso attrito di un cuscinetto a rulli con l'eccezionale resistenza e stabilità di un robusto telaio in acciaio. L'alloggiamento in acciaio offre un'eccezionale resistenza agli urti, una distribuzione precisa del carico e una struttura rigida che garantisce un posizionamento sicuro delle ruote anche in presenza di carichi estremi. Ciò li rende particolarmente adatti per ambienti industriali esigenti in cui l'affidabilità e la resistenza strutturale sono fondamentali. Un esempio è la nostra serie Alpha, disponibile nelle varianti fisse e girevoli. Alpha può essere configurato con un alloggiamento in acciaio stampato, abbinato a un raccordo a piastra e a una serratura totale. Utilizzando uno pneumatico elastico con cuscinetto a rulli, Alpha è in grado di gestire carichi fino a 400 kg. Un altro esempio è la nostra serie Delta twin. Dotata di un robusto alloggiamento in acciaio stampato e di due ruote in poliammide con cuscinetti a rulli, Delta twin può sopportare carichi fino a 750 kg per ruota.
Ruote con cuscinetti a rulli in acciaio inossidabile
Le ruote con cuscinetti a rulli in acciaio inossidabile sono progettate per ambienti in cui sia la resistenza alla corrosione che le prestazioni di rotolamento regolare sono essenziali. La custodia in acciaio inossidabile offre un'eccellente protezione contro l'umidità, i detergenti e molte sostanze chimiche, rendendola ideale per applicazioni igieniche critiche. Queste ruote utilizzano cuscinetti a rulli in acciaio inossidabile per garantire una mobilità duratura in ambienti difficili. Un esempio del nostro portafoglio è Zeta stainless. Disponibile sia con ruote fisse che girevoli, è dotata di un alloggiamento in acciaio inossidabile, di un raccordo a piastra e può essere configurata con un blocco totale o un blocco direzionale. Zeta stainless utilizza una ruota in poliammide con battistrada in poliuretano, combinata con un cuscinetto a rulli in acciaio inossidabile. A seconda delle dimensioni, questa configurazione può gestire carichi fino a 500 kg.
Campi di applicazione delle ruote con cuscinetto a rulli
Le rotelle con cuscinetti a rulli sono ideali per attrezzature e macchinari di trasporto che funzionano a basse velocità di traslazione, fino a circa 4 km/h. Garantiscono un rotolamento regolare sotto carichi pesanti ma non sono destinate all'uso ad alta velocità. Ciò le rende una scelta eccellente per le attrezzature di trasporto pesanti, i carrelli di produzione, i carrelli con piattaforma e i carrelli per la pulizia professionale, dove stabilità, capacità di carico e facilità di movimento sono più importanti delle manovre rapide. Sono utilizzati anche nella vendita al dettaglio e nella logistica, nelle gabbie di supporto, negli allestimenti per espositori e negozi e nei carrelli della spesa, dove un design compatto, un'elevata capacità di carico e una bassa resistenza al rotolamento sono essenziali.