Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole Stora è dotata di un sistema di fissaggio a foro per vite che garantisce un montaggio sicuro e affidabile. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e incorpora un cuscinetto girevole a doppio giro di sfere per assicurare movimenti fluidi e precisi in tutte le direzioni. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto a rulli, con diametro di 125 mm per una mobilità ottimale. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 155 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 200 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni su carrelli della spesa e arredi e espositori per negozi, dove sono richieste robustezza e manovrabilità.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
2370PJJ125P30-11
EAN
4031582365016
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
155 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,78 kg
Име на продукта
Stora
Стандартен
EN12530 - Ruote per dispositivi
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Foro per vite
Диаметър на отворите Болт
11 mm
Вилка
Форма Вилица
Sottile
Материал на корпуса
Lamiera di acciaio, media
Въртящ се лагер
Doppio giro di sfere
Интерференция при завъртане
201 mm
Изместване
38 mm
Радиус на завъртане
100,5 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Shore A
Материал на тялото
Polipropilene
Материал на реазбата
Gomma termoplastica
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Лагер
Cuscinetto a rulli
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
Autopulizia efficiente
Ruote per corridoi con piste autopulenti automatiche