- Home
- Ruote e Rotelle
- Ruote di Alta Qualità
- Ruote per Tipo di Cuscinetto
-
Cuscinetto piano
Cuscinetto piano
- Industria
-
Ruote e Rotelle
- Ruote di Alta Qualità
- Ruote di Alta Qualità
- Accessori per Soluzioni di Mobilità
- Sistemi Motorizzati
- News e Innovazione
- Chi siamo
Ruota fissa 100 mm
La ruota fissa Alpha è una soluzione robusta progettata per applicazioni industriali e commerciali che richiedono affidabilità e prestazioni durature. Il prodotto è dotato di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio, realizzata in lamiera di acciaio pesante per garantire una struttura stabile e resistente nel tempo. L'alloggiamento in lamiera di acciaio pesante assicura una costruzione solida e idonea a sopportare sollecitazioni meccaniche significative. La ruota presenta un diametro di 100 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano che consente una rotazione fluida e affidabile. Il battistrada è realizzato in gomma piena di colore nero, mentre il corpo della ruota è costruito in polipropilene, combinazione che offre eccellente resistenza all'usura e durabilità in diverse condizioni operative. L'altezza complessiva del prodotto è di 128 mm, dimensione che facilita l'integrazione in vari sistemi di movimentazione. La ruota fissa Alpha supporta una capacità di carico statico di 150 kg e una capacità di carico dinamico di 75 kg a una velocità di 4 km/h, rendendola idonea per carrelli di produzione, roll container, sistemi logistici postali, carrelli per catering, costruzione di container, macchinari industriali, armadi per attrezzi, banchi da lavoro, attrezzature per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, nonché per applicazioni in tecnologia delle camere bianche e sistemi antincendio.
Ruota girevole 75 mm
La ruota girevole Agila è dotata di piastra quadrata per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è costituita da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 75 mm che assicura un movimento silenzioso e scorrevole. L'altezza complessiva del prodotto è di 100 mm, mentre la capacità di carico dinamico raggiunge 75 kg a una velocità di 3 km/h e quella statica arriva fino a 150 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole con freno totale 75 mm
Agila è una ruota girevole con freno totale, progettata per l'impiego in ambienti professionali che richiedono mobilità e stabilità affidabili. Il sistema di fissaggio prevede un foro per vite: le ruote possono essere montate con viti standard di qualsiasi lunghezza, senza necessità di componenti dedicati. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio di spessore medio, con rotazione garantita da un doppio giro di sfere che assicura un movimento scorrevole e preciso anche sotto carico. La ruota presenta un diametro di 75 mm e utilizza un cuscinetto piano, che riduce l'attrito e contribuisce a una marcia silenziosa. Il battistrada è in gomma termoplastica, scelta per la sua buona aderenza e resistenza all'usura, mentre il corpo della ruota è in polipropilene, materiale leggero e resistente agli agenti chimici. L'altezza complessiva del prodotto è di 100 mm. La capacità di carico statica è pari a 150 kg, mentre quella dinamica è di 75 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, nonché arredi ed espositori per negozi.
Ruota fissa 100 mm
La ruota fissa Alpha è una soluzione robusta progettata per applicazioni industriali e commerciali diversificate, dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante, garantendo una struttura resistente e duratura nel tempo. La ruota presenta un diametro di 100 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano, mentre il materiale della battuta di rotolamento è identico al nucleo, assicurando uniformità costruttiva e prestazioni affidabili. Il corpo della ruota è realizzato in poliammide, materiale che offre eccellente resistenza all'usura e alle sollecitazioni meccaniche. L'altezza complessiva del prodotto è di 128 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in molteplici configurazioni di carrelli e attrezzature. La capacità di carico statico raggiunge 400 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 200 kg alla velocità di 4 km/h, parametri che definiscono i limiti operativi della ruota. Questa ruota fissa è ideale per produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologie per camere bianche, applicazioni antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, sistemi di smaltimento rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota girevole 75 mm
La ruota girevole Agila è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio, permettendo il montaggio con viti standard di qualsiasi lunghezza. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e incorpora un doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 75 mm. L'altezza complessiva della ruota è di 100 mm. La capacità di carico dinamico è di 75 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 150 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole 100 mm
La ruota girevole Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è costituita da un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo e cuscinetto piano, con diametro di 100 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 128 mm. La capacità di carico dinamico è di 200 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 400 kg. Questa ruota trova applicazione in diversi settori tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto e smaltimento rifiuti, oltre che banchi da lavoro.
Ruota fissa 100 mm
La ruota fissa Alpha è una soluzione robusta progettata per applicazioni industriali e commerciali di elevata esigenza. Il prodotto è dotato di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio, che garantisce un'installazione stabile e affidabile su diversi tipi di supporti. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante, conferendo al componente una struttura resistente e duratura nel tempo, idonea a sopportare ambienti di lavoro gravosi. La ruota presenta un diametro di 100 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano che assicura una rotazione fluida e affidabile. Il materiale della ruota è in poliammide, con battistrada identico al nucleo, garantendo uniformità strutturale e prestazioni coerenti durante l'utilizzo. L'altezza complessiva del prodotto è di 128 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in molteplici configurazioni di carrelli e attrezzature. La ruota fissa Alpha supporta una capacità di carico statico di 400 kg, mentre la capacità di carico dinamico raggiunge 200 kg a una velocità di 4 km/h, parametri che la rendono idonea per applicazioni quali carrelli per catering, sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, tecnologia delle camere bianche, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi e attrezzature per il trasporto.
Ruota fissa 75 mm
La ruota fissa Agila è dotata di una piastra rettangolare in lamiera di acciaio di media spessore, progettata per garantire stabilità e durabilità nelle applicazioni professionali. La ruota presenta un diametro di 75 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano che assicura una rotazione fluida e affidabile nel tempo. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica, materiale che offre eccellente aderenza e resistenza all'usura, mentre il corpo della ruota è costruito in polipropilene, che combina leggerezza con robustezza strutturale. L'altezza complessiva del prodotto è di 100 mm, dimensione che lo rende compatibile con la maggior parte dei carrelli e degli arredi mobili. La ruota supporta un carico statico massimo di 150 kg e un carico dinamico di 75 kg a una velocità di 3 km/h, caratteristiche che la rendono ideale per applicazioni in ambienti ospedalieri, case di cura, letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, carrelli per pulizie professionali, nonché arredi e espositori per negozi. Questa configurazione tecnica garantisce prestazioni affidabili in contesti professionali esigenti.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Agila è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è costituita da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 125 mm che assicura un movimento silenzioso e scorrevole. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 160 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica raggiunge i 200 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole con freno totale 80 mm
La ruota girevole con freno totale Alpha è un componente progettato per carichi industriali e logistici. L'attacco è realizzato con piastra rettangolare, che consente il fissaggio stabile alla struttura. L'alloggiamento è costruito in lamiera di acciaio, pesante, e la rotazione è assicurata da un doppio giro di sfere. La ruota ha un diametro di 80 mm e presenta un cuscinetto piano; il battistrada è identico al nucleo, mentre il corpo è in Poilammide. L'altezza complessiva è di 108 mm. Il carico statico massimo è pari a 400 kg, mentre il carico dinamico massimo è di 200 kg alla velocità di 4 km/h. Il prodotto è adatto per produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota girevole con freno totale 75 mm
Agila è una ruota girevole con freno totale, progettata per offrire movimento controllato e stabilità in ambienti professionali. Il sistema di fissaggio è realizzato con foro per vite: le ruote possono essere montate con viti standard di qualsiasi lunghezza, garantendo flessibilità di installazione su diverse strutture. L'alloggiamento è costruito in lamiera di acciaio, di spessore medio, e incorpora un doppio giro di sfere che assicura una rotazione fluida e precisa del supporto. La ruota presenta un diametro di 75 mm e utilizza un cuscinetto piano per ridurre l'attrito durante il movimento. Il battistrada è in gomma termoplastica elettroconduttiva, mentre il corpo ruota è in polipropilene elettricamente conduttivo, caratteristiche che consentono la dissipazione delle cariche elettrostatiche. Le dimensioni complessive in altezza sono pari a 100 mm. La portata statica è di 150 kg, mentre la portata dinamica è di 75 kg a una velocità di 3 km/h. Il prodotto è adatto per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, nonché arredi ed espositori per negozi.
Ruota girevole 80 mm
La ruota girevole Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è costituita da un corpo in poliammide con battistrada in gomma piena nera e cuscinetto piano, con diametro di 80 mm che assicura un movimento silenzioso e affidabile. L'altezza complessiva del prodotto è di 108 mm, mentre la capacità di carico dinamico raggiunge 100 kg a una velocità di 4 km/h e quella statica arriva fino a 200 kg. Questa soluzione tecnica è ideale per applicazioni in diversi settori industriali, tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto, smaltimento rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota fissa 125 mm
La ruota fissa Alpha è una soluzione di movimentazione robusta e affidabile, dotata di piastra rettangolare come sistema di fissaggio, ideale per applicazioni industriali diversificate. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante, garantendo una struttura resistente e duratura nel tempo. La ruota presenta un diametro di 125 mm ed è equipaggiata con cuscinetto piano, mentre il materiale della gomma di rotolamento è identico al nucleo in poliammide, assicurando uniformità costruttiva e prestazioni ottimali. L'altezza complessiva del prodotto è di 155 mm, dimensione che consente un'integrazione efficiente in diversi contesti di utilizzo. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 500 kg, mentre la capacità dinamica raggiunge 250 kg alla velocità di 4 km/h, parametri che la rendono idonea per applicazioni esigenti. Questa ruota fissa è particolarmente adatta per produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologie delle camere bianche, tecnologia antincendio e protezione antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota girevole 75 mm
La ruota girevole Agila è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio, permettendo il montaggio con viti standard di qualsiasi lunghezza. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e incorpora un cuscinetto girevole a doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene elettricamente conduttivo e un battistrada in gomma termoplastica elettroconduttiva, montata su cuscinetto piano. Il diametro della ruota è di 75 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge i 100 mm. La capacità di carico dinamico è di 75 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica arriva fino a 150 kg. Questa ruota trova applicazione ideale in letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota fissa 100 mm
La ruota fissa Agila è dotata di una placca rettangolare come sistema di fissaggio, realizzata in lamiera di acciaio di media spessore per garantire robustezza e durabilità nel tempo. La ruota presenta un diametro di 100 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano che assicura una rotazione fluida e affidabile. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica elettroconduttiva, una soluzione che combina elasticità e proprietà antistatiche, mentre il corpo della ruota è costruito in polipropilene elettricamente conduttivo, garantendo così la dissipazione delle cariche elettrostatiche in ambienti sensibili. L'altezza complessiva della ruota è di 135 mm, dimensione che la rende idonea per diverse applicazioni. La capacità di carico statico raggiunge i 160 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 80 kg a una velocità di 3 km/h, parametri che definiscono i limiti operativi della ruota. Agila è specificamente progettata per applicazioni in letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ambienti ospedalieri, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, nonché per arredi e espositori per negozi, dove le proprietà antistatiche e la affidabilità meccanica risultano essenziali.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è costituita da un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo e cuscinetto piano, con diametro di 125 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 155 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 250 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico è di 500 kg. Questa ruota trova applicazione in diversi settori tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, oltre che banchi da lavoro.
Ruota fissa 80 mm
La ruota fissa Alpha è una soluzione di movimentazione robusta e affidabile, dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio che consente un'installazione sicura e stabile su diverse tipologie di supporti. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante, garantendo una struttura resistente e duratura nel tempo, ideale per ambienti industriali e applicazioni ad alta sollecitazione. La ruota presenta un diametro di 80 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano che assicura una rotazione fluida e affidabile. Il battistrada è realizzato in materiale identico al nucleo in poliammide, offrendo uniformità costruttiva, resistenza all'usura e compatibilità con diverse superfici di contatto. L'altezza complessiva del componente è di 108 mm, dimensione che facilita l'integrazione in sistemi di movimentazione compatti. La ruota supporta una capacità di carico statico di 400 kg, mentre la capacità di carico dinamico raggiunge 200 kg alla velocità di 4 km/h, rendendola idonea per applicazioni che richiedono prestazioni affidabili in movimento. Questa ruota fissa è particolarmente adatta per produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, smaltimento dei rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota girevole con freno totale 75 mm
Agila è una ruota girevole con freno totale, progettata per garantire manovrabilità e bloccaggio affidabile in ambienti professionali. Il attacco è realizzato con piastra quadrata, soluzione che assicura un fissaggio stabile e robusto alla struttura del mezzo o dell'arredo su cui viene installata. L'alloggiamento è costruito in lamiera di acciaio di spessore medio e incorpora un sistema di rotazione a doppio giro di sfere, che consente una rotazione fluida e precisa a 360 gradi anche sotto carico. La ruota presenta un diametro di 75 mm ed è dotata di un cuscinetto piano, che riduce l'attrito e assicura una marcia silenziosa e regolare. Il battistrada è in gomma termoplastica, materiale che offre buona aderenza e resistenza all'usura, mentre il corpo della ruota è realizzato in polipropilene, caratterizzato da elevata resistenza chimica e leggerezza. L'altezza complessiva del prodotto è di 100 mm. La portata statica è di 150 kg, mentre la portata dinamica è di 75 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali e arredi ed espositori per negozi.
Ruota girevole 75 mm
La ruota girevole Agila è dotata di piastra quadrata per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è composta da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 75 mm che assicura un movimento silenzioso e scorrevole. L'altezza complessiva del prodotto è di 100 mm, mentre la capacità di carico dinamico raggiunge 75 kg a una velocità di 3 km/h e quella statica arriva fino a 150 kg. Questa soluzione è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota fissa 100 mm
La ruota fissa Agila è dotata di una placca rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio di media spessore, garantendo robustezza e durabilità nel tempo. La ruota ha un diametro di 100 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano che assicura una rotazione fluida e affidabile; il battistrada è realizzato in gomma termoplastica, mentre il corpo della ruota è costruito in polipropilene, materiali che offrono eccellente resistenza all'usura e compatibilità con ambienti igienici. L'altezza complessiva del prodotto è di 135 mm, dimensione che lo rende idoneo per diverse configurazioni di carrelli e arredi. La ruota supporta un carico statico massimo di 160 kg e un carico dinamico di 80 kg alla velocità di 3 km/h, caratteristiche che la rendono particolarmente adatta per applicazioni in letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, strutture ospedaliere, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, nonché per arredi e espositori destinati al settore commerciale.
Ruota girevole 75 mm
La ruota girevole Agila è dotata di piastra quadrata per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è costituita da un corpo in polipropilene elettricamente conduttivo e battistrada in gomma termoplastica elettroconduttiva, equipaggiata con cuscinetto piano per un movimento scorrevole. Il diametro della ruota è di 75 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 100 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 75 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica di 150 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole con freno totale 125 mm
La ruota girevole con freno totale Alpha è un componente per la movimentazione di carichi in ambito industriale e logistico. La piastra di fissaggio è di tipo rettangolare e consente un collegamento stabile alla struttura. Il corpo è realizzato in lamiera di acciaio, pesante, e il supporto girevole è a doppio giro di sfere. La ruota ha diametro di 125 mm, cuscinetto piano, battistrada identico al nucleo e corpo in Poilammide. L'altezza complessiva è di 155 mm. La portata statica massima è di 550 kg, mentre la portata dinamica è di 275 kg alla velocità di 4 km/h. Applicazioni: produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota girevole con freno totale 100 mm
La ruota girevole con freno totale Agila è un componente progettato per l'impiego professionale in ambienti che richiedono affidabilità e precisione di manovra, con applicazione in letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali e arredi ed espositori per negozi. La ruota è fissata mediante una placca rettangolare, che garantisce un collegamento stabile alla struttura del mezzo su cui viene installata. Il corpo portante è realizzato in lamiera di acciaio di spessore medio, scelta che assicura rigidità e resistenza meccanica, mentre la rotazione è affidata a un doppio giro di sfere, soluzione che riduce l'attrito e consente una movimentazione fluida e controllata. La ruota presenta un diametro di 100 mm ed è dotata di battistrada in gomma termoplastica, che offre buona aderenza e silenziosità di rotolamento. Il cerchio è realizzato in polipropilene e il cuscinetto della ruota è di tipo piano, caratteristiche che contribuiscono a un funzionamento regolare e a una lunga durata. L'altezza complessiva del componente è di 135 mm. Il carico statico massimo ammesso è di 160 kg, mentre il carico dinamico massimo è di 80 kg, riferito a una velocità di marcia di 3 km/h.
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Agila è una ruota girevole con freno totale progettata per impieghi professionali e gestione di carichi intensivi. La piastra di fissaggio è di tipo placca rettangolare, che consente un montaggio stabile e affidabile sulla struttura del mezzo o dell'arredo. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio di spessore medio e incorpora un sistema di rotazione a doppio giro di sfere, che garantisce una manovrabilità fluida e precisa in ogni direzione. La ruota dispone di un diametro di 125 mm ed è dotata di un cuscinetto piano che assicura una scorrevolezza costante. Il battistrada è in gomma termoplastica, scelta per la sua buona aderenza e per la protezione delle superfici di calpestio, mentre il corpo ruota è in polipropilene, materiale resistente agli urti e alle sostanze chimiche comunemente impiegate in ambito sanitario e commerciale. L'altezza complessiva del componente è di 160 mm. La capacità di carico statico è pari a 200 kg, mentre quella dinamica è di 100 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali e arredi ed espositori per negozi.
Frequently Asked Questions
Vantaggi delle ruote con cuscinetti lisci
Le ruote con cuscinetti a strisciamento sono il design dei cuscinetti delle ruote più semplice e robusto, che si basano sul contatto diretto tra il mozzo della ruota e l'asse senza l'uso di elementi a sfera o rulli. Questa struttura le rende eccezionalmente durevoli, richiedono poca manutenzione e sono resistenti all'ingresso di sporco o umidità. Ideali per applicazioni in cui la mobilità è importante ma non sono richiesti spostamenti ad alta velocità o frequenti cambi di direzione, le ruote con cuscinetti a strisciamento eccellono in ambienti che richiedono affidabilità in condizioni difficili.
Le ruote TENTE con cuscinetti a strisciamento offrono diversi vantaggi:
Manutenzione ridotta: con meno parti mobili e senza componenti portanti delicati, le ruote con cuscinetti a strisciamento richiedono una manutenzione minima. Sono meno soggette a guasti dovuti all'ingresso di sporco, polvere o umidità, il che riduce i tempi di fermo e i costi di manutenzione.
Convenienza: la loro semplice costruzione comporta costi di produzione inferiori rispetto ai modelli di cuscinetti di precisione, offrendo un eccellente fattore costi-benefici senza sacrificare l'affidabilità. Ciò rende i cuscinetti a strisciamento una scelta economica per i settori che richiedono una mobilità robusta su larga scala.
Carico d'impatto: il loro design solido è in grado di sopportare carichi d'urto e manipolazioni accidentali senza perdita di prestazioni, il che li rende ideali per condizioni di lavoro impegnative.
Resistenza alla corrosione: i cuscinetti a strisciamento possono essere prodotti in plastica, metallo o sinterizzati. Le opzioni in acciaio inossidabile offrono resistenza alla corrosione, rendendole adatte per ambienti umidi.
Tipi di ruote con cuscinetto a strisciamento
Le ruote con cuscinetti a strisciamento sono disponibili in un'ampia gamma di design, ognuna ottimizzata per condizioni operative e priorità prestazionali specifiche. In TENTE, produciamo modelli con cuscinetti a strisciamento in vari materiali per ruote, livelli di durezza del battistrada e configurazioni degli alloggiamenti per soddisfare le esigenze dei diversi settori. Progettato per garantire movimenti silenziosi e senza lasciare segni su pavimenti delicati, resistere all'umidità e agli agenti chimici in aree critiche dal punto di vista igienico o garantire prestazioni robuste in ambienti esterni e industriali, ogni modello offre il proprio equilibrio tra capacità di carico, resistenza al rotolamento e durata. Selezionando la giusta combinazione di materiale delle ruote e design dell'alloggiamento, è possibile garantire una mobilità affidabile e duratura nella propria applicazione. Di seguito sono riportati alcuni tipi di ruote con cuscinetto a strisciamento comunemente utilizzati.
Ruote girevoli con cuscinetti lisci
Le ruote piroettanti con cuscinetti lisci combinano la semplicità e la durata di una ruota con cuscinetti lisci con la manovrabilità di una carcassa girevole. Questo design consente cambi di direzione mantenendo le qualità robuste e di bassa manutenzione per cui sono noti i cuscinetti a strisciamento. Tuttavia, tieni presente che queste ruote non sono ideali per ambienti che richiedono frequenti cambi di direzione. Poiché c'è una maggiore resistenza nel cuscinetto, l'utente deve esercitare una forza maggiore per ruotare la ruota, soprattutto sotto carico. Ciò li rende meno ergonomici per le apparecchiature che richiedono regolazioni costanti dello sterzo. Il design eccelle in ambienti gravosi e che richiedono poca manutenzione, in cui la ruota perlopiù viaggia diritta o cambia direzione solo occasionalmente.
Ruote per impieghi gravosi con cuscinetti lisci
Per le applicazioni in cui carichi estremi e condizioni difficili sono la norma, le ruote per carichi pesanti con cuscinetti a strisciamento offrono prestazioni senza compromessi. Il loro design robusto, privo di elementi volventi delicati, le rende altamente resistenti agli urti, agli urti e all'usura. L'assenza di componenti portanti complessi significa che mantengono le loro prestazioni anche in condizioni sporche o abrasive, rendendoli una scelta affidabile per applicazioni come le attrezzature per il trasporto pesante. La nostra ruota con cuscinetti a strisciamento più resistente è Kappa Load, in grado di gestire carichi fino a 1.320 kg. È dotato di un alloggiamento in ghisa e di una pesante ruota in poliammide, dotata di un cuscinetto a strisciamento. Questa configurazione di carico Kappa è disponibile con blocco totale o blocco direzionale.
Ruote piccole con cuscinetti lisci
Le piccole ruote con cuscinetti a strisciamento sono progettate per applicazioni in cui dimensioni compatte, manovrabilità e affidabilità sono fondamentali. Nonostante le dimensioni ridotte, mantengono lo stesso design dei cuscinetti semplice e robusto dei modelli più grandi, garantendo un rotolamento regolare e prestazioni affidabili. Queste ruote sono ideali per impieghi leggeri e medi, laddove i vincoli di spazio o la progettazione delle apparecchiature richiedono un'altezza complessiva ridotta senza sacrificare la stabilità. Le nostre ruote con cuscinetti a strisciamento più piccole sono della serie Agila. Conquistano grazie al diametro della ruota di soli 50 mm e all'altezza totale di 69 mm nella loro configurazione più piccola. Queste ruote sono disponibili sia con foro per bullone che con attacco a piastra e possono essere dotate di freno per ruota. Sono comunemente usati nelle applicazioni di arredamento sanitario, nei carrelli per la pulizia professionale e altro ancora.
Campi di applicazione delle ruote con cuscinetto a strisciamento
Le ruote con cuscinetti a strisciamento sono ampiamente utilizzate in settori e ambienti in cui la durata, la bassa manutenzione e l'elevata capacità di carico hanno la priorità rispetto alle manovre ad alta velocità. Il loro design semplice ma robusto consente loro di svolgere in modo affidabile le attività di produzione industriale e di movimentazione dei materiali, incluso il movimento di piattaforme di trasporto pesanti o attrezzature per linee di assemblaggio. Nella lavorazione degli alimenti e nella ristorazione, le ruote con cuscinetti a strisciamento che utilizzano materiali resistenti alla corrosione come la poliammide o l'acciaio inossidabile offrono una mobilità affidabile in ambienti sensibili all'igiene con lavaggi frequenti. Questo le rende una scelta popolare per applicazioni come carrelli per catering e sistemi di consegna pasti. Sono utilizzati anche in ambienti di vendita al dettaglio per applicazioni come allestimenti ed espositori di negozi, che richiedono una mobilità fluida ma non vengono riposizionati frequentemente.