- Home
- Ruote e Rotelle
- Ruote di Alta Qualità
- Ruote per Tipo di Cuscinetto
-
Cuscinetti a sfere di precisione
Cuscinetti a sfere di precisione
- Industria
-
Ruote e Rotelle
- Ruote di Alta Qualità
- Ruote di Alta Qualità
- Accessori per Soluzioni di Mobilità
- Sistemi Motorizzati
- News e Innovazione
- Chi siamo
Ruota fissa 100 mm
La ruota fissa Agila è dotata di una placca rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio di media spessore, garantendo robustezza e durabilità nel tempo. La ruota ha un diametro di 100 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano una rotazione fluida e affidabile; il corpo della ruota è costruito in polipropilene mentre il battistrada è realizzato in gomma termoplastica, combinazione che offre eccellente resistenza all'usura e compatibilità con ambienti igienici. L'altezza complessiva del prodotto è di 135 mm, dimensione che lo rende idoneo per applicazioni in spazi ristretti. Dal punto di vista delle prestazioni, la ruota Agila supporta un carico statico massimo di 200 kg e un carico dinamico di 100 kg alla velocità di 3 km/h, caratteristiche che la rendono particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ambienti ospedalieri, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, nonché arredi e espositori per negozi, dove affidabilità e prestazioni costanti sono requisiti essenziali.
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Alpha è una ruota girevole con freno totale, progettata per l'impiego in un'ampia gamma di applicazioni industriali, dai produttori automobilistici OEM ai carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, dalla costruzione di container e sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche fino alla tecnologia antincendio, alla costruzione di macchinari, ai sistemi logistici postali, ai carrelli di produzione e da piattaforma, ai roll container, agli armadi per attrezzi, alle attrezzature per il trasporto, alle attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e ai banchi da lavoro. L'attacco è realizzato con una piastra rettangolare, che garantisce il collegamento stabile e sicuro alla struttura del mezzo o dell'attrezzatura. La staffa è costituita da lamiera di acciaio, pesante, e integra un doppio giro di sfere per la rotazione del perno girevole, assicurando movimento fluido e preciso. La ruota è dotata di cuscinetti a sfere di precisione e di un battistrada in pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato, che preserva le superfici di transito, mentre il corpo della ruota è realizzato in poliammide. Il diametro della ruota è di 125 mm e l'altezza complessiva del prodotto è di 155 mm. La capacità di carico statico è di 500 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 250 kg alla velocità di 4 km/h.
Ruota girevole con freno totale 75 mm
Agila è una ruota girevole con freno totale, progettata per impieghi professionali che richiedono affidabilità e manovrabilità elevate. Il fissaggio avviene tramite foro per vite e le ruote possono essere montate con viti standard di qualsiasi lunghezza. La struttura portante è realizzata in lamiera di acciaio, media, e integra un doppio giro di sfere che assicura una rotazione fluida e precisa. La ruota ha un diametro di 75 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione; il battistrada è in gomma termoplastica, mentre il corpo è in polipropilene. L'altezza complessiva del prodotto è di 100 mm, valore che consente un'installazione compatta su arredi e carrelli. La capacità di carico statica è pari a 150 kg, mentre quella dinamica è di 75 kg alla velocità di 3 km/h, dati che definiscono i limiti operativi del componente in condizioni di esercizio ordinarie.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Alpha è una soluzione robusta progettata per applicazioni industriali e commerciali, caratterizzata da una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante e incorpora un doppio giro di sfere come cuscinetto girevole, garantendo rotazioni fluide e affidabili. La ruota presenta un diametro di 125 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano prestazioni durature nel tempo. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, mentre il corpo della ruota è costruito in alluminio, combinando leggerezza e resistenza strutturale. L'altezza complessiva del prodotto è di 161 mm, dimensione che facilita l'integrazione in diversi sistemi di movimentazione. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 600 kg, mentre in condizioni dinamiche raggiunge 200 kg a 6 km/h e 300 kg a 4 km/h, offrendo versatilità in molteplici scenari operativi. Questa ruota girevole è ideale per produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e piattaforma, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante con cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota è caratterizzata da corpo in alluminio e battistrada in gomma elastica nera vulcanizzata, equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione e diametro di 125 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 164 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 300 kg a 4 km/h e 240 kg a 6 km/h, mentre il carico statico massimo è di 600 kg. Questa ruota trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, presso produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole con freno totale 75 mm
La ruota girevole con freno totale Agila è un componente progettato per l'impiego in ambienti professionali che richiedono mobilità e stazionamento sicuro. Il attacco è costituito da una piastra quadrata, soluzione che garantisce un fissaggio stabile e affidabile al telaio o alla struttura di supporto. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio di spessore medio e incorpora un doppio giro di sfere, che assicura una rotazione fluida e precisa dell'intero gruppo. La ruota presenta un diametro di 75 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione, che riducono l'attrito e prolungano la durata del componente. Il battistrada è in gomma termoplastica, mentre il corpo della ruota è in polipropilene, materiali scelti per combinare resistenza meccanica, silenziosità di scorrimento e protezione delle superfici. L'altezza complessiva del prodotto è di 100 mm. Il carico statico massimo ammissibile è di 150 kg, mentre il carico dinamico nominale è di 75 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali e arredi ed espositori per negozi.
Ruota fissa 125 mm
La ruota fissa Alpha è equipaggiata con una piastra rettangolare come sistema di fissaggio, garantendo un'installazione stabile e versatile su diverse tipologie di supporti. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante e incorpora un doppio giro di sfere come cuscinetto girevole, assicurando una struttura robusta e duratura nel tempo. La ruota presenta un diametro di 125 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione che garantiscono una rotazione fluida e affidabile. Il corpo della ruota è costruito in polipropilene mentre il battistrada è realizzato in gomma termoplastica, combinazione che offre eccellente resistenza all'usura e aderenza su diverse superfici. L'altezza complessiva del prodotto è di 155 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in sistemi di movimentazione compatti. La capacità di carico statico raggiunge 360 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 180 kg a una velocità di 4 km/h, caratteristiche che rendono questa ruota idonea per applicazioni industriali esigenti. La ruota Alpha trova impiego in numerosi settori tra cui la produzione automobilistica OEM, i carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, la costruzione di container, i sistemi elettronici e la tecnologia delle camere bianche, la tecnologia antincendio, la costruzione di macchinari, i sistemi logistici postali, i carrelli di produzione, i roll container, gli armadi per attrezzi, le attrezzature per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, nonché i banchi da lavoro.
Ruota girevole 75 mm
La ruota girevole Agila è una soluzione professionale progettata per applicazioni in ambienti sanitari e commerciali, dotata di un foro per vite che consente il montaggio con viti standard di qualsiasi lunghezza. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio di media spessore ed è equipaggiato con un doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e affidabile. La ruota presenta un diametro di 75 mm ed è costruita con un corpo in polipropilene e un battistrada in gomma termoplastica, supportati da cuscinetti a sfere di precisione che assicurano prestazioni durature nel tempo. L'altezza complessiva del componente è di 100 mm, dimensione che lo rende compatibile con la maggior parte dei carrelli e degli arredi mobili. La ruota Agila supporta un carico statico massimo di 150 kg e un carico dinamico di 75 kg a una velocità di 3 km/h, caratteristiche che la rendono ideale per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, applicazioni ospedaliere, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, nonché arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è costituita da un corpo in poliammide e battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 155 mm. La capacità di carico dinamico è di 250 kg a una velocità di 4 km/h, con carico statico massimo di 500 kg. Questa ruota trova applicazione in diversi settori industriali tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, oltre che banchi da lavoro.
Ruota girevole 200 mm
La ruota girevole Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, montata su cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 200 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 240 mm. La capacità di carico dinamico è di 400 kg a 4 km/h e 250 kg a 6 km/h, con una capacità di carico statico di 700 kg. Questa soluzione tecnica è ideale per produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto, smaltimento rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota fissa 125 mm
La ruota fissa Alpha è equipaggiata con una piastra rettangolare come sistema di fissaggio, garantendo un'installazione stabile e versatile su diverse tipologie di supporti. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante, conferendo robustezza strutturale e durabilità nel tempo, particolarmente adatto per ambienti industriali e applicazioni gravose. La ruota presenta un diametro di 125 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione che assicurano una rotazione fluida e affidabile. Il corpo della ruota è costruito in poliammide, mentre il battistrada è realizzato in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, che previene il rilascio di residui colorati sulle superfici di contatto, rendendolo ideale per ambienti sensibili come le camere bianche e i sistemi di distribuzione pasti. L'altezza complessiva del prodotto è di 155 mm. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 500 kg e un carico dinamico di 250 kg alla velocità di 4 km/h. Questa ruota fissa è particolarmente indicata per applicazioni quali produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, smaltimento dei rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Agila stainless è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in acciaio inossidabile medio con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è costituita da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto a sfere di precisione inossidabile, con diametro di 125 mm che assicura un movimento silenzioso e scorrevole. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 160 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 200 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, nonché per carrelli per pulizie professionali, garantendo prestazioni affidabili in ambienti che richiedono elevati standard igienici.
Ruota girevole con blocco direzionale 200 mm
Zeta è una ruota girevole con blocco direzionale progettata per carichi gravosi e impieghi industriali. La piastra di fissaggio è di tipo rettangolare e consente il collegamento stabile della ruota alla struttura del mezzo o dell'attrezzatura. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, molto pesante, e integra un doppio giro di sfere, rinforzato o inossidabile, che garantisce la rotazione precisa e affidabile del gruppo girevole. La ruota ha un diametro di 200 mm e presenta un cuscinetto a sfere di precisione che assicura scorrimento regolare e bassa resistenza al rotolamento. Il battistrada è identico al nucleo, mentre il corpo è in poliammide, pesante, per un buon equilibrio tra robustezza e leggerezza. L'altezza complessiva della ruota è di 240 mm. La portata statica è pari a 1600 kg. In condizioni dinamiche la portata è compresa tra 640 kg e 800 kg, con velocità di esercizio di 6 km/h e 4 km/h. Il prodotto è destinato all'industria aerospaziale, alle attrezzature aeroportuali, ai produttori automobilistici OEM, ai carrelli di produzione e da piattaforma e alle attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante con cuscinetto girevole a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide pesante con battistrada identico al nucleo e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 125 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 164 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 700 kg a 4 km/h e 560 kg a 6 km/h, mentre il carico statico supportato è di 1400 kg. Questa soluzione è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, carrelli di produzione e da piattaforma, nonché attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Lo Zeta è una ruota girevole con freno totale, progettata per impieghi gravosi in ambito industriale e professionale. Il dispositivo di fissaggio è costituito da una piastra rettangolare, che assicura un collegamento stabile e sicuro alla struttura del mezzo o dell'attrezzatura. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, molto pesante, e integra un cuscinetto di rotazione a doppio giro di sfere, rinforzato o inossidabile, che garantisce una rotazione fluida e precisa anche sotto carichi elevati. La ruota ha un diametro di 125 mm e monta cuscinetti a sfere di precisione; il battistrada è identico al nucleo, mentre il corpo è in poliammide, pesante. L'altezza complessiva del dispositivo è di 164 mm. La portata statica massima è di 1400 kg, mentre la portata dinamica è di 560 kg a una velocità di 6 km/h e di 700 kg a una velocità di 4 km/h. Il prodotto è indicato per l'industria aerospaziale, le attrezzature aeroportuali, i produttori automobilistici OEM, i carrelli di produzione e da piattaforma e le attrezzature per il trasporto.
Ruota fissa 125 mm
La ruota fissa Zeta è progettata per applicazioni industriali ad alta prestazione ed è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio molto pesante, garantendo robustezza e durabilità in ambienti operativi gravosi. La ruota presenta un diametro di 125 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per assicurare rotazione fluida e affidabile. Il corpo della ruota è costruito in poliammide pesante, mentre il battistrada è identico al nucleo, offrendo uniformità strutturale e prestazioni coerenti. L'altezza complessiva del prodotto è di 164 mm. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta una capacità statica di 1400 kg, mentre la capacità dinamica varia in base alla velocità operativa: 560 kg a 6 km/h e 700 kg a 4 km/h. Questa ruota fissa è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto, dove affidabilità e prestazioni elevate sono requisiti essenziali.
Ruota fissa 250 mm
La ruota fissa Zeta è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante, garantendo robustezza e stabilità strutturale. La ruota ha un diametro di 250 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazione fluida e affidabile. Il corpo della ruota è realizzato in poliammide, mentre il battistrada è identico al nucleo, offrendo uniformità costruttiva e prestazioni coerenti. L'altezza complessiva del prodotto è di 290 mm. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 1600 kg, mentre le capacità dinamiche variano in base alla velocità di movimento: 640 kg a 6 km/h e 800 kg a 4 km/h. Questa configurazione tecnica rende la ruota Zeta particolarmente adatta per applicazioni nell'industria aerospaziale e nelle attrezzature aeroportuali, presso i produttori automobilistici OEM, nei carrelli di produzione e da piattaforma, nonché nelle attrezzature per il trasporto, dove affidabilità e capacità di carico elevate sono requisiti essenziali.
Ruota girevole 200 mm
La ruota girevole Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante con cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota ha un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 200 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 240 mm. La capacità di carico dinamico è di 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 1600 kg. Questa ruota trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, presso produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole 250 mm
La ruota girevole Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante con cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota è caratterizzata da corpo in alluminio e battistrada in gomma elastica nera vulcanizzata, con cuscinetti a sfere di precisione e diametro di 250 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 290 mm. La capacità di carico dinamico è di 500 kg a 4 km/h e 400 kg a 6 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 1000 kg. Questa ruota trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, presso produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto.
Ruota fissa 250 mm
La ruota fissa Zeta è progettata per applicazioni industriali ad alte prestazioni, dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio molto pesante, garantendo robustezza e stabilità strutturale anche in condizioni di lavoro gravose. La ruota presenta un diametro di 250 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazione fluida e affidabile nel tempo. Il corpo della ruota è costruito in alluminio, mentre il battistrada è realizzato in gomma elastica nera vulcanizzata, che offre eccellente aderenza e resistenza all'usura. L'altezza complessiva del prodotto è di 290 mm. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 1000 kg, mentre in condizioni dinamiche può sopportare 400 kg a una velocità di 6 km/h oppure 500 kg a una velocità di 4 km/h. Questa ruota è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, per produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto, dove affidabilità e prestazioni sono requisiti fondamentali.
Ruota girevole con freno totale 160 mm
Lo Zeta è una ruota girevole con freno totale, progettata per impieghi gravosi in ambito industriale e professionale. Il sistema di fissaggio è realizzato con una piastra rettangolare, che assicura un collegamento stabile e affidabile alla struttura del mezzo o dell'attrezzatura. L'alloggiamento è costruito in lamiera di acciaio, molto pesante, e integra un giunto di rotazione a doppio giro di sfere, rinforzato o inossidabile, che garantisce una rotazione fluida e precisa anche sotto carico. La ruota ha un diametro di 160 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione; il battistrada è realizzato in materiale identico al nucleo, mentre il corpo è in poliammide, pesante. L'altezza complessiva del prodotto è di 200 mm. La capacità di carico statico è pari a 1600 kg, mentre il carico dinamico è di 640 kg a una velocità di 6 km/h e di 800 kg a una velocità di 4 km/h. Il prodotto è indicato per industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, carrelli di produzione e da piattaforma, nonché attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole 160 mm
La ruota girevole Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante con cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide pesante con battistrada identico al nucleo e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 160 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 200 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, mentre il carico statico massimo è di 1600 kg. Questa ruota trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, presso produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole 250 mm
La ruota girevole Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante con cuscinetto girevole a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota è caratterizzata da corpo in poliammide e battistrada dello stesso materiale del nucleo, equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione e diametro di 250 mm. L'altezza complessiva della ruota è di 290 mm. La capacità di carico dinamico è di 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 1600 kg. Le applicazioni principali includono industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, carrelli di produzione e da piattaforma, oltre ad attrezzature per il trasporto.
Ruota fissa 160 mm
La ruota fissa Zeta è progettata per applicazioni industriali ad alta prestazione ed è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio molto pesante, garantendo robustezza e stabilità strutturale anche in condizioni di lavoro gravose. La ruota presenta un diametro di 160 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazione fluida e affidabile. Il corpo della ruota è costruito in poliammide pesante, mentre il battistrada è identico al nucleo, offrendo uniformità costruttiva e durabilità nel tempo. L'altezza complessiva del prodotto è di 200 mm. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 1600 kg, mentre le capacità dinamiche variano in base alla velocità di movimento: 640 kg a 6 km/h e 800 kg a 4 km/h. Questa ruota fissa è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto, dove affidabilità e prestazioni elevate sono requisiti fondamentali.
Frequently Asked Questions
Vantaggi delle ruote con cuscinetti a sfera di precisione
Le ruote di precisione con cuscinetti a sfera offrono un rotolamento regolare e preciso con un gioco minimo, anche sotto carichi pesanti o in uso continuo. Sono progettate per applicazioni industriali e gravose impegnative e mantengono le prestazioni in vari ambienti, dalle strutture critiche per l'igiene alle temperature estreme.
Le ruote TENTE con cuscinetti a sfera di precisione offrono diversi vantaggi:
Caratteristiche di corsa eccezionali: i cuscinetti a sfera di precisione sono progettati per un gioco minimo, garantendo un rotolamento regolare e silenzioso e movimenti estremamente precisi. Questa precisione migliora la manovrabilità e riduce lo sforzo dell'operatore, anche in condizioni di lavoro impegnative.
Elevata capacità di carico: progettate per sostenere pesi considerevoli, le ruote di precisione con cuscinetti a sfera sono ideali per applicazioni industriali e per impieghi gravosi in cui sono essenziali prestazioni costanti sotto carico.
Affidabili in ambienti difficili - Le influenze ambientali hanno un effetto limitato sui cuscinetti a sfera di precisione, consentendo loro di funzionare in modo affidabile in ambienti con polvere, umidità o temperature fluttuanti.
Bassa manutenzione e lunga durata: i cuscinetti radiali a sfere sono lubrificati per un funzionamento a lungo termine, il che significa che richiedono poca o nessuna manutenzione. Anche in caso di uso continuo, l'usura rimane bassa, riducendo i tempi di fermo e le necessità di sostituzione.
Opzioni sigillate rispettose dell'igiene: nei settori con severi requisiti di pulizia, come la tecnologia medica e la lavorazione degli alimenti, i cuscinetti a sfera di precisione sigillati prevengono la contaminazione, garantendo la conformità alle normative igieniche e mantenendo inalterate le prestazioni di rotolamento.
Tipi di ruote con cuscinetti a sfera di precisione
I cuscinetti a sfera di precisione possono essere integrati in una varietà di modelli di rotelle, ciascuno adattato a requisiti operativi specifici. Che l'obiettivo sia massimizzare la capacità di carico, garantire la resistenza alla corrosione o soddisfare rigorosi standard igienici, i cuscinetti a sfere di precisione migliorano le prestazioni di rotolamento di tutta la gamma. Di seguito sono riportati alcuni tipi di ruote comunemente scelti con cuscinetti a sfera di precisione.
Ruote girevoli con cuscinetti a sfera di precisione
Queste ruote combinano le eccezionali prestazioni di rotolamento dei cuscinetti a sfera di precisione con l'agilità di una testa girevole. Il gioco minimo dei cuscinetti a sfera garantisce un allineamento preciso delle ruote, riducendo la resistenza al rotolamento e fornendo un controllo direzionale senza sforzo, anche quando si manovrano carichi pesanti in spazi ristretti. La nostra gamma di prodotti offre un'ampia gamma di opzioni di ruote girevoli con cuscinetti a sfera di precisione. La serie TENTE Levina care è un esempio del nostro portafoglio di prodotti. La sua custodia è realizzata in poliammide rinforzata con fibra di vetro con una forcella sottile. Levina è disponibile con diversi materiali del battistrada, tra cui gomma, gomma termoplastica e poliuretano stampato a iniezione, con versioni conduttive disponibili per proteggere gli utenti e i dispositivi elettrici dalle scariche elettrostatiche. I diametri delle ruote vanno da 75 mm a 150 mm, le opzioni di montaggio includono il foro per il bullone, la piastra e il montaggio dello stelo. Il meccanismo di bloccaggio include il blocco totale, il blocco direzionale e il blocco totale centrale. La nostra serie Levina è una scelta popolare per carrelli medicali e applicazioni di arredamento professionale.
Ruote con cuscinetti a sfera di precisione per impieghi gravosi
Le ruote per impieghi gravosi con cuscinetti a sfera di precisione sono costruite per la massima resistenza e resistenza. Utilizzano componenti rinforzati e cingoli portanti progettati per sopportare pressioni estreme senza deformazioni. Il cuscinetto a sfere di precisione mantiene prestazioni di rotolamento fluide anche a pieno carico, garantendo una mobilità affidabile nel tempo. Questo design robusto riduce l'usura, previene i vincoli e consente alle apparecchiature di muoversi in modo efficiente in ambienti ad alta richiesta. Un esempio della nostra gamma di prodotti è la serie TENTE Kappa, disponibile con ruote fisse e girevoli. A seconda della configurazione, Kappa è in grado di gestire carichi compresi tra 300 kg e 3.000 kg, con diametri delle ruote compresi tra 80 e 300 mm. Questa serie è dotata di un solido alloggiamento in acciaio saldato per la massima capacità di carico. Per una maggiore sicurezza e stabilità, le ruote girevoli Kappa sono disponibili con bloccaggio direzionale o con sistema di bloccaggio totale ergonomico. Adattandosi alle diverse condizioni ambientali, Kappa è disponibile con diversi materiali del battistrada, che vanno dai pneumatici elastici vulcanizzati antitraccia alla poliammide extra resistente.
Ruote con cuscinetti a sfera di precisione in acciaio inossidabile
Le ruote con cuscinetti a sfera di precisione in acciaio inossidabile sono progettate specificamente per ambienti in cui sono presenti umidità, detergenti o sostanze chimiche. L'alloggiamento in acciaio inossidabile protegge dalla corrosione, mentre le opzioni con cuscinetti sigillati proteggono i componenti rotolanti da sporco e liquidi, garantendo un funzionamento regolare e la conformità igienica. Questa combinazione di resistenza alla corrosione e precisione di rotolamento li rende ideali per l'uso in settori sensibili o regolamentati. Tra le nostre offerte di prodotti, il TENTE Alpha stainless è un ottimo esempio. È dotato di un robusto alloggiamento in acciaio inossidabile con opzioni di montaggio con foro per bullone e piastra. Alpha Stainless offre diverse opzioni di materiali del battistrada, tra cui pneumatici elastici vulcanizzati antitraccia e poliuretano iniettato elettricamente conduttivo. Per garantire la sicurezza sul lavoro, queste ruote possono essere dotate anche di un blocco totale.
Campi di applicazione delle ruote con cuscinetti a sfera di precisione
Le ruote di precisione con cuscinetti a sfera sono la scelta ideale per attrezzature e macchinari di trasporto che richiedono prestazioni di rotolamento eccezionali, manovrabilità precisa e affidabilità a lungo termine. Il loro gioco minimo e l'elevata capacità di carico le rendono una soluzione affidabile in ambienti industriali impegnativi, mentre la loro durata garantisce prestazioni costanti nelle operazioni quotidiane. In ambienti industriali e logistici, sono ampiamente utilizzati su carrelli di produzione e con piattaforma, soluzioni per il trasporto pesante, macchinari e attrezzature per officina e altro ancora, dove è essenziale un rotolamento regolare sotto un carico notevole. Negli ambienti di vendita al dettaglio, offrono una mobilità affidabile per applicazioni come rollbar, attrezzature per negozi e carrelli della spesa, combinando stabilità e facilità di movimento. I settori critici per l'igiene, come la tecnologia medica, la produzione alimentare e il settore farmaceutico, traggono vantaggio dalle ruote sigillate con cuscinetti a sfera di precisione, che prevengono la contaminazione mantenendo la qualità del rotolamento. Le versioni in acciaio inossidabile sono particolarmente apprezzate in questi settori per la loro resistenza alla corrosione e ai detergenti.