Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, montata su cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 200 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 240 mm. La capacità di carico dinamico è di 400 kg a 4 km/h e 250 kg a 6 km/h, con una capacità di carico statico di 700 kg. Questa soluzione tecnica è ideale per produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto, smaltimento rifiuti e banchi da lavoro.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
3470UFP200P63
EAN
4031582378108
Номер на материал S4
990005972
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
96 mm
Товароносимост при 4 км/ч
400 kg
Товароносимост при 6 км/ч
250 kg
Статичен Товароносимост
700 kg
Обща височина
240 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
2,71 kg
Име на продукта
Alpha
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
80 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
105 mm
Вилка
Цвят
Passivato blu
Форма Вилица
Largo
Материал на корпуса
Lamiera di acciaio, pesante
Въртящ се лагер
Doppio giro di sfere
Диаметър на купол
96 mm
Интерференция при завъртане
310 mm
Изместване
55 mm
Радиус на завъртане
155 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
63 Shore A
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato
Ширина на Резба
46 mm
Диаметър
200 mm
Ширина на тялото
46 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Oc
Vite con dado
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Цвят на Колело
Grigio argento (RAL7001)
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
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota fissa 200 mm
Ruota fissa 200 mm
Alpha
3478UFP200P63

La ruota fissa Alpha è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio ed è caratterizzata da un alloggiamento in lamiera di acciaio, pesante, che garantisce robustezza e durabilità strutturale. La ruota presenta un diametro di 200 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazione fluida e affidabile. Il battistrada è realizzato in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, mentre il corpo della ruota è costruito in poliammide, materiale che combina leggerezza e resistenza meccanica. L'altezza complessiva del prodotto è di 240 mm, dimensione che lo rende idoneo per diverse configurazioni di carrelli e attrezzature. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 700 kg, mentre le prestazioni dinamiche variano in base alla velocità operativa: a 6 km/h la capacità dinamica raggiunge 250 kg, mentre a 4 km/h aumenta fino a 400 kg. Questa ruota fissa è ideale per numerose applicazioni industriali, inclusi produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e banchi da lavoro.

200 mm
240 mm
400 kg
200 mm
240 mm
400 kg
Varianti
Ruota girevole con freno totale 200 mm
Ruota girevole con freno totale 200 mm
Alpha
3477UFP200P63

Alpha è una ruota girevole con freno totale, progettata per impieghi industriali e logistici che richiedono affidabilità e facilità di manovra. L'attacco è realizzato con una piastra rettangolare, che garantisce un fissaggio stabile e sicuro alla struttura del mezzo o dell'attrezzatura. La forcella, o alloggiamento, è costruita in lamiera di acciaio pesante e incorpora un doppio giro di sfere, assicurando una rotazione fluida e precisa anche sotto carichi elevati. La ruota presenta un diametro di 200 mm e monta cuscinetti a sfere di precisione, che riducono l'attrito e prolungano la vita utile del componente. Il battistrada è in pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato, che assicura una buona ammortizzazione e non lascia segni sulle superfici di pavimentazione. Il corpo ruota è in poliammide. L'altezza complessiva del prodotto è di 240 mm. La portata statica massima è di 800 kg, mentre la portata dinamica è compresa tra 250 kg e 400 kg, con velocità di riferimento rispettivamente di 6 km/h e 4 km/h. Il prodotto trova impiego in numerosi settori, tra cui automotive OEM, catering, costruzione di container, elettronica, camere bianche, sistemi antincendio, macchinari, logistica postale, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, smaltimento rifiuti e banchi da lavoro.

200 mm
240 mm
400 kg
200 mm
240 mm
400 kg