Ruota fissa 200 mm
Alpha
Order number:
990000854
EAN:
4031582394924
Numero articolo:
3478UFP200P63
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Uso ininterrotto
La ruota fissa Alpha è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio ed è caratterizzata da un alloggiamento in l...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota fissa Alpha è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio ed è caratterizzata da un alloggiamento in lamiera di acciaio, pesante, che garantisce robustezza e durabilità strutturale. La ruota presenta un diametro di 200 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazione fluida e affidabile. Il battistrada è realizzato in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, mentre il corpo della ruota è costruito in poliammide, materiale che combina leggerezza e resistenza meccanica. L'altezza complessiva del prodotto è di 240 mm, dimensione che lo rende idoneo per diverse configurazioni di carrelli e attrezzature. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 700 kg, mentre le prestazioni dinamiche variano in base alla velocità operativa: a 6 km/h la capacità dinamica raggiunge 250 kg, mentre a 4 km/h aumenta fino a 400 kg. Questa ruota fissa è ideale per numerose applicazioni industriali, inclusi produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e banchi da lavoro.
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
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti