Coni a sfere
- Industria
-
Ruote e Rotelle
- Ruote di Alta Qualità
- Ruote di Alta Qualità
- Accessori per Soluzioni di Mobilità
- Sistemi Motorizzati
- News e Innovazione
- Chi siamo
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Agila è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è costituita da un corpo in lamiera d'acciaio con battistrada in gomma piena antitraccia e cuscinetti a coni di sfere, con diametro di 125 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 160 mm. La capacità di carico dinamica è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica raggiunge i 200 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole con freno totale 125 mm
L'Agila è una ruota girevole con freno totale, progettata per carichi gravosi in ambienti professionali e sanitari. La fissazione è realizzata mediante una placca rettangolare, che garantisce un collegamento stabile e robusto alla struttura del carrello o dell'arredo. L'alloggiamento è costruito in lamiera di acciaio di spessore medio e incorpora un doppio giro di sfere, che consente una rotazione precisa e fluida del perno attorno al proprio asse. La ruota presenta un diametro di 125 mm ed è dotata di un battistrada in gomma piena antitraccia, progettato per non lasciare segni sulle pavimentazioni. Il corpo della ruota è realizzato in lamiera d'acciaio e la ruota è montata su coni di sfere, per una scorrevolezza uniforme. L'altezza complessiva del prodotto è di 160 mm. La capacità di carico statico è pari a 200 kg, mentre il carico dinamico massimo è di 100 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali e arredi ed espositori per negozi.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Agila è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media con doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile. La ruota presenta un corpo in lamiera d'acciaio con battistrada in gomma piena, antitraccia e cuscinetti a coni di sfere. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 163 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 200 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole con freno totale 125 mm
La ruota girevole con freno totale Agila è un componente progettato per applicazioni professionali che richiedono mobilità e sicurezza di posizionamento. L'attacco è costituito da un perno solido, tondo, che garantisce il collegamento robusto e stabile al telaio del carrello o dell'arredo. La struttura portante è realizzata in lamiera di acciaio, media, e integra un doppio giro di sfere che assicura una rotazione fluida e precisa. La ruota presenta un diametro di 125 mm ed è dotata di cuscinetti a coni di sfere per ridurre l'attrito durante la movimentazione. Il battistrada è in gomma piena, antitraccia, mentre il corpo della ruota è realizzato in lamiera d'acciaio. L'altezza complessiva del componente è di 163 mm. La capacità di carico statico è pari a 200 kg, mentre quella dinamica è di 100 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è adatto a letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali e arredi ed espositori per negozi.
Ruota girevole 50 mm
La ruota girevole Agila è dotata di piastra quadrata per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è costituita da un corpo in lamiera d'acciaio con battistrada in gomma piena antitraccia e cuscinetti a coni di sfere, con diametro di 50 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 69 mm. La capacità di carico dinamico è di 40 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 80 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole con freno semplice 50 mm
La ruota girevole con freno semplice Agila è un componente progettato per l'impiego in ambienti professionali che richiedono mobilità e affidabilità, come letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali e arredi ed espositori per negozi. Il fissaggio avviene tramite piastra quadrata, che garantisce un collegamento stabile e sicuro alla struttura del mezzo o dell'arredo. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio di spessore medio e integra un doppio giro di sfere, che assicura una rotazione fluida e precisa del gruppo girevole. La ruota presenta un diametro di 50 mm ed è dotata di cuscinetto a coni di sfere, mentre il battistrada è in gomma piena antitraccia, scelta che consente di preservare le superfici dei pavimenti. Il corpo della ruota è in lamiera d'acciaio. In termini di dimensioni, l'altezza complessiva del prodotto è pari a 69 mm. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la capacità di carico statico è di 80 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 40 kg alla velocità di 3 km/h.
Ruota girevole 50 mm
La ruota girevole Agila è dotata di un sistema di fissaggio a foro per vite che consente il montaggio con viti standard di qualsiasi lunghezza. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e incorpora un cuscinetto girevole a doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in lamiera d'acciaio con battistrada in gomma piena antitraccia e cuscinetti a coni di sfere per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 50 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 69 mm. La capacità di carico dinamico è di 40 kg a una velocità di 3 km/h, con un carico statico massimo di 80 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole con freno semplice 50 mm
Agila è una ruota girevole con freno semplice, progettata per l'impiego in ambienti professionali che richiedono mobilità e affidabilità. Il fissaggio è realizzato tramite foro per vite, con la possibilità di montare le ruote con viti standard di qualsiasi lunghezza, così da semplificare l'installazione su differenti tipi di telaio. La struttura portante è costituita da lamiera di acciaio di spessore medio, che assicura robustezza e resistenza meccanica. La rotazione del supporto è garantita da un doppio giro di sfere, che consente una movimentazione fluida e precisa in ogni direzione. La ruota presenta un diametro di 50 mm e un cerchio in lamiera d'acciaio; il battistrada è in gomma piena antitraccia, mentre il cuscinetto è a coni di sfere. L'altezza complessiva del prodotto è di 69 mm. La portata statica è pari a 80 kg, mentre la portata dinamica è di 40 kg alla velocità di 3 km/h. Le applicazioni tipiche comprendono letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali e arredi ed espositori per negozi.
Ruota fissa 50 mm
La ruota fissa Agila è dotata di una piastra quadrata come sistema di fissaggio ed è caratterizzata da un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio di media qualità, che garantisce robustezza e durabilità nel tempo. La ruota presenta un diametro di 50 mm ed è equipaggiata con coni di sfere come sistema di cuscinetti, assicurando una rotazione fluida e affidabile. Il battistrada è realizzato in gomma piena antitraccia, una soluzione che previene i segni sul pavimento mantenendo al contempo un'eccellente aderenza, mentre il corpo della ruota è costruito in lamiera d'acciaio per garantire resistenza strutturale. L'altezza complessiva del prodotto è di 69 mm, dimensione che lo rende idoneo per diverse applicazioni. La capacità di carico statico raggiunge gli 80 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 40 kg a una velocità di 3 km/h, specifiche che lo rendono adatto a molteplici contesti professionali. Questa ruota è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ambienti ospedalieri, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, nonché per arredi e espositori per negozi, rappresentando una soluzione versatile e affidabile per il settore della movimentazione leggera.
Ruota girevole 50 mm
La ruota girevole Agila è una soluzione affidabile progettata per applicazioni professionali in ambienti sanitari e commerciali. Il montaggio avviene tramite foro per vite, con la possibilità di utilizzare viti standard di qualsiasi lunghezza per garantire una versatile installazione su diverse strutture. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio di media spessore, dotato di doppio giro di sfere per assicurare una rotazione fluida e duratura nel tempo. La ruota presenta un diametro di 50 mm ed è equipaggiata con coni di sfere come sistema di cuscinetto, garantendo prestazioni ottimali. Il battistrada è realizzato in poliuretano iniettato, materiale che offre eccellente resistenza all'usura e aderenza, mentre il corpo della ruota è costruito in poliammide, combinazione che assicura leggerezza e robustezza strutturale. L'altezza complessiva del prodotto è di 69 mm. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 100 kg e un carico dinamico di 50 kg alla velocità di 3 km/h. Agila è ideale per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ambienti ospedalieri, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, nonché arredi e espositori per negozi, rappresentando una scelta affidabile per molteplici contesti applicativi.
Ruota girevole 50 mm
La ruota girevole Agila è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio, consentendo il montaggio con viti standard di qualsiasi lunghezza. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e incorpora un cuscinetto girevole a doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in lamiera d'acciaio con battistrada in gomma piena nera elettroconduttiva, supportata da cuscinetti a coni di sfere per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 50 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 69 mm. La capacità di carico dinamico è di 40 kg a una velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statico di 80 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole 50 mm
La ruota girevole Agila è dotata di piastra quadrata per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è costituita da un corpo in lamiera d'acciaio con battistrada in gomma piena nera elettroconduttiva e cuscinetti a coni di sfere, con diametro di 50 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 69 mm. La capacità di carico dinamico è di 40 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 80 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per applicazioni in letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole 75 mm
La ruota girevole Agila è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio, permettendo il montaggio con viti standard di qualsiasi lunghezza. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e incorpora un cuscinetto girevole a doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in lamiera d'acciaio con battistrada in gomma piena antitraccia, mentre il cuscinetto è costituito da coni di sfere per assicurare una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 75 mm con un'altezza complessiva di 100 mm. La capacità di carico dinamica raggiunge 55 kg alla velocità di 3 km/h, mentre quella statica arriva fino a 110 kg. Questa ruota trova applicazione in letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole con freno totale 75 mm
Agila è una ruota girevole con freno totale, progettata per offrire movimento preciso e stabilità di posizionamento in ambienti professionali. Il fissaggio avviene tramite foro per vite: le ruote possono essere montate con viti standard di qualsiasi lunghezza, senza necessità di componenti dedicati. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio di media spessore e incorpora un doppio giro di sfere, che assicura una rotazione fluida e costante del supporto. La ruota ha un diametro di 75 mm ed è dotata di un cuscinetto a coni di sfere, garantendo scorrimento regolare e bassa resistenza al rotolamento. Il battistrada è in gomma piena antitraccia, scelta che consente di mantenere la superficie di appoggio pulita e di ridurre al minimo i segni sui pavimenti. Il corpo della ruota è in lamiera d'acciaio, combinazione che assicura robustezza meccanica e durata nel tempo. L'altezza complessiva del componente è di 100 mm. La capacità di carico statico è pari a 110 kg, mentre quella dinamica è di 55 kg a una velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi ed espositori per negozi.
Ruota girevole 75 mm
La ruota girevole Agila è dotata di piastra quadrata per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è costituita da un corpo in lamiera d'acciaio con battistrada in gomma piena antitraccia e cuscinetti a coni di sfere, con diametro di 75 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 100 mm. La capacità di carico dinamico è di 55 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica raggiunge 110 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole con freno totale 75 mm
La ruota girevole con freno totale Agila è un componente progettato per carrelli e attrezzature professionali che richiedono mobilità controllata e stabilità in posizione fissa. Il fissaggio avviene tramite piastra quadrata, che consente il collegamento diretto alla struttura del mezzo con una configurazione robusta e precisa. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio di media spessore e integra un doppio giro di sfere, che garantisce una rotazione scorrevole e una risposta affidabile in ogni direzione di movimento. La ruota presenta un diametro di 75 mm ed è dotata di un battistrada in gomma piena antitraccia, pensato per ridurre le vibrazioni e per non lasciare segni sulle pavimentazioni. Il corpo della ruota è in lamiera d'acciaio e il cuscinetto è a coni di sfere, soluzione che assicura scorrimento regolare e lunga durata. L'altezza complessiva del componente è di 100 mm, valore che permette un'installazione compatta anche in spazi ridotti. Il carico statico massimo ammissibile è di 110 kg, mentre il carico dinamico è di 55 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali e arredi ed espositori per negozi.
Ruota fissa 75 mm
La ruota fissa Agila è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio di media qualità, garantendo robustezza e durabilità nel tempo. La ruota ha un diametro di 75 mm ed è equipaggiata con coni di sfere come sistema di cuscinetti, assicurando una rotazione fluida e affidabile. Il battistrada è realizzato in gomma piena antitraccia, una soluzione che previene i segni e le macchie su superfici delicate, mentre il corpo della ruota è costruito in lamiera d'acciaio per offrire resistenza strutturale. L'altezza complessiva del prodotto è di 100 mm, dimensione che lo rende idoneo per diverse applicazioni. Dal punto di vista delle prestazioni, la ruota Agila supporta un carico statico massimo di 110 kg e un carico dinamico di 55 kg alla velocità di 3 km/h. Questo prodotto è particolarmente adatto per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ambienti ospedalieri, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, nonché per arredi e espositori per negozi, rappresentando una soluzione versatile e affidabile per molteplici contesti di utilizzo.
Ruota girevole 75 mm
La ruota girevole Agila è dotata di piastra quadrata per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è costituita da un corpo in lamiera d'acciaio e battistrada in gomma piena nera elettroconduttiva, montata su cuscinetti a coni di sfere, con diametro di 75 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 100 mm. La capacità di carico dinamico è di 55 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 110 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole 75 mm
La ruota girevole Agila è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio, permettendo il montaggio con viti standard di qualsiasi lunghezza. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e incorpora un cuscinetto girevole a doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in lamiera d'acciaio con battistrada in gomma piena nera elettroconduttiva, supportata da cuscinetti a coni di sfere per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 75 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 100 mm. La capacità di carico dinamico è di 55 kg a una velocità di 3 km/h, con un carico statico massimo di 110 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole con freno totale 75 mm
Agila è una ruota girevole con freno totale, progettata per l'impiego in ambienti professionali che richiedono affidabilità e facilità di manovra. Il fissaggio avviene tramite foro per vite: le ruote possono essere montate con viti standard di qualsiasi lunghezza, offrendo così una grande flessibilità di installazione su diverse strutture. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio di media spessore e integra un doppio giro di sfere, che garantisce una rotazione fluida e precisa del supporto. La ruota presenta un diametro di 75 mm ed è dotata di battistrada in gomma piena, nera ed elettroconduttiva, che assicura stabilità, bassa rumorosità e dissipazione delle cariche elettrostatiche. Il cerchio è in lamiera d'acciaio e il montaggio del mozzo è affidato a coni di sfere, per una lunga durata in esercizio. L'altezza complessiva del componente è di 100 mm. La portata statica è pari a 110 kg, mentre la portata dinamica è di 55 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi ed espositori per negozi.
Ruota girevole con freno totale 75 mm
Agila è una ruota girevole con freno totale progettata per impieghi professionali che richiedono precisione di movimento e stabilità di posizionamento. Il attacco è realizzato con piastra quadrata, soluzione che garantisce un fissaggio robusto e affidabile al telaio del mezzo o dell'arredo su cui viene installata. La struttura portante è costituita da lamiera di acciaio di media spessore, che assicura resistenza meccanica e durata nel tempo anche in condizioni di utilizzo intensivo. La rotazione del supporto è affidata a un doppio giro di sfere, che consente di ruotare la ruota con basso sforzo e di mantenerne l'orientamento in modo stabile. La ruota presenta un diametro di 75 mm ed è dotata di un battistrada in gomma piena, nera ed elettroconduttiva, adatta a scaricare le cariche elettrostatiche e a ridurre il rumore di rotolamento su pavimentazioni lisce. Il cuscinetto della ruota è a coni di sfere, mentre il corpo della ruota è in lamiera d'acciaio. L'altezza complessiva del prodotto è di 100 mm. La capacità di carico statica è pari a 110 kg, mentre la capacità di carico dinamica è di 55 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali e arredi ed espositori per negozi.
Ruota girevole con freno semplice 50 mm
Agila è una ruota girevole con freno semplice, progettata per l'impiego in ambienti professionali che richiedono affidabilità e facilità di manovra. Il sistema di fissaggio è realizzato con foro per vite, e le ruote possono essere montate con viti standard di qualsiasi lunghezza, garantendo flessibilità di installazione su diverse strutture. L'alloggiamento della ruota è costruito in lamiera di acciaio, di spessore medio, e include un doppio giro di sfere che assicura una rotazione fluida e precisa del supporto. La ruota vera e propria ha un diametro di 50 mm ed è dotata di un cuscinetto a coni di sfere, che garantisce scorrevolezza e durata nel tempo. Il battistrada è in gomma piena, di colore nero ed elettroconduttiva, mentre il corpo della ruota è realizzato in lamiera d'acciaio. Le dimensioni complessive in altezza del prodotto sono pari a 69 mm. Il carico statico massimo ammesso è di 80 kg, mentre il carico dinamico massimo è di 40 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, nonché arredi ed espositori per negozi.
Ruota girevole 100 mm
La ruota girevole Agila è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio, consentendo il montaggio con viti standard di qualsiasi lunghezza. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e incorpora un cuscinetto girevole a doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in lamiera d'acciaio con battistrada in gomma piena antitraccia e cuscinetti a coni di sfere per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 100 mm, mentre l'altezza complessiva raggiunge 135 mm. La capacità di carico dinamico è di 80 kg a una velocità di 3 km/h, con un carico statico massimo di 160 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole con freno totale 100 mm
La Agila è una ruota girevole con freno totale, progettata per offrire movimento preciso e sicuro in ambienti professionali. Il sistema di fissaggio è realizzato con foro per vite: le ruote possono essere montate con viti standard di qualsiasi lunghezza, garantendo massima flessibilità di installazione. La struttura portante è in lamiera di acciaio di media spessore, con doppio giro di sfere che assicura una rotazione fluida e costante del supporto. La ruota ha un diametro di 100 mm e presenta cuscinetto a coni di sfere, mentre il battistrada è in gomma piena, antitraccia, adatta a una marcia silenziosa e a una buona aderenza su superfici lisce. Il corpo della ruota è in lamiera d'acciaio. L'altezza complessiva è di 135 mm. Il carico statico massimo ammesso è di 160 kg, mentre il carico dinamico è di 80 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali e arredi ed espositori per negozi.
Frequently Asked Questions
Vantaggi delle ruote con cuscinetti a sfera a cono
La scelta del cuscinetto della ruota gioca un ruolo fondamentale nella qualità e nelle prestazioni complessive di un supporto, insieme al materiale dell'alloggiamento, al materiale del battistrada, al diametro della ruota e ad altre variabili. I cuscinetti a sfera conici garantiscono un rotolamento regolare e affidabile sotto carico e possono essere personalizzati per soddisfare le esigenze di un'ampia varietà di applicazioni. Le ruote coniche con cuscinetti a sfera si distinguono per la loro combinazione unica di prestazioni, regolabilità e manutenibilità.
Le ruote TENTE con cuscinetto a sfera conico offrono diversi vantaggi:
Cuscinetto completamente sostituibile: a differenza di altri cuscinetti per ruote, il design conico dei cuscinetti a sfera delle ruote TENTE è rimovibile, consentendo di sostituire il cuscinetto se necessario per prolungare la durata utile della ruota.
Regolabile per la compensazione dell'usura: se l'usura naturale causa un gioco assiale o radiale, il cuscinetto può essere riregolato semplicemente stringendo il collegamento a vite dell'asse. Ciò garantisce il mantenimento di prestazioni di rotolamento ottimali nel tempo.
Alta precisione e scorrevolezza: la disposizione conica degli elementi volventi garantisce un rotolamento stabile e regolare sotto carico, migliorando la maneggevolezza e riducendo lo sforzo dell'operatore in una varietà di applicazioni.
Tipi di ruote con cuscinetti a sfera a cono
Le ruote coniche con cuscinetti a sfera sono disponibili con una varietà di meccanismi di bloccaggio e opzioni di montaggio, in diversi materiali, dimensioni e configurazioni dell'alloggiamento, ciascuna adattata a requisiti prestazionali specifici. Sebbene tutte le varianti abbiano il vantaggio di un cuscinetto ruota sostituibile e regolabile, la scelta del tipo di ruota consente di ottimizzare le caratteristiche di rotolamento, la durata e la compatibilità ambientale per la propria applicazione. Di seguito sono riportate due delle ruote con cuscinetti a sfera a cono comunemente utilizzate.
Ruote girevoli con cuscinetti a sfera conici
Le ruote con cuscinetti a sfera a cono girevoli combinano la precisione e la longevità di un cuscinetto a sfere a cono regolabile e sostituibile con la completa manovrabilità di un alloggiamento girevole. Questa combinazione è particolarmente utile in ambienti in cui le apparecchiature devono cambiare direzione frequentemente e senza intoppi. Se abbinate a materiali per ruote adeguati, queste rotelle possono essere adattate a un'ampia gamma di ambienti operativi. Un esempio di ruota girevole che utilizza un cuscinetto a sfera conico è la nostra serie TENTE Agila. È dotato di un alloggiamento in acciaio stampato, è disponibile con tutte le opzioni di montaggio (piastra, foro per bullone, espansore e attacco manubrio) e può essere configurato con bloccaggio totale, bloccaggio direzionale o freno ruota. Le diverse opzioni di ruote (antitraccia o elettricamente conduttive) e le dimensioni delle ruote soddisfano esigenze diverse.
Ruote con cuscinetti a sfera a cono piccolo
Le ruote con cuscinetti a sfera a cono piccolo offrono la stessa precisione, regolabilità e sostituibilità delle loro controparti più grandi, ma in una forma più compatta. Il diametro ridotto delle ruote e le dimensioni dell'alloggiamento le rendono ideali per applicazioni in cui lo spazio è limitato o dove l'attrezzatura deve rimanere bassa rispetto al suolo. Nonostante le loro dimensioni, i cuscinetti a sfera conici garantiscono un rotolamento regolare e controllato con l'ulteriore vantaggio di essere regolabili per eliminare i giochi assiali o radiali causati dall'usura. Un esempio della nostra gamma è Agila twin. Queste ruote convincono con un'altezza complessiva di soli 69 mm nella loro configurazione più piccola. Agila twin è dotato di un alloggiamento in acciaio stampato ed è disponibile con opzioni di montaggio con foro per bullone, piastra o stelo. Inoltre, può essere configurato con un freno a ruota, un blocco totale o un blocco totale centralizzato.
Campi di applicazione delle ruote con cuscinetto a sfera conico
Le ruote coniche con cuscinetti a sfera sono scelte per applicazioni in cui precisione, stabilità e lunga durata sono essenziali. Grazie al loro design con cuscinetti regolabili e sostituibili, mantengono prestazioni costanti anche dopo un uso prolungato, rendendole una scelta eccellente per le apparecchiature che devono rimanere affidabili nel funzionamento quotidiano. Indipendentemente dal settore, le ruote coniche con cuscinetti a sfera offrono una soluzione di mobilità versatile e duratura che può essere messa a punto per soddisfare requisiti operativi specifici, garantendo la massima efficienza per tutta la loro durata. Queste ruote sono comunemente utilizzate in ambienti medici per applicazioni di arredamento sanitario. Sono inoltre adatte per applicazioni professionali di arredamento e carrelli per la pulizia professionale. Le nostre ruote con cuscinetti a sfera conici non sono particolarmente adatte per applicazioni pesanti, poiché la loro capacità di carico varia tra 40 kg e 100 kg per ruota, a seconda della serie e della configurazione.