- Home
- Ruote e Rotelle
- Ruote di Alta Qualità
- Ruote per Tipo di Cuscinetto
-
Cuscinetto a rulli
Cuscinetto a rulli
- Industria
-
Ruote e Rotelle
- Ruote di Alta Qualità
- Ruote di Alta Qualità
- Accessori per Soluzioni di Mobilità
- Sistemi Motorizzati
- News e Innovazione
- Chi siamo
Ruota girevole con freno totale 125 mm
La ruota girevole con freno totale Alpha è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per il cuscinetto girevole. La ruota ha un diametro di 125 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto a rulli che garantisce una rotazione fluida e affidabile. Il battistrada è realizzato in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, mentre il corpo della ruota è costruito in poliammide, materiale che assicura durabilità e resistenza nel tempo. L'altezza complessiva del prodotto è di 155 mm. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota Alpha supporta una capacità statica di 500 kg e una capacità dinamica di 250 kg alla velocità di 4 km/h. Questo prodotto è ideale per applicazioni in ambito automobilistico OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e piattaforma, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota fissa 125 mm
La ruota fissa Alpha è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio ed è caratterizzata da un alloggiamento in lamiera di acciaio, pesante, equipaggiato con un doppio giro di sfere per garantire stabilità e durabilità. La ruota presenta un diametro di 125 mm ed è realizzata con un pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato montato su un corpo in poliammide, supportato da un cuscinetto a rulli che assicura una rotazione fluida e affidabile. L'altezza complessiva del prodotto è di 155 mm, dimensione che lo rende idoneo per diverse applicazioni industriali. La capacità di carico statico raggiunge i 500 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 250 kg alla velocità di 4 km/h, caratteristiche che lo rendono adatto a molteplici settori quali la produzione automobilistica OEM, i carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, la costruzione di container, i sistemi elettronici e la tecnologia delle camere bianche, la tecnologia antincendio, la costruzione di macchinari, i sistemi logistici postali, i carrelli di produzione e da piattaforma, i roll container, gli armadi per attrezzi, le attrezzature per il trasporto, le attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e i banchi da lavoro.
Ruota girevole con freno totale 125 mm
La ruota girevole con freno totale Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è costituita da un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato e cuscinetto a rulli, con diametro di 125 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 155 mm. La capacità di carico dinamica è di 200 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica raggiunge i 400 kg. Questa ruota trova applicazione in diversi settori tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, e banchi da lavoro.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e battistrada in gomma elastica nera vulcanizzata, equipaggiata con cuscinetto a rulli per prestazioni ottimali, con diametro di 125 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 155 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 250 kg a una velocità di 4 km/h, mentre il carico statico supportato è di 500 kg. Questa ruota trova applicazione in diversi settori industriali, tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, smaltimento rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota fissa 125 mm
La ruota fissa Alpha è equipaggiata con una piastra rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante, garantendo robustezza e durabilità in applicazioni industriali gravose. La ruota ha un diametro di 125 mm ed è dotata di cuscinetto a rulli che assicura una rotazione fluida e affidabile; il battistrada è realizzato in gomma elastica nera vulcanizzata, mentre il corpo della ruota è costruito in poliammide, combinazione che offre eccellente resistenza all'usura e alle sollecitazioni meccaniche. L'altezza complessiva del prodotto è di 155 mm, dimensione che lo rende idoneo per molteplici configurazioni di carrelli e attrezzature mobili. La capacità di carico statico raggiunge 500 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 250 kg alla velocità di 4 km/h, specifiche che lo rendono adatto a numerose applicazioni quali sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, tecnologia delle camere bianche, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, nonché banchi da lavoro e costruzione di macchinari, incluso l'utilizzo presso produttori automobilistici OEM e in sistemi di protezione antincendio.
Ruota girevole con freno totale 200 mm
La ruota girevole con freno totale Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è costituita da un corpo in poliammide con battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato e cuscinetto a rulli, con diametro di 200 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 240 mm. La capacità di carico dinamico è di 400 kg a una velocità di 4 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 800 kg. Questa ruota trova applicazione in diversi settori industriali tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, tecnologia delle camere bianche, sistemi antincendio, costruzione di macchinari, logistica postale, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, e banchi da lavoro.
Ruota fissa 100 mm
La ruota fissa Alpha è equipaggiata con una piastra rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante, garantendo robustezza e durabilità in applicazioni industriali gravose. La ruota, con diametro di 100 mm, è dotata di cuscinetto a rulli e presenta un battistrada in gomma elastica nera vulcanizzata montato su un corpo in poliammide, assicurando eccellente aderenza e resistenza all'usura. L'altezza complessiva del prodotto è di 128 mm, dimensione che lo rende idoneo per l'integrazione in diverse configurazioni di carrelli e attrezzature. La ruota fissa Alpha supporta una capacità di carico statico di 320 kg e una capacità di carico dinamico di 160 kg a una velocità di 4 km/h, caratteristiche che la rendono ideale per applicazioni quali produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologie delle camere bianche, tecnologia antincendio e protezione antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota girevole 100 mm
La ruota girevole Alpha è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è costituita da un corpo in poliammide con battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato e cuscinetto a rulli, con diametro di 100 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 128 mm. La capacità di carico dinamica è di 150 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica raggiunge i 300 kg. Questa ruota trova applicazione in diversi settori tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, oltre che banchi da lavoro.
Ruota girevole con freno totale 100 mm
La ruota girevole con freno totale Alpha stainless è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento in acciaio inossidabile pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è realizzata in poliammide con battistrada identico al nucleo e cuscinetto a rulli inossidabile, con diametro di 100 mm per assicurare prestazioni ottimali. L'altezza complessiva del prodotto è di 128 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 200 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica arriva fino a 400 kg. Questa soluzione è ideale per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole con freno totale 100 mm
La ruota girevole con freno totale Alpha è equipaggiata con una piastra rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e stabile. La ruota, con diametro di 100 mm, è dotata di cuscinetto a rulli e presenta un battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, montato su un corpo in poliammide che assicura durabilità e resistenza nel tempo. L'altezza complessiva del prodotto è di 128 mm, dimensione che lo rende adatto a molteplici configurazioni di carrelli e attrezzature. La capacità di carico statico raggiunge i 320 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 160 kg alla velocità di 4 km/h, caratteristiche che lo rendono idoneo per applicazioni gravose. Questo prodotto trova impiego in numerosi settori, tra cui la produzione automobilistica OEM, i carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, la costruzione di container, i sistemi elettronici e la tecnologia delle camere bianche, la tecnologia antincendio, la costruzione di macchinari, i sistemi logistici postali, i carrelli di produzione e da piattaforma, i roll container, gli armadi per attrezzi, le attrezzature per il trasporto, le attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e i banchi da lavoro.
Ruota fissa 200 mm
La ruota fissa Alpha è equipaggiata con una piastra rettangolare come sistema di fissaggio, garantendo un'installazione stabile e affidabile su diverse tipologie di supporti. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante e dispone di un doppio giro di sfere come cuscinetto girevole, assicurando una distribuzione ottimale dei carichi e una lunga durata operativa. La ruota presenta un diametro di 200 mm ed è dotata di un cuscinetto a rulli che consente una rotazione fluida e precisa. Il battistrada è realizzato in gomma piena di colore nero, mentre il corpo della ruota è costruito in lamiera d'acciaio, garantendo robustezza e resistenza all'usura. L'altezza complessiva del prodotto è di 240 mm, dimensione che facilita l'integrazione in sistemi di movimentazione compatti. La capacità di carico statico raggiunge 410 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 205 kg a una velocità di 4 km/h, rendendola idonea per applicazioni industriali esigenti. Questa ruota è particolarmente adatta per produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologie delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, smaltimento dei rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota girevole 200 mm
La ruota girevole Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è costituita da un corpo in lamiera d'acciaio con battistrada in gomma piena nera e cuscinetto a rulli per prestazioni ottimali, con diametro di 200 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 240 mm. La capacità di carico dinamico è di 205 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 410 kg. Questa ruota trova applicazione in diversi settori industriali, tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, smaltimento rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Alpha stainless è dotata di una piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento in acciaio inossidabile pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e un battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, mentre il cuscinetto a rulli inossidabile assicura prestazioni ottimali anche in ambienti critici. Il diametro della ruota è di 125 mm e l'altezza complessiva raggiunge 155 mm. La capacità di carico dinamico è di 250 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica arriva fino a 500 kg. Questa soluzione tecnica è ideale per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole 100 mm
La ruota girevole Alpha è una soluzione robusta progettata per applicazioni industriali e commerciali diversificate, dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante e incorpora un doppio giro di sfere come cuscinetto girevole, garantendo una rotazione fluida e affidabile. La ruota presenta un diametro di 100 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto a rulli che assicura prestazioni durature nel tempo. Il battistrada è realizzato in gomma piena di colore nero, mentre il corpo della ruota è costruito in lamiera d'acciaio, combinando resistenza meccanica e stabilità strutturale. L'altezza complessiva del prodotto è di 128 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in diverse configurazioni di carrelli e attrezzature. La ruota Alpha supporta una capacità di carico statico di 140 kg e una capacità di carico dinamico di 70 kg a una velocità di 4 km/h, rendendola idonea per molteplici settori quali la produzione automobilistica OEM, i carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, la costruzione di container, i sistemi elettronici e la tecnologia delle camere bianche, la tecnologia antincendio, la costruzione di macchinari, i sistemi logistici postali, i carrelli di produzione e da piattaforma, i roll container, gli armadi per attrezzi, le attrezzature per il trasporto, le attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e i banchi da lavoro.
Ruota fissa 100 mm
La ruota fissa Alpha è una soluzione di movimentazione robusta e affidabile, dotata di una piastra rettangolare per il fissaggio sicuro su diverse piattaforme di trasporto e movimentazione. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante, garantendo una struttura resistente e duratura nel tempo, ideale per ambienti industriali e applicazioni ad alta sollecitazione. La ruota presenta un diametro di 100 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto a rulli che assicura una rotazione fluida e affidabile, mentre il corpo è costruito in lamiera d'acciaio per una resistenza meccanica ottimale. Il battistrada è realizzato in gomma piena nera, che offre eccellente aderenza, protezione del pavimento e durabilità in molteplici condizioni operative. L'altezza complessiva del prodotto è di 128 mm, dimensione che consente un'integrazione versatile in diversi sistemi di carrelli e piattaforme. La ruota supporta una capacità di carico statico di 140 kg e una capacità di carico dinamico di 70 kg a una velocità di 4 km/h, rendendola idonea per applicazioni che richiedono prestazioni affidabili e controllate. Questo prodotto è particolarmente adatto per produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologie di camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, smaltimento dei rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota fissa 100 mm
La ruota fissa Alpha è una soluzione robusta progettata per applicazioni industriali e commerciali diversificate, dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante, garantendo una struttura resistente e duratura nel tempo. La ruota presenta un diametro di 100 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto a rulli che assicura una rotazione fluida e affidabile. Il battistrada è costituito da pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, mentre il corpo della ruota è realizzato in poliammide, materiali selezionati per offrire prestazioni ottimali e protezione delle superfici. L'altezza complessiva del prodotto è di 128 mm, dimensione che consente un'integrazione efficiente in diverse configurazioni di carrelli e attrezzature. Dal punto di vista delle capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 320 kg e un carico dinamico di 160 kg alla velocità di 4 km/h, specifiche che la rendono idonea per molteplici contesti operativi. Questa ruota fissa trova applicazione presso produttori automobilistici OEM, nei carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, nella costruzione di container, nei sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, negli impianti antincendio, nella costruzione di macchinari, nei sistemi logistici postali, nei carrelli di produzione e da piattaforma, nei roll container, negli armadi per attrezzi, nelle attrezzature per il trasporto, negli impianti di smaltimento rifiuti e nei banchi da lavoro.
Ruota fissa 80 mm
La ruota fissa Alpha è una soluzione robusta progettata per applicazioni industriali e commerciali di elevata esigenza. Il prodotto è dotato di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio, realizzata in lamiera di acciaio pesante per garantire stabilità strutturale e durabilità nel tempo. La ruota presenta un diametro di 80 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto a rulli che assicura una rotazione fluida e affidabile. Il battistrada è realizzato in poliuretano iniettato, materiale che offre eccellente resistenza all'usura e aderenza su diverse superfici, mentre il corpo della ruota è costruito in poliammide, conferendo leggerezza senza compromettere la resistenza meccanica. L'altezza complessiva del prodotto è di 108 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in molteplici configurazioni di carrelli e attrezzature. La capacità di carico statico raggiunge i 300 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 150 kg a una velocità di 4 km/h, parametri che garantiscono prestazioni affidabili in ambienti di lavoro intensivi. La ruota Alpha trova applicazione in numerosi settori: produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, smaltimento dei rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota girevole con freno totale 80 mm
La ruota girevole con freno totale Alpha è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con cuscinetto a doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e stabile. La ruota, con diametro di 80 mm, è equipaggiata con un cuscinetto a rulli e presenta un battistrada in poliuretano iniettato montato su corpo in poliammide, assicurando eccellente resistenza all'usura e durabilità nel tempo. L'altezza complessiva del prodotto è di 108 mm, dimensione che lo rende idoneo per diverse configurazioni di carrelli e attrezzature mobili. Il carico statico massimo supportato è di 300 kg, mentre il carico dinamico raggiunge 150 kg alla velocità di 4 km/h, caratteristiche che lo rendono adatto a molteplici applicazioni industriali e commerciali. Questa ruota girevole con freno totale è particolarmente indicata per produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio e protezione antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota fissa 100 mm
La ruota fissa Alpha è una soluzione robusta progettata per applicazioni industriali e commerciali di elevata qualità. Il prodotto è dotato di una piastra rettangolare che consente un'installazione sicura e versatile su diverse tipologie di supporti e strutture. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante, garantendo una resistenza strutturale eccezionale e una durabilità prolungata nel tempo, anche in ambienti ad alta sollecitazione. La ruota presenta un diametro di 100 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto a rulli che assicura una rotazione fluida e affidabile. Il battistrada è realizzato in gomma piena antitraccia, mentre il corpo della ruota è costruito in polipropilene, una combinazione che offre eccellenti prestazioni di scorrimento e protezione delle superfici. L'altezza complessiva del prodotto è di 128 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in molteplici configurazioni di carrelli e attrezzature. La capacità di carico statico raggiunge 150 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 75 kg a una velocità di 4 km/h, parametri che la rendono idonea per applicazioni quali produzione OEM automobilistica, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici in ambienti a tecnologia bianca, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, smaltimento rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota fissa 160 mm
La ruota fissa Alpha è una soluzione robusta progettata per applicazioni industriali e commerciali di elevata esigenza. Il prodotto è dotato di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio, realizzata in lamiera di acciaio pesante per garantire stabilità e durabilità nel tempo. La ruota presenta un diametro di 160 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto a rulli che assicura una rotazione fluida e affidabile. Il battistrada è realizzato in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, una soluzione che previene macchie e usure premature, mentre il corpo della ruota è costruito in poliammide per offrire resistenza meccanica e leggerezza. L'altezza complessiva del prodotto è di 200 mm, dimensione che lo rende compatibile con la maggior parte dei sistemi di movimentazione. La ruota fissa Alpha supporta una capacità di carico statico di 600 kg e una capacità di carico dinamico di 300 kg a una velocità di 4 km/h, caratteristiche che la rendono idonea per una vasta gamma di applicazioni quali produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologie per camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota girevole 100 mm
La ruota girevole Stora è dotata di un sistema di fissaggio a foro per vite che garantisce un montaggio sicuro e affidabile. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e incorpora un cuscinetto girevole a doppio giro di sfere per assicurare movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto a rulli, con diametro di 100 mm che offre ottime prestazioni di rotolamento. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 129 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 80 kg alla velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 160 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni su carrelli della spesa e arredi e espositori per negozi, dove sono richieste affidabilità e manovrabilità.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Stora è dotata di un sistema di fissaggio a foro per vite che garantisce un montaggio sicuro e affidabile. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e incorpora un cuscinetto girevole a doppio giro di sfere per assicurare movimenti fluidi e una lunga durata operativa. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto a rulli, con diametro di 125 mm per una mobilità ottimale. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 155 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg alla velocità di 3 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 200 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni su carrelli della spesa e arredi e espositori per negozi, dove sono richieste prestazioni affidabili e resistenza nel tempo.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Stora è dotata di un sistema di fissaggio a foro per vite che garantisce un montaggio sicuro e affidabile. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e incorpora un cuscinetto girevole a doppio giro di sfere per assicurare movimenti fluidi e precisi in tutte le direzioni. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto a rulli, con diametro di 125 mm per una mobilità ottimale. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 155 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 200 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni su carrelli della spesa e arredi e espositori per negozi, dove sono richieste robustezza e manovrabilità.
Ruota girevole 100 mm
La ruota girevole Stora è dotata di un sistema di fissaggio a foro per vite che garantisce un montaggio sicuro e affidabile. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e incorpora un cuscinetto girevole a doppio giro di sfere per assicurare movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto a rulli, con diametro di 100 mm per una rotazione ottimale. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 129 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 80 kg alla velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 160 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni su carrelli della spesa e arredi e espositori per negozi, dove sono richieste affidabilità e manovrabilità.
Frequently Asked Questions
Vantaggi delle ruote con cuscinetti a rulli
I cuscinetti a rulli appartengono alla famiglia dei cuscinetti volventi, uno dei tipi di cuscinetti più utilizzati nelle soluzioni di mobilità. A differenza dei cuscinetti a strisciamento, che si basano sul contatto radente, i cuscinetti a rulli sono caratterizzati da un anello interno ed esterno separati da elementi volventi cilindrici. Questo design riduce notevolmente l'attrito, offrendo movimenti più fluidi e un avviamento più semplice sotto carico. Con un'altezza di installazione inferiore rispetto ad altri tipi di cuscinetti volventi, i cuscinetti a rulli offrono sia un design compatto che un'impressionante capacità di carico.
Le ruote TENTE con cuscinetto a rulli offrono diversi vantaggi:
Bassa resistenza al rotolamento: gli elementi volventi cilindrici tra gli anelli interno ed esterno riducono significativamente l'attrito, facilitando l'avvio del movimento e il mantenimento della quantità di moto sotto carico. Ciò migliora l'efficienza energetica e riduce lo stress per gli operatori.
Elevata capacità di carico: nonostante il loro design compatto, i cuscinetti a rulli distribuiscono il peso in modo uniforme tra gli elementi volventi, consentendo loro di gestire carichi pesanti in modo affidabile senza deformazioni o perdite di prestazioni.
Lunga durata con manutenzione minima: prelubrificate con grasso a lungo termine, le rotelle per cuscinetti a rulli funzionano in modo regolare e coerente in condizioni normali senza manutenzione frequente, garantendo prestazioni affidabili per anni di utilizzo.
Altezza di installazione compatta: i cuscinetti a rulli hanno un'altezza di installazione inferiore rispetto ad altri tipi di cuscinetti volventi, il che consente di progettare apparecchiature con un profilo complessivo inferiore pur garantendo stabilità e resistenza.
Tipi di ruote con cuscinetti a rulli
Le ruote con cuscinetti a rulli sono disponibili in un'ampia gamma di design, ognuna ottimizzata per condizioni operative e priorità prestazionali specifiche. In TENTE, produciamo modelli di cuscinetti a rulli in vari materiali per ruote, livelli di durezza del battistrada e configurazioni degli alloggiamenti per soddisfare le esigenze dei diversi settori. Per garantire prestazioni durature in condizioni umide e bagnate, la nostra gamma include anche ruote con cuscinetti a rulli in acciaio inossidabile. Selezionando la giusta combinazione di materiale delle ruote e design dell'alloggiamento, potete garantire una mobilità affidabile e fluida nella vostra applicazione. Di seguito sono riportati alcuni tipi di ruote con cuscinetto a rulli comunemente usati.
Ruote girevoli con cuscinetti a rulli
Le ruote girevoli con cuscinetti a rulli combinano la bassa resistenza al rotolamento e l'elevata capacità di carico di una ruota con cuscinetti a rulli con la flessibilità di un alloggiamento girevole. Ciò consente movimenti fluidi in più direzioni mantenendo una movimentazione stabile e controllata di carichi pesanti. Gli elementi volventi cilindrici all'interno del cuscinetto riducono l'attrito tra gli anelli interno ed esterno, facilitando il cambio di direzione anche con un peso significativo. Queste ruote girevoli sono ideali per applicazioni quali attrezzature di trasporto, carrelli di produzione e con piattaforma, carrelli per la pulizia professionale e altro ancora. Selezionando il materiale giusto per le ruote, possono essere personalizzate per adattarsi a un'ampia varietà di ambienti di lavoro. Grazie alla lubrificazione a grasso a lungo termine, offrono prestazioni affidabili e richiedono poca manutenzione sia in applicazioni interne che esterne.
Ruote in acciaio con cuscinetti a rulli
Le ruote con cuscinetti a rulli con alloggiamento in acciaio combinano il movimento regolare e a basso attrito di un cuscinetto a rulli con l'eccezionale resistenza e stabilità di un robusto telaio in acciaio. L'alloggiamento in acciaio offre un'eccezionale resistenza agli urti, una distribuzione precisa del carico e una struttura rigida che garantisce un posizionamento sicuro delle ruote anche in presenza di carichi estremi. Ciò li rende particolarmente adatti per ambienti industriali esigenti in cui l'affidabilità e la resistenza strutturale sono fondamentali. Un esempio è la nostra serie Alpha, disponibile nelle varianti fisse e girevoli. Alpha può essere configurato con un alloggiamento in acciaio stampato, abbinato a un raccordo a piastra e a una serratura totale. Utilizzando uno pneumatico elastico con cuscinetto a rulli, Alpha è in grado di gestire carichi fino a 400 kg. Un altro esempio è la nostra serie Delta twin. Dotata di un robusto alloggiamento in acciaio stampato e di due ruote in poliammide con cuscinetti a rulli, Delta twin può sopportare carichi fino a 750 kg per ruota.
Ruote con cuscinetti a rulli in acciaio inossidabile
Le ruote con cuscinetti a rulli in acciaio inossidabile sono progettate per ambienti in cui sia la resistenza alla corrosione che le prestazioni di rotolamento regolare sono essenziali. La custodia in acciaio inossidabile offre un'eccellente protezione contro l'umidità, i detergenti e molte sostanze chimiche, rendendola ideale per applicazioni igieniche critiche. Queste ruote utilizzano cuscinetti a rulli in acciaio inossidabile per garantire una mobilità duratura in ambienti difficili. Un esempio del nostro portafoglio è Zeta stainless. Disponibile sia con ruote fisse che girevoli, è dotata di un alloggiamento in acciaio inossidabile, di un raccordo a piastra e può essere configurata con un blocco totale o un blocco direzionale. Zeta stainless utilizza una ruota in poliammide con battistrada in poliuretano, combinata con un cuscinetto a rulli in acciaio inossidabile. A seconda delle dimensioni, questa configurazione può gestire carichi fino a 500 kg.
Campi di applicazione delle ruote con cuscinetto a rulli
Le rotelle con cuscinetti a rulli sono ideali per attrezzature e macchinari di trasporto che funzionano a basse velocità di traslazione, fino a circa 4 km/h. Garantiscono un rotolamento regolare sotto carichi pesanti ma non sono destinate all'uso ad alta velocità. Ciò le rende una scelta eccellente per le attrezzature di trasporto pesanti, i carrelli di produzione, i carrelli con piattaforma e i carrelli per la pulizia professionale, dove stabilità, capacità di carico e facilità di movimento sono più importanti delle manovre rapide. Sono utilizzati anche nella vendita al dettaglio e nella logistica, nelle gabbie di supporto, negli allestimenti per espositori e negozi e nei carrelli della spesa, dove un design compatto, un'elevata capacità di carico e una bassa resistenza al rotolamento sono essenziali.