Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole Stora è dotata di un sistema di fissaggio a foro per vite che garantisce un montaggio sicuro e affidabile. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e incorpora un cuscinetto girevole a doppio giro di sfere per assicurare movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto a rulli, con diametro di 100 mm per una rotazione ottimale. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 129 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 80 kg alla velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 160 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni su carrelli della spesa e arredi e espositori per negozi, dove sono richieste affidabilità e manovrabilità.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Артикулен номер
2370PJJ100P30-13 syn.T/G
EAN
4031582365009
Номер на материал S4
990033004
Attributi principali
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
60 mm
Товароносимост при 3 км/ч
80 kg
Статичен Товароносимост
160 kg
Обща височина
129 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,53 kg
Име на продукта
Stora
Стандартен
EN12530 - Ruote per dispositivi
Електропроводим
Неръждаемост
Montaggio
Тип на фитинга
Foro per vite
Диаметър на отворите Болт
13 mm
Alloggiamento
Цвят
Passivato blu
Форма Вилица
Sottile
Материал
Lamiera di acciaio, media
Въртящ се лагер
Doppio giro di sfere
Диаметър на купол
60 mm
Интерференция при завъртане
170 mm
Изместване
35 mm
Радиус на завъртане
85 mm
Ruota
Твърдост на Резба (A)
87 Shore A
Материал на тялото
Polipropilene
Материал на реазбата
Gomma termoplastica
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
100 mm
Ширина на тялото
32 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Лагер
Cuscinetto a rulli
Цвят на Колело
Grigio argento (RAL7001)
special-features-image
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Autopulizia efficiente
Ruote per corridoi con piste autopulenti automatiche