Ruota fissa 75 mm
Agila
Order number:
990004890
EAN:
4031582030082
Numero articolo:
2478DIK075P60-67x60
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Opzioni di montaggio variabili
La ruota fissa Agila è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in la...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota fissa Agila è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio di media qualità, garantendo robustezza e durabilità nel tempo. La ruota ha un diametro di 75 mm ed è equipaggiata con coni di sfere come sistema di cuscinetti, assicurando una rotazione fluida e affidabile. Il battistrada è realizzato in gomma piena antitraccia, una soluzione che previene i segni e le macchie su superfici delicate, mentre il corpo della ruota è costruito in lamiera d'acciaio per offrire resistenza strutturale. L'altezza complessiva del prodotto è di 100 mm, dimensione che lo rende idoneo per diverse applicazioni. Dal punto di vista delle prestazioni, la ruota Agila supporta un carico statico massimo di 110 kg e un carico dinamico di 55 kg alla velocità di 3 km/h. Questo prodotto è particolarmente adatto per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ambienti ospedalieri, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, nonché per arredi e espositori per negozi, rappresentando una soluzione versatile e affidabile per molteplici contesti di utilizzo.