Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è costituita da un corpo in poliammide e battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 155 mm. La capacità di carico dinamico è di 250 kg a una velocità di 4 km/h, con carico statico massimo di 500 kg. Questa ruota trova applicazione in diversi settori industriali tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, oltre che banchi da lavoro.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
3470UFP125P62
EAN
4031582327502
Номер на материал S4
990001152
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
75 mm
Товароносимост при 4 км/ч
250 kg
Статичен Товароносимост
500 kg
Обща височина
155 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
1,07 kg
Име на продукта
Alpha
Стандартен
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Piastra rettangolare
Диаметър на отвора на плаката
9 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
60 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
77 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
77 mm
Дължина на плаката
105 mm
Ширина на плаката
80 mm
Вилка
Цвят
Passivato blu
Форма Вилица
Largo
Материал на корпуса
Lamiera di acciaio, pesante
Въртящ се лагер
Doppio giro di sfere
Диаметър на купол
75 mm
Интерференция при завъртане
205 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
102,5 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
63 Shore A
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato
Ширина на Резба
40 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
40 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Oc
Vite con dado
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Цвят на Колело
Grigio argento (RAL7001)
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
Uso ininterrotto
Cuscinetto girevole con anello antipolvere per movimento continuo e ininterrotto
Ruote a bassa manutenzione
Proteggi-filetto per funzionamento senza ostacoli e manutenzione minima
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti
Salta la galleria prodotti

Accessori

Ruota 125 mm
Elastech
UER 125x40-Ø12

La ruota Elastech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali e commerciali, caratterizzata da un diametro di 125 mm e una larghezza del battistrada di 40 mm. Il battistrada è realizzato in gomma elastica, nera, vulcanizzata, che garantisce eccellente aderenza e resistenza all'usura. La ruota è dotata di cuscinetto a rulli per assicurare una rotazione fluida e affidabile nel tempo. Il corpo della ruota è costruito in poliammide, materiale resistente e durevole che offre leggerezza e robustezza strutturale. L'hub presenta una lunghezza di 44 mm, mentre il foro dell'asse ha un diametro di 12 mm, permettendo un facile montaggio su supporti standard. La capacità di carico statico raggiunge 500 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 250 kg alla velocità di 4 km/h, rendendola ideale per trasporti moderati e manovre controllate in ambienti interni ed esterni.

125 mm
250 kg
125 mm
250 kg
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Alpha
3477UFP125P62

La ruota girevole con freno totale Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, montata su cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 155 mm. La capacità di carico dinamica è di 250 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica arriva fino a 500 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali quali produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, e banchi da lavoro.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg