Poliuretano
Ruota 150 mm
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, caratterizzata da un diametro di 150 mm e da una larghezza del battistrada di 50 mm. Il corpo è realizzato in alluminio, mentre il battistrada è costituito da poliuretano colato, garantendo durabilità e prestazioni affidabili. L'hub presenta una lunghezza di 60 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 20 mm. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per assicurare una rotazione fluida e efficiente. Relativamente alle capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 1000 kg, mentre le capacità dinamiche variano in base alla velocità: 400 kg a 6 km/h e 500 kg a 4 km/h. Questa ruota è ideale per numerose applicazioni, tra cui sistemi AMR, sistemi navetta automatizzati, carrelli elevatori, sistemi AGV pesanti, attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, costruzione di macchinari e sistemi logistici.
Ruota 150 mm
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali ad alte prestazioni, caratterizzata da un diametro di 150 mm e da una larghezza della battuta di 50 mm in poliuretano colato. Il corpo è realizzato in alluminio per garantire leggerezza e durabilità, mentre l'hub ha una lunghezza di 60 mm con un foro per l'asse di 25 mm di diametro. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per assicurare rotazione fluida e affidabilità nel tempo. Presenta una capacità di carico statico di 1000 kg e una capacità di carico dinamico di 400 kg a 6 km/h oppure 500 kg a 4 km/h. Questa ruota è ideale per molteplici settori, tra cui l'industria aerospaziale, i sistemi AMR, i sistemi navetta automatizzati, i produttori automobilistici OEM, i produttori di ceramica e vetro, la costruzione di container, la tecnologia antincendio, i carrelli elevatori, i sistemi AGV pesanti, la costruzione di macchinari, i sistemi logistici postali, i carrelli di produzione e le attrezzature per il trasporto.
Ruota 250 mm
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali ad alta prestazione, caratterizzata da un diametro di 250 mm e da un corpo in alluminio che garantisce leggerezza e resistenza strutturale. Il battistrada, realizzato in poliuretano colato con larghezza di 50 mm, assicura eccellente aderenza e durabilità su diverse superfici, mentre l'hub ha una lunghezza di 60 mm e il foro dell'asse presenta un diametro di 25 mm per un'installazione standardizzata. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che garantiscono rotazione fluida e affidabile. Dal punto di vista delle prestazioni, la ruota supporta una capacità di carico statico di 1600 kg, mentre la capacità dinamica raggiunge 800 kg a 4 km/h oppure 640 kg a 6 km/h, rendendola ideale per sistemi AMR, carrelli elevatori, sistemi AGV pesanti, attrezzature aeroportuali e numerose altre applicazioni industriali critiche.
Ruota 125 mm
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali ad alte prestazioni, caratterizzata da un diametro di 125 mm e da una larghezza del battistrada di 50 mm. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, mentre il corpo della ruota è costruito in alluminio per garantire leggerezza e durabilità. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione e presenta un foro di asse con diametro di 20 mm, con una lunghezza del mozzo di 60 mm. La capacità di carico statico raggiunge 800 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 320 kg a 6 km/h e 400 kg a 4 km/h. Questa ruota è ideale per molteplici settori, inclusi industria aerospaziale, sistemi AMR, sistemi navetta automatizzati, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, costruzione di container, tecnologia antincendio, carrelli elevatori, sistemi AGV pesanti, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali e attrezzature per il trasporto.
Ruota 80 mm
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali ad alta prestazione, caratterizzata da un diametro di 80 mm e una larghezza del battistrada di 25 mm. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, garantendo durabilità e aderenza eccellente, mentre il corpo è costruito in acciaio e ferro per una robustezza strutturale superiore. La ruota è equipaggiata con un cuscinetto a sfere di precisione RS/2RS che assicura rotazione fluida e affidabilità nel tempo. L'hub presenta una lunghezza di 12 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 25 mm, permettendo un'installazione versatile su diverse configurazioni di carrelli. La capacità di carico statico raggiunge 320 kg, mentre la capacità dinamica varia da 130 kg a 6 km/h fino a 160 kg a 4 km/h, rendendola ideale per sistemi AMR, carrelli elevatori, sistemi AGV pesanti, attrezzature aeroportuali e numerose altre applicazioni industriali esigenti.
Ruota 200 mm
La ruota Maxtech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, caratterizzata da un diametro di 200 mm e da un corpo realizzato in poliammide che garantisce robustezza e durabilità. La ruota è dotata di una banda di rotolamento in poliuretano iniettato con larghezza di 50 mm, che assicura eccellente aderenza e resistenza all'usura. Il mozzo ha una lunghezza di 58 mm e l'asse presenta un foro di diametro 20 mm per il fissaggio. La ruota è equipaggiata con un cuscinetto a rulli in acciaio inossidabile, che garantisce rotazione fluida e affidabilità nel tempo. Supporta una capacità di carico statico di 1000 kg e una capacità di carico dinamico di 500 kg a una velocità di 4 km/h. Questa ruota è ideale per numerose applicazioni, tra cui l'industria aerospaziale, attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, costruzione di container, costruzione di macchinari, carrelli di produzione e da piattaforma, ponteggi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota 100 mm
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali ad alte prestazioni, caratterizzata da un diametro di 100 mm e una larghezza del battistrada di 40 mm. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, mentre il corpo è costruito in alluminio per garantire leggerezza e durabilità. La ruota è dotata di cuscinetti a sfere di precisione e presenta un foro assiale di 20 mm con una lunghezza del mozzo di 40 mm. Offre una capacità di carico statico di 600 kg e una capacità di carico dinamico di 300 kg a una velocità di 4 km/h, rendendola ideale per sistemi AMR, sistemi navetta automatizzati, carrelli elevatori, sistemi AGV pesanti, costruzione di macchinari, attrezzature aeroportuali e numerose altre applicazioni industriali.
Ruota 160 mm
La Ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, caratterizzata da un diametro di 160 mm e da un corpo in alluminio leggero ma resistente. La ruota è dotata di un battistrada in poliuretano colato con larghezza di 50 mm, che garantisce eccellente aderenza e durabilità su diverse superfici. L'hub presenta una lunghezza di 54 mm, mentre l'asse è equipaggiato con un foro di diametro 20 mm con cava per chiavetta, assicurando un fissaggio sicuro e affidabile. La capacità di carico statico raggiunge 1920 kg, mentre la capacità dinamica è di 960 kg a 4 km/h oppure 800 kg a 6 km/h, rendendola ideale per sistemi AMR, carrelli elevatori, sistemi AGV pesanti, attrezzature aeroportuali e numerose altre applicazioni industriali quali la costruzione di macchinari, i sistemi logistici postali e le attrezzature per il trasporto.
Ruota 160 mm
La Ruota Ultratech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali ad alta prestazione, caratterizzata da un diametro di 160 mm e da un battistrada in Poliuretano Ultratech, Colato, con larghezza di 50 mm. Il corpo è realizzato in Alluminio, garantendo leggerezza e durabilità, mentre l'hub presenta una lunghezza di 60 mm e un foro di asse con diametro di 20 mm. La ruota è equipaggiata con Cuscinetti a sfere di precisione per assicurare un funzionamento fluido e affidabile. Dal punto di vista delle prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità statica di 1600 kg, mentre la capacità dinamica raggiunge 640 kg a 6 km/h e 800 kg a 4 km/h. Questa ruota è ideale per Industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, Sistemi AMR, Sistemi navetta automatizzati, Produttori automobilistici OEM, Produttori di ceramica e vetro, Carrelli elevatori e aziende di riparazione, Carrelli di produzione e da piattaforma, nonché Sistemi AGV pesanti.
Ruota 200 mm
La Ruota Ultratech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali ad alta prestazione, caratterizzata da un diametro di 200 mm e da un battistrada in Poliuretano Ultratech, Colato, con larghezza di 50 mm. Il corpo è realizzato in Alluminio, garantendo leggerezza e durabilità, mentre il mozzo ha una lunghezza di 60 mm e un foro di asse con diametro di 20 mm. La ruota è equipaggiata con Cuscinetti a sfere di precisione per assicurare scorrimento fluido e affidabilità nel tempo. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico di 1600 kg, mentre in condizioni dinamiche raggiunge 640 kg a 6 km/h e 800 kg a 4 km/h. Questa ruota è ideale per Industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, Sistemi AMR, Sistemi navetta automatizzati, Produttori automobilistici OEM, Produttori di ceramica e vetro, Carrelli elevatori, Carrelli di produzione e da piattaforma, nonché Sistemi AGV pesanti.
Ruota 250 mm
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, caratterizzata da un diametro di 250 mm e da una larghezza del battistrada di 50 mm. Il corpo è realizzato in ghisa, mentre il battistrada è in poliuretano colato, garantendo durabilità e resistenza all'usura. La ruota è dotata di cuscinetti a sfere di precisione e presenta un foro di asse con diametro di 25 mm e una lunghezza del mozzo di 60 mm. La capacità di carico statico raggiunge 2880 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 1200 kg a 6 km/h e 1440 kg a 4 km/h. Questa ruota è idonea per numerose applicazioni, tra cui industria aerospaziale, sistemi AMR, sistemi navetta automatizzati, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, costruzione di container, tecnologia antincendio, carrelli elevatori, sistemi AGV pesanti, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e attrezzature per il trasporto.
Ruota 82 mm
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, caratterizzata da un diametro di 82 mm e da una banda di rotolamento in poliuretano colato con larghezza di 90 mm. Il corpo è realizzato in acciaio e ferro, garantendo robustezza e durabilità nel tempo. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazione fluida e affidabile. L'hub presenta una lunghezza di 90 mm, mentre il foro dell'asse ha un diametro di 20 mm, permettendo un facile montaggio su diverse configurazioni di carrelli. La capacità di carico statico raggiunge 1500 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 750 kg a una velocità di 3 km/h. Questa ruota è idonea per molteplici settori, tra cui l'industria aerospaziale, i sistemi AMR, le attrezzature aeroportuali, i sistemi navetta automatizzati, i produttori automobilistici OEM, i produttori di ceramica e vetro, la costruzione di container, la tecnologia antincendio, i carrelli elevatori, i sistemi AGV pesanti, la costruzione di macchinari, i sistemi logistici postali e le attrezzature per il trasporto.
Ruota 125 mm
La ruota Maxtech è un componente di precisione progettato per applicazioni professionali in ambienti industriali esigenti. Con un diametro di 125 mm e una larghezza del battistrada di 30 mm, questa ruota presenta un corpo in polipropilene robusto e affidabile, mentre il battistrada è realizzato in schiuma di poliuretano per garantire prestazioni ottimali su diverse superfici. La ruota è equipaggiata con un cuscinetto a sfere di precisione in acciaio inossidabile, che assicura rotazione fluida e durabilità nel tempo. L'hub ha una lunghezza di 36,5 mm e il foro dell'asse presenta un diametro di 8 mm, permettendo un'installazione versatile su diverse configurazioni di carrelli. La capacità di carico statico raggiunge 150 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 75 kg a una velocità di 3 km/h. Questa ruota è ideale per numerose applicazioni industriali, incluse l'industria aerospaziale, attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, settore ceramico e vetrario, costruzione di container, costruzione di macchinari, carrelli di produzione, ponteggi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e sistemi di trasporto.
Ruota 98 mm
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata con corpo in alluminio e battistrada in poliuretano colato, caratterizzata da un diametro di 98 mm e una larghezza del battistrada di 40 mm. L'elemento presenta un mozzo di 40 mm di lunghezza e un foro assiale di 12 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione per garantire prestazioni affidabili. La ruota supporta un carico statico massimo di 600 kg, mentre la capacità di carico dinamico varia in funzione della velocità: 240 kg a 6 km/h e 300 kg a 4 km/h, rendendola idonea per applicazioni industriali e commerciali che richiedono elevate prestazioni di mobilità e durabilità.
Ruota 175 mm
La ruota Maxtech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali e commerciali, caratterizzata da un diametro di 175 mm e da una larghezza del battistrada di 30 mm. Il corpo è realizzato in polipropilene, mentre il battistrada è costituito da schiuma di poliuretano, garantendo eccellente aderenza e protezione delle superfici. L'hub presenta una lunghezza di 44 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 8 mm, permettendo un facile montaggio su castor standard. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazione fluida e duratura nel tempo. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità statica di 150 kg e una capacità dinamica di 75 kg a una velocità di 4 km/h, rendendola ideale per ambienti dove è richiesta affidabilità e prestazioni equilibrate.
Ruota 175 mm
La ruota Maxtech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali e commerciali, caratterizzata da un diametro di 175 mm e da una larghezza del battistrada di 30 mm. Il corpo è realizzato in polipropilene, mentre il battistrada è costituito da schiuma di poliuretano, garantendo una buona aderenza e ammortizzazione. La ruota è dotata di cuscinetti a sfere di precisione che assicurano una rotazione fluida e affidabile nel tempo. L'hub presenta una lunghezza di 60 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 8 mm, permettendo un facile montaggio su castor standard. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità di carico statico di 150 kg e una capacità di carico dinamico di 75 kg alla velocità di 4 km/h, rendendola idonea per molteplici applicazioni di movimentazione e trasporto.
Ruota 200 mm
La ruota Maxtech è una ruota per carrelli progettata con un diametro di 200 mm e una larghezza del battistrada di 30 mm, caratterizzata da un corpo in polipropilene e da un battistrada in schiuma di poliuretano che garantisce eccellenti prestazioni di ammortizzamento e aderenza. L'hub presenta una lunghezza di 44 mm, mentre l'asse è dotato di un foro di diametro 8 mm per il fissaggio. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano una rotazione fluida e duratura nel tempo. Dal punto di vista delle capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 200 kg e un carico dinamico di 100 kg alla velocità di 4 km/h, rendendola ideale per applicazioni su carrelli e transpallet in ambienti industriali e commerciali.
Ruota 200 mm
La ruota Maxtech è una ruota per carrelli progettata con un diametro di 200 mm e una larghezza del battistrada di 30 mm, realizzata in schiuma di poliuretano per garantire prestazioni ottimali su diverse superfici. Il corpo della ruota è costruito in polipropilene, materiale resistente e durevole, mentre l'hub presenta una lunghezza di 60 mm e un foro di asse con diametro di 8 mm, garantendo un'installazione stabile e affidabile. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano una rotazione fluida e efficiente. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 200 kg, mentre il carico dinamico raggiunge 100 kg alla velocità di 4 km/h, rendendola ideale per applicazioni di movimentazione leggera e media in ambienti industriali e commerciali.
Ruota 200 mm
La ruota Maxtech è una ruota per carrelli progettata con un diametro di 200 mm e una larghezza del battistrada di 50 mm, caratterizzata da un corpo in polipropilene robusto e da un battistrada in schiuma di poliuretano che garantisce eccellenti prestazioni di ammortizzamento e aderenza. L'hub della ruota presenta una lunghezza di 60 mm, mentre l'asse è dotato di un foro di diametro 8 mm per il fissaggio al supporto del carrello. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano una rotazione fluida e duratura nel tempo. Dal punto di vista delle capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 150 kg e un carico dinamico di 75 kg alla velocità di 4 km/h, rendendola ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono affidabilità e prestazioni costanti.
Ruota 80 mm
La ruota Maxtech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali con diametro di 80 mm e larghezza del battistrada di 38 mm. Il corpo è realizzato in poliammide, mentre il battistrada è in poliuretano iniettato, garantendo durabilità e resistenza all'usura. La ruota è equipaggiata con cuscinetto a rulli per assicurare una rotazione fluida e affidabile. L'hub ha una lunghezza di 44,4 mm e il foro dell'asse presenta un diametro di 12 mm, permettendo un facile montaggio su carrelli standard. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità statica di 300 kg e una capacità dinamica di 150 kg a una velocità di 4 km/h, rendendola idonea per trasporti moderati in ambienti industriali e commerciali.
Ruota 125 mm
La ruota Maxtech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali e commerciali, caratterizzata da un diametro di 125 mm e da una larghezza del battistrada di 32 mm. Il corpo della ruota è realizzato in poliammide, mentre il battistrada è in poliuretano iniettato, garantendo eccellente resistenza all'usura e durabilità nel tempo. La ruota è equipaggiata con un cuscinetto a rulli che assicura una rotazione fluida e affidabile. L'hub presenta una lunghezza di 44,4 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 12 mm, permettendo un facile montaggio su carrelli e pattini. La capacità di carico statico è di 400 kg, mentre la capacità di carico dinamico raggiunge 200 kg a una velocità di 4 km/h, rendendola ideale per trasporti moderati e movimentazione di carichi in ambienti industriali.
Ruota 50 mm
La ruota Maxtech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali e commerciali, caratterizzata da un diametro di 50 mm e una larghezza del battistrada di 20 mm. Il corpo è realizzato in poliammide, mentre il battistrada è costituito da poliuretano iniettato, garantendo eccellente resistenza all'usura e durabilità nel tempo. La ruota è dotata di cuscinetti a sfere che assicurano una rotazione fluida e affidabile. L'hub presenta una lunghezza di 22 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 6 mm, permettendo un facile montaggio su carrelli standard. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità di carico statico di 100 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 50 kg a una velocità di 3 km/h, rendendola ideale per applicazioni che richiedono mobilità controllata e affidabilità strutturale.
Ruota 100 mm
La ruota Maxtech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali e commerciali, caratterizzata da un diametro di 100 mm e una larghezza del battistrada di 32 mm. Il corpo è realizzato in Poliammide, mentre il battistrada è in Poliuretano Iniettato, garantendo durabilità e resistenza all'usura. La ruota è equipaggiata con un cuscinetto a rulli che assicura una rotazione fluida e affidabile. L'hub presenta una lunghezza di 44,4 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 12 mm, permettendo un facile montaggio su carrelli e castelli. Dal punto di vista delle prestazioni, la ruota supporta un carico statico massimo di 300 kg e un carico dinamico di 150 kg a una velocità di 4 km/h, rendendola idonea per trasporti moderati in ambienti interni ed esterni.
Ruota 100 mm
La ruota Maxtech è una ruota per carrelli e pattini progettata per applicazioni industriali e commerciali, caratterizzata da un diametro di 100 mm e da una larghezza del battistrada di 32 mm. Il corpo della ruota è realizzato in poliammide, mentre il battistrada è costituito da poliuretano iniettato, garantendo eccellente resistenza all'usura e durabilità nel tempo. La ruota è equipaggiata con un cuscinetto a rulli che assicura una rotazione fluida e affidabile. L'hub presenta una lunghezza di 34,9 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 12 mm, permettendo un facile montaggio su pattini standard. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità statica di 200 kg e una capacità dinamica di 100 kg alla velocità di 4 km/h, rendendola ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e prestazioni costanti in ambienti esigenti.
Frequently Asked Questions
Vantaggi delle ruote in poliuretano
Le ruote in poliuretano sono apprezzate per la loro resistenza, efficienza di rotolamento e adattabilità, che le rendono adatte a un'ampia varietà di applicazioni. TENTE offre un ampio portafoglio di ruote in diversi composti poliuretanici e livelli di durezza, consentendo soluzioni individuali per diversi requisiti prestazionali. La scelta ideale dipende da fattori quali le condizioni del pavimento, la capacità di carico, le dimensioni delle ruote e il tipo di supporto utilizzato.
Le ruote girevoli in poliuretano TENTE offrono diversi vantaggi chiave:
Elevata resistenza all'usura: le ruote in poliuretano sono note per la loro eccellente resistenza all'abrasione e al taglio, garantendo una lunga durata anche in ambienti difficili. I composti più duri migliorano ulteriormente la durata in condizioni di carico elevato.
Prestazioni di rotolamento efficienti: con una resistenza al rotolamento inferiore rispetto a molti altri materiali per ruote, le ruote in poliuretano facilitano lo spostamento dei carichi in modo fluido e con meno sforzo. I battistrada più duri migliorano l'efficienza energetica, mentre le mescole più morbide bilanciano comfort e controllo.
Attenuazione delle vibrazioni e del rumore: a seconda della durezza del battistrada, le ruote in poliuretano possono contribuire a ridurre i livelli di vibrazioni e rumorosità. I battistrada più morbidi assorbono più impatti per un funzionamento più silenzioso, mentre i battistrada più duri privilegiano l'efficienza di rotolamento rispetto allo smorzamento.
Protezione del pavimento: le opzioni in poliuretano antitraccia proteggono le superfici sensibili e riducono l'usura della pavimentazione, rendendole adatte agli ambienti in cui il mantenimento della qualità della superficie è fondamentale.
Tipi di ruote in poliuretano
Le ruote in poliuretano sono disponibili in un'ampia gamma di design, livelli di durezza del battistrada e capacità di carico, consentendo di selezionare la soluzione ideale per quasi tutte le esigenze di mobilità. In TENTE, il nostro portafoglio comprende opzioni che vanno dalle ruote compatte progettate per applicazioni più piccole a soluzioni robuste in grado di gestire carichi elevati in ambienti difficili. Sebbene il materiale del battistrada influenzi le prestazioni, l'alloggiamento delle ruote svolge un ruolo altrettanto importante nel determinare la capacità di carico, la stabilità e la longevità complessive della soluzione di mobilità. La scelta della giusta combinazione di ruota e carter garantisce un funzionamento regolare, una sicurezza e prestazioni di lunga durata. Di seguito sono riportate alcune delle ruote in poliuretano più ricercate:
Ruote in poliuretano morbido
Le ruote in poliuretano morbido sono progettate per dare priorità al comfort e alla protezione della superficie. Le loro mescole elastiche offrono un migliore smorzamento delle vibrazioni, un rotolamento più silenzioso e una maggiore trazione, specialmente su pavimenti lisci o delicati. Sono ideali per ambienti in cui il controllo del rumore e la riduzione dell'usura superficiale sono essenziali. Se combinati con alloggiamenti leggeri, offrono una maneggevolezza ancora più reattiva, mentre l'abbinamento con alloggiamenti rinforzati consente l'uso in scenari di carico più elevato senza compromettere il comfort di guida. Tra le nostre offerte di prodotti, le ruote ICP sono un ottimo esempio. Utilizzano il nostro poliuretano fuso Ultratech di alta qualità, disponibile in diverse durezze del battistrada, la più morbida è 75 Shore A. Queste ruote in poliuretano morbido sono disponibili con corpo ruota in alluminio e cuscinetti a sfera di precisione.
Ruote in poliuretano duro
Le ruote in poliuretano duro sono ottimizzate per la durata, l'efficienza energetica e le elevate capacità di carico. La loro ridotta resistenza al rotolamento facilita lo spostamento di carichi più pesanti con meno sforzo, soprattutto su pavimenti industriali lisci. Queste ruote offrono inoltre un'eccezionale resistenza all'abrasione, ai tagli e all'usura, garantendo loro una lunga durata in condizioni difficili. Abbinate a robuste custodie, sono ideali per il trasporto pesante e le applicazioni per uso continuo in cui la longevità e l'efficienza sono le priorità principali. All'interno della nostra selezione, le ruote FTP si distinguono come un esempio notevole. Combinano un resistente battistrada in poliuretano fuso 92 Shore A, con un corpo ruota in ghisa e cuscinetti a sfera di precisione. Se combinate con un alloggiamento robusto, queste ruote in poliuretano rigido sono la soluzione ideale per applicazioni industriali impegnative.
Ruote in poliuretano di piccole dimensioni
Le piccole ruote in poliuretano sono progettate per apparecchiature in cui sono richieste dimensioni compatte e manovrabilità precisa. Nonostante le dimensioni ridotte, offrono prestazioni di rotolamento fluide e possono essere configurate per soddisfare una varietà di requisiti di carico a seconda della durezza del battistrada e del tipo di alloggiamento scelti. Gli alloggiamenti più leggeri li rendono ideali per requisiti di carico inferiori, mentre l'abbinamento a robusti alloggiamenti rinforzati ne aumenta la resistenza e la stabilità in ambienti più impegnativi. Una linea di prodotti rappresentativa della nostra gamma sono le nostre ruote UAP, disponibili a partire da 50 mm di diametro. Queste piccole ruote in poliuretano combinano un corpo ruota in poliammide con un battistrada in poliuretano iniettato e cuscinetti a sfera di precisione. Sono comunemente usati nelle nostre serie di ruote Agila, Levina e Linea.
Campi di applicazione delle ruote in poliuretano
Le ruote in poliuretano sono utilizzate in un'ampia gamma di settori grazie alla loro combinazione di durata, efficienza di rotolamento e adattabilità. La loro idoneità per applicazioni specifiche dipende da fattori quali la durezza del battistrada, le dimensioni delle ruote e il tipo di alloggiamento delle ruote utilizzato. Negli ambienti sanitari, le ruote in poliuretano si trovano spesso in applicazioni come carrelli medici, sollevatori per pazienti, poltrone reclinabili, poltrone per trattamenti, letti ospedalieri e qualsiasi altra cosa in cui un rotolamento regolare, silenzioso e una protezione affidabile del pavimento sono essenziali. Nel settore industriale, supportano applicazioni impegnative come i sistemi navetta automatici, le soluzioni per il trasporto pesante o i macchinari e le attrezzature da officina, offrendo un'eccellente resistenza all'usura, una bassa resistenza al rotolamento e una maneggevolezza costante anche in presenza di carichi considerevoli. Per l'arredamento e le applicazioni mobili, le ruote in poliuretano sono integrate ad esempio nei carrelli per la ristorazione, nei sistemi di consegna dei pasti o negli allestimenti e negli espositori dei negozi, garantendo una manovrabilità controllata, una lunga durata e un'esperienza di rotolamento più silenziosa su pavimenti sensibili. Selezionando la giusta mescola poliuretanica, la durezza del battistrada e abbinandole a supporti adeguati, le ruote in poliuretano TENTE possono essere configurate per funzionare in modo affidabile, dalle apparecchiature sanitarie di precisione alle soluzioni di trasporto industriale ad alta capacità.