Pneumatico
Frequently Asked Questions
Vantaggi delle ruote pneumatiche
Le ruote pneumatiche sono progettate per fornire un eccezionale assorbimento degli urti e una mobilità fluida, anche su superfici irregolari o esterne. I loro pneumatici riempiti d'aria ammortizzano i carichi da vibrazioni e impatti, proteggendo sia la merce che l'attrezzatura stessa. La gamma TENTE include diversi profili (profilo lineare e a blocco), centri ruota (acciaio stampato o polipropilene) e opzioni di cuscinetti, che soddisfano le diverse esigenze di mobilità individuale. Mentre la struttura dello pneumatico e la forma del profilo influiscono sullo smorzamento e sull'aderenza, l'alloggiamento delle ruote è altrettanto decisivo per la capacità di carico complessiva, la stabilità e la longevità. La scelta della giusta combinazione ruota-carter garantisce un funzionamento regolare, una sicurezza e prestazioni costanti in tutta l'applicazione.
Le ruote pneumatiche TENTE offrono diversi vantaggi chiave:
Straordinario assorbimento degli urti: i pneumatici riempiti d'aria agiscono come ammortizzatori, attenuando gli urti e le vibrazioni che si verificano su terreni accidentati, soglie e percorsi all'aperto. Ciò rende le ruote pneumatiche una scelta ideale per il trasporto di merci su terreni accidentati.
Movimento silenzioso: il battistrada morbido e flessibile riduce il rumore di rotolamento e garantisce movimenti fluidi, anche su terreni accidentati. In questo modo le ruote pneumatiche contribuiscono a creare un ambiente di lavoro più silenzioso.
Trazione affidabile su superfici irregolari: con battistrada a blocchi o lineari disponibili, le ruote pneumatiche mantengono una presa sicura su ghiaia, percorsi all'aperto e pavimenti irregolari. Ciò migliora la manovrabilità controllata e la stabilità direzionale in condizioni difficili.
Protezione dei pavimenti e delle attrezzature: lo pneumatico morbido distribuisce il carico su una superficie di contatto più ampia, abbassando la pressione sul punto e minimizzando i danni al pavimento. Le forze d'impatto ridotte riducono anche l'usura dei telai di applicazione, dei raccordi e delle merci trasportate.
Tipi di ruote pneumatiche
Le ruote pneumatiche TENTE sono disponibili con diversi profili e centri per adattarsi al caso d'uso. Le scelte tipiche includono pneumatici con profilo a strappo o a blocco su centri in acciaio stampato o polipropilene e cuscinetti a rulli, oltre alle versioni con cuscinetti a sfera di precisione per ridurre le forze di spinta/trazione. L'abbinamento di ciascuna ruota con l'apposito alloggiamento garantisce la capacità di carico, la stabilità e la longevità richieste nel funzionamento quotidiano.
Ruote pneumatiche con profilo a strappo
Le ruote pneumatiche con profilo RIP sono costruite per un rotolamento regolare e rettilineo su superfici solide come cemento, asfalto e sentieri asfaltati. Gli strappi fungono da guide che mantengono la ruota in movimento nel punto in cui la si punta, in modo che le applicazioni possano essere spostate facilmente e mantengano la giusta rotta con meno sforzo, sia che si tratti di spingere o trainare. Il nostro portafoglio include una varietà di configurazioni: diverse dimensioni, materiali della carrozzeria e cuscinetti. Le nostre ruote pneumatiche sono dotate di resistenti pneumatici ad aria TENTE Puretech con profilo a strappo e sono disponibili nei diametri delle ruote da 200 mm o 400 mm. Le nostre opzioni da 200 mm offrono capacità di carico di 75 kg per ruota, mentre le opzioni da 400 mm sono in grado di gestire carichi fino a 250 kg per ruota.
Ruote pneumatiche con profilo a blocco
Le ruote pneumatiche con profilo a blocco sono progettate per un'elevata trazione e stabilità su superfici irregolari, morbide o esterne. Il profilo pronunciato del battistrada aderisce a superfici come ghiaia, erba e sentieri accidentati, garantendo una trazione sicura durante le partenze, le soste e le curve sotto carico. Lo pneumatico riempito d'aria ammortizza gli urti e le irregolarità, proteggendo il carico e migliorando il comfort di manovrabilità. Le nostre ruote pneumatiche sono dotate di resistenti pneumatici ad aria TENTE Puretech con profilo a blocco e sono disponibili nei diametri delle ruote di 260 mm e 300 mm. A seconda della configurazione, queste ruote pneumatiche possono sopportare carichi compresi tra 150 kg e 200 kg ciascuna. Un rappresentante di questo tipo di ruota pneumatica è la nostra serie di ruote PQO. È dotata di un centro della ruota in polipropilene, combinato con un cuscinetto a strisciamento e può essere configurata con diversi diametri dei fori per asse, lunghezze del mozzo e diversi tipi di lamelle.
Campi di applicazione delle ruote pneumatiche
Le ruote pneumatiche vengono scelte ovunque siano richiesti assorbimento degli urti, controllo del rumore e movimento regolare su terreni irregolari. Lo pneumatico riempito d'aria attutisce gli impatti e le vibrazioni per proteggere sia il carico che l'attrezzatura. Per la maggior parte delle applicazioni, la ruota deve essere abbinata a un alloggiamento adeguato, adatto al carico, all'ambiente e al servizio richiesti, per garantire il giusto coefficiente di carico, stabilità laterale e durata d'esercizio. In ambito industriale, le ruote pneumatiche supportano applicazioni come attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, unità per la costruzione di container, utensili per la costruzione di macchine e altro ancora, consentendo di viaggiare in modo affidabile attraverso cortili esterni, aree di carico e pavimenti ruvidi. Il loro eccellente smorzamento delle vibrazioni le rende inoltre una scelta comune per i produttori di ceramica e vetro, dove le merci delicate devono essere maneggiate con cura. Nella logistica, ad esempio, aiutano a far funzionare senza intoppi pallet e carrelli in rotoli, gabbie per rulli e sistemi postlogistici.