Nylon
Ruota 200 mm
La ruota Duratech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali ad alte prestazioni, caratterizzata da un diametro di 200 mm e una larghezza del battistrada di 50 mm. Il corpo è realizzato in poliammide, mentre il battistrada è identico al nucleo, garantendo uniformità strutturale e durabilità nel tempo. L'hub presenta una lunghezza di 60 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 20,1 mm, permettendo un'installazione sicura e stabile. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazione fluida e affidabile. Dal punto di vista delle prestazioni, la ruota supporta un carico statico massimo di 1600 kg e un carico dinamico di 800 kg a una velocità di 4 km/h. Questa ruota è ideale per produttori automobilistici OEM, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologie di camere bianche, costruzione di macchinari, carrelli di produzione e piattaforma, roll container, arredi e espositori per negozi, nonché attrezzature per il trasporto.
Ruota 125 mm
La ruota Duratech è una ruota progettata per applicazioni professionali in diversi settori industriali, tra cui produttori automobilistici OEM, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologie delle camere bianche, costruzione di macchinari, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, arredi e espositori per negozi e attrezzature per il trasporto. La ruota presenta un diametro di 125 mm con una larghezza del battistrada di 40 mm e un foro dell'asse di 12 mm, mentre la lunghezza del mozzo è di 48 mm. Il corpo è realizzato in poliammide con battistrada identico al nucleo, garantendo uniformità e durabilità. La ruota è equipaggiata con cuscinetto a rulli e supporta una capacità di carico statico di 600 kg e una capacità di carico dinamico di 300 kg a una velocità di 4 km/h, rendendola idonea per applicazioni industriali esigenti.
Ruota 100 mm
La ruota Duratech è una ruota progettata per applicazioni professionali in diversi settori, tra cui produttori automobilistici OEM, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologie delle camere bianche, costruzione di macchinari, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, arredi e espositori per negozi e attrezzature per il trasporto. Presenta un diametro di 100 mm con una larghezza del battistrada di 36 mm, mentre il nucleo è realizzato in poliammide con battistrada identico al nucleo. L'hub ha una lunghezza di 44,4 mm e il foro dell'asse presenta un diametro di 12 mm. La ruota è equipaggiata con un cuscinetto a rulli che garantisce prestazioni affidabili e durevoli. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 400 kg e un carico dinamico di 200 kg alla velocità di 4 km/h, rendendola idonea per applicazioni industriali esigenti.
Ruota 125 mm
La ruota Duratech è una ruota progettata per applicazioni professionali in diversi settori, tra cui produttori automobilistici OEM, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologie delle camere bianche, costruzione di macchinari, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, arredi e espositori per negozi e attrezzature per il trasporto. Presenta un diametro di 125 mm con una larghezza del battistrada di 40 mm, mentre il nucleo è realizzato in poliammide e il battistrada è identico al nucleo. L'hub ha una lunghezza di 44,4 mm e l'asse presenta un foro di diametro 12 mm. La ruota è equipaggiata con un cuscinetto a rulli che garantisce prestazioni affidabili. La capacità di carico statico è di 600 kg, mentre la capacità di carico dinamico raggiunge 300 kg a una velocità di 4 km/h, rendendola idonea per applicazioni che richiedono robustezza e durabilità.
Ruota 160 mm
La ruota Duratech è una ruota professionale progettata per applicazioni industriali diversificate, caratterizzata da un diametro di 160 mm e da una larghezza del battistrada di 40 mm. Il corpo è realizzato in poliammide, mentre il battistrada è identico al nucleo, garantendo uniformità strutturale e durabilità. La ruota è equipaggiata con un cuscinetto a rulli per assicurare rotazione fluida e affidabile. L'hub presenta una lunghezza di 58 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 20 mm, permettendo un facile montaggio su diverse configurazioni di carrelli. La capacità di carico statico raggiunge 800 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 400 kg a una velocità di 4 km/h. Questa ruota è ideale per produttori automobilistici OEM, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologie di camere bianche, costruzione di macchinari, carrelli di produzione e piattaforma, roll container, arredi e espositori per negozi, nonché attrezzature per il trasporto.
Ruota 200 mm
La ruota Duratech è una ruota progettata per applicazioni professionali che richiede prestazioni affidabili e durature. Con un diametro di 200 mm e una larghezza del battistrada di 50 mm, questa ruota è dimensionata per offrire stabilità e manovrabilità ottimali. L'hub presenta una lunghezza di 58 mm, mentre il foro dell'asse ha un diametro di 20 mm, garantendo una compatibilità versatile con diversi sistemi di montaggio. Il corpo è realizzato in poliammide, un materiale robusto e resistente, mentre il battistrada è identico al nucleo, assicurando uniformità strutturale. La ruota è equipaggiata con un cuscinetto a rulli che consente rotazioni fluide e affidabili. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 800 kg e un carico dinamico di 400 kg a una velocità di 4 km/h, rendendola idonea per carrelli di produzione, roll container, attrezzature per il trasporto e numerose altre applicazioni industriali.
Ruota 100 mm
La ruota Duratech silent è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali e commerciali, caratterizzata da dimensioni compatte e prestazioni affidabili. Il diametro totale della ruota misura 100 mm, mentre la larghezza del battistrada è di 36 mm, garantendo una buona superficie di contatto e stabilità durante il movimento. L'hub presenta una lunghezza di 44 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 12 mm, permettendo un facile montaggio su perni standard. Il battistrada è realizzato in poliammide, un materiale resistente all'usura e agli agenti chimici, mentre il corpo della ruota utilizza un materiale ibrido con smorzamento, che riduce il rumore e le vibrazioni durante l'utilizzo. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a rulli che assicurano una rotazione fluida e duratura. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 320 kg, mentre il carico dinamico è limitato a 160 kg quando utilizzata a una velocità di 4 km/h, rendendola ideale per ambienti dove è richiesta silenziosità e affidabilità strutturale.
Ruota 125 mm
La ruota Duratech silent è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali e commerciali, caratterizzata da dimensioni compatte e prestazioni affidabili. Il diametro totale della ruota misura 125 mm, mentre la larghezza del battistrada è di 36 mm, garantendo una buona superficie di contatto e stabilità durante il movimento. L'hub presenta una lunghezza di 44 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 12 mm, permettendo un facile montaggio su perni standard. Il battistrada è realizzato in Poilammide, un materiale resistente all'usura che assicura una lunga durata operativa. La ruota è dotata di cuscinetto a rulli per una rotazione fluida e silenziosa, mentre il corpo è costruito in materiale ibrido con smorzamento, che riduce le vibrazioni e il rumore durante l'utilizzo. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 400 kg e un carico dinamico di 200 kg alla velocità di 4 km/h, rendendola ideale per applicazioni che richiedono mobilità controllata e affidabilità strutturale.
Ruota 150 mm
La ruota Duratech è una ruota professionale progettata per applicazioni industriali ad alte prestazioni, caratterizzata da un diametro di 150 mm e da una larghezza del battistrada di 46 mm. Il corpo è realizzato in poliammide, mentre il battistrada è identico al nucleo, garantendo uniformità e durabilità nel tempo. La ruota è dotata di cuscinetto a rulli per assicurare una rotazione fluida e affidabile, con un mozzo di lunghezza 58 mm e un foro assiale di 20 mm di diametro. Questa ruota supporta una capacità di carico statico di 1000 kg e una capacità di carico dinamico di 500 kg a una velocità di 4 km/h, rendendola ideale per produttori automobilistici OEM, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologie di camere bianche, costruzione di macchinari, carrelli di produzione e piattaforma, roll container, arredi e espositori per negozi, nonché attrezzature per il trasporto.
Ruota 100 mm
La Ruota Duratech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali con diametro di 100 mm e larghezza del battistrada di 36 mm. Il corpo è realizzato in Poliammide, mentre il battistrada è Identico al nucleo, garantendo uniformità costruttiva e durabilità. La ruota è equipaggiata con cuscinetto a rulli per assicurare rotazione fluida e affidabile. L'hub presenta una lunghezza di 44,4 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 12 mm, permettendo un facile montaggio su supporti standard. La capacità di carico statico raggiunge 400 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 200 kg alla velocità di 4 km/h, rendendola idonea per trasporti moderati e manovre controllate in ambienti industriali.
Ruota 125 mm
La ruota Duratech è una ruota per carrelli con diametro di 125 mm, larghezza del battistrada di 40 mm e lunghezza del mozzo di 44,4 mm, dotata di foro assiale di 12 mm. Il corpo è realizzato in poliammide con battistrada identico al nucleo, garantendo uniformità strutturale e durabilità. La ruota è equipaggiata con cuscinetto a rulli per assicurare rotazione fluida e affidabile. Relativamente alle specifiche di carico, la ruota supporta una capacità di carico statico di 600 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 300 kg a una velocità di 4 km/h, rendendola idonea per applicazioni industriali e commerciali di media-alta intensità.
Ruota 125 mm
La ruota Duratech è una ruota per carrelli con diametro di 125 mm, larghezza del battistrada di 40 mm e lunghezza del mozzo di 48,4 mm, dotata di foro per assale di 12 mm di diametro. Il corpo è realizzato in poliammide con battistrada identico al nucleo, garantendo uniformità strutturale e durabilità. La ruota è equipaggiata con cuscinetto a rulli per assicurare rotazione fluida e affidabile. Presenta una capacità di carico statico di 600 kg e una capacità di carico dinamico di 300 kg a una velocità di 4 km/h, rendendola idonea per applicazioni industriali e commerciali che richiedono prestazioni elevate e affidabilità nel tempo.
Ruota 100 mm
La ruota Duratech silent è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali e commerciali, caratterizzata da un diametro di 100 mm e una larghezza del battistrada di 36 mm. L'hub presenta una lunghezza di 45 mm con un foro di asse di 8,4 mm, garantendo un'installazione stabile e sicura su vari tipi di castelli. Il corpo è realizzato in poliammide, mentre il battistrada è identico al nucleo, assicurando uniformità strutturale e durabilità nel tempo. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione smorzanti, che riducono il rumore operativo e garantiscono una rotazione fluida e silenziosa. Relativamente alle capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 500 kg e un carico dinamico di 250 kg a una velocità di 4 km/h, rendendola ideale per ambienti dove è richiesta affidabilità e prestazioni elevate.
Ruota 125 mm
La ruota Duratech silent è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali e commerciali, caratterizzata da un diametro di 125 mm e una larghezza del battistrada di 40 mm. Il corpo è realizzato in poliammide, mentre il battistrada è identico al nucleo, garantendo uniformità strutturale e durabilità nel tempo. L'hub presenta una lunghezza di 45 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 8,4 mm, permettendo un facile montaggio su diverse configurazioni di carrelli. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione smorzanti, che assicurano una rotazione fluida e silenziosa riducendo le vibrazioni durante l'uso. Dal punto di vista delle prestazioni, la ruota supporta un carico statico massimo di 600 kg e un carico dinamico di 300 kg a una velocità di 4 km/h, rendendola ideale per ambienti dove è richiesta affidabilità e silenziosità operativa.
Ruota 250 mm
La ruota Duratech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, realizzata in poliammide super pesante con un diametro di 250 mm e una larghezza del battistrada di 50 mm. Il nucleo è realizzato nello stesso materiale del battistrada, garantendo uniformità strutturale e durabilità. La ruota è dotata di cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazione fluida e affidabile. L'hub presenta una lunghezza di 60 mm, mentre il foro dell'asse ha un diametro di 40 mm. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 8400 kg. In condizioni dinamiche, la capacità di carico varia in base alla velocità: 3500 kg a 6 km/h e 4200 kg a 4 km/h, permettendo un utilizzo versatile in diversi scenari operativi.
Ruota 150 mm
La ruota Duratech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, realizzata in poliammide pesante con nucleo identico al battistrada. Il diametro complessivo della ruota è di 150 mm, con una larghezza del battistrada di 50 mm e una lunghezza del mozzo di 60 mm. L'asse presenta un foro di diametro 20 mm per il montaggio su perni standard. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che garantiscono rotazione fluida e duratura nel tempo. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità statica di 1600 kg, mentre la capacità dinamica varia in base alla velocità di utilizzo: 800 kg a 6 km/h oppure 960 kg a 4 km/h. Queste specifiche la rendono ideale per carrelli e castelli industriali che richiedono affidabilità e prestazioni elevate in ambienti di lavoro esigenti.
Ruota 100 mm
La ruota Duratech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, caratterizzata da un diametro di 100 mm e da una larghezza del battistrada di 50 mm. Il corpo è realizzato in poliammide pesante, mentre il battistrada è identico al nucleo, garantendo uniformità strutturale e durabilità nel tempo. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazione fluida e affidabile. L'hub presenta una lunghezza di 60 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 20 mm, permettendo un facile montaggio su supporti standard. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità statica di 1200 kg, mentre la capacità dinamica varia in base alla velocità operativa: 600 kg a 6 km/h e 720 kg a 4 km/h, rendendola ideale per ambienti dove è richiesta una combinazione di portata elevata e stabilità operativa.
Ruota 160 mm
La ruota Duratech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, caratterizzata da un diametro di 160 mm e da una larghezza del battistrada di 50 mm. Il corpo è realizzato in poliammide pesante, mentre il battistrada è identico al nucleo, garantendo uniformità strutturale e durabilità. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per assicurare rotazione fluida e affidabile. L'hub presenta una lunghezza di 60 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 20 mm, permettendo un facile montaggio su sistemi di carrelli standard. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità statica di 1700 kg, mentre la capacità dinamica varia a seconda della velocità operativa: 850 kg a 6 km/h e 1020 kg a 4 km/h, rendendola ideale per ambienti dove è richiesta una combinazione di portata elevata e stabilità durante il movimento.
Ruota 100 mm
La ruota Duratech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali pesanti, caratterizzata da un diametro di 100 mm e da una larghezza del battistrada di 50 mm. Il corpo è realizzato in poliammide super pesante, mentre il battistrada è identico al nucleo, garantendo uniformità strutturale e durabilità. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per assicurare rotazione fluida e affidabile. L'hub presenta una lunghezza di 60 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 20 mm, permettendo un facile montaggio su sistemi di carrelli standard. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità statica di 2800 kg, mentre la capacità dinamica varia in base alla velocità: 1400 kg a 6 km/h e 1680 kg a 4 km/h, rendendola ideale per ambienti di magazzinaggio e movimentazione merci ad alta intensità.
Ruota 125 mm
La ruota Duratech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, realizzata in poliammide super pesante con un diametro di 125 mm e una larghezza del battistrada di 50 mm. Il battistrada è identico al nucleo, garantendo uniformità strutturale e durabilità nel tempo. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazione fluida e affidabile. L'hub presenta una lunghezza di 60 mm, mentre il foro dell'asse ha un diametro di 20 mm, permettendo un'installazione versatile su diverse configurazioni di carrelli. La capacità di carico statico raggiunge 3400 kg, mentre la capacità dinamica è di 1700 kg a 6 km/h e 2040 kg a 4 km/h, rendendola ideale per ambienti industriali con esigenze di trasporto intensivo e prolungato.
Ruota 150 mm
La ruota Duratech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, caratterizzata da un diametro di 150 mm e da una larghezza del battistrada di 50 mm. Il corpo è realizzato in poliammide super pesante, mentre il battistrada è identico al nucleo, garantendo uniformità strutturale e durabilità. La ruota è dotata di cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazione fluida e affidabile. L'hub presenta una lunghezza di 60 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 30 mm, permettendo un facile montaggio su sistemi di carrelli standard. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità statica di 4200 kg, mentre la capacità dinamica varia in base alla velocità: 2100 kg a 6 km/h e 2520 kg a 4 km/h, rendendola ideale per trasporti a velocità controllata in ambienti industriali.
Ruota 160 mm
La ruota Duratech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali pesanti, caratterizzata da un diametro di 160 mm e da una larghezza del battistrada di 50 mm. Il corpo è realizzato in poliammide super pesante, mentre il battistrada è identico al nucleo, garantendo uniformità e durabilità nel tempo. La ruota è dotata di cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazione fluida e affidabile. L'hub presenta una lunghezza di 60 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 30 mm, permettendo un facile montaggio su sistemi di carrelli standard. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità statica di 4500 kg, mentre la capacità dinamica varia in base alla velocità: 2250 kg a 6 km/h e 2700 kg a 4 km/h, rendendola ideale per ambienti di magazzino e logistica dove sono richieste prestazioni elevate e affidabilità strutturale.
Ruota 200 mm
La ruota Duratech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, realizzata in poliammide super pesante con un diametro di 200 mm e una larghezza del battistrada di 50 mm. Il nucleo è realizzato nello stesso materiale del battistrada, garantendo uniformità strutturale e durabilità. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per assicurare rotazione fluida e affidabile. Le dimensioni principali includono un mozzo di 60 mm di lunghezza e un foro assiale di 35 mm di diametro. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 5600 kg. Nel funzionamento dinamico, la capacità di carico varia in base alla velocità: 2800 kg a 6 km/h e 3360 kg a 4 km/h, permettendo un utilizzo versatile in diverse condizioni operative.
Ruota 250 mm
La ruota Duratech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, caratterizzata da un diametro di 250 mm e da una larghezza del battistrada di 50 mm. Il corpo è realizzato in poliammide pesante, mentre il battistrada è identico al nucleo, garantendo uniformità strutturale e durabilità nel tempo. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazione fluida e affidabile. L'hub presenta una lunghezza di 60 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 25 mm, permettendo un facile montaggio su sistemi di carrelli standard. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità statica di 2200 kg, mentre la capacità dinamica varia in base alla velocità: 1100 kg a 6 km/h e 1320 kg a 4 km/h, rendendola ideale per ambienti dove è richiesta una combinazione di portata elevata e stabilità operativa.
Frequently Asked Questions
Vantaggi delle ruote in nylon
Le ruote in nylon TENTE combinano resistenza, durata ed eccellenti prestazioni di rotolamento, rendendole una soluzione affidabile per requisiti di mobilità impegnativi. Le ruote in nylon sono particolarmente apprezzate per la loro struttura leggera, l'elevata capacità di carico e la resistenza agli agenti chimici, all'umidità e all'abrasione, garantendo prestazioni costanti anche nelle condizioni più difficili. Nel decidere se le ruote in nylon sono la scelta giusta per il proprio caso d'uso, è necessario considerare fattori quali le condizioni del pavimento, i requisiti di capacità di carico, le dimensioni delle ruote e il tipo di alloggiamento delle ruote utilizzato per ottenere una soluzione di mobilità ottimale.
Le ruote rotanti in nylon TENTE offrono diversi vantaggi chiave:
Elevata capacità di carico e bassa resistenza al rotolamento: le ruote in nylon sono progettate per gestire carichi pesanti mantenendo prestazioni di rotolamento fluide ed efficienti su superfici dure e uniformi. La loro bassa resistenza al rotolamento le rende ideali per trasportare merci senza sforzo in ambienti con pavimenti lisci e durevoli.
Resistenza agli agenti chimici e all'umidità: grazie alle proprietà del materiale non poroso e robusto, le ruote in nylon resistono agli agenti chimici, agli oli, ai grassi e all'umidità. Per garantire prestazioni ottimali in ambienti difficili, devono essere abbinate all'apposito alloggiamento per ruote, garantendo una protezione completa dalla corrosione e dagli influssi esterni.
Elevata durata e bassa manutenzione: costruite per resistere a un uso intensivo, le ruote in nylon offrono un'eccezionale resistenza all'abrasione, all'usura e alla deformazione. La loro lunga durata riduce la necessità di sostituzioni e riduce la manutenzione complessiva, garantendo una soluzione di mobilità economica e affidabile.
Tipi di ruote in nylon
Le ruote in nylon TENTE sono disponibili in una varietà di design, dimensioni e capacità di carico, consentendovi di scegliere la soluzione ideale per le vostre specifiche esigenze di mobilità. La nostra gamma spazia da ruote compatte per applicazioni più leggere a ruote girevoli in nylon per impieghi gravosi progettate per sopportare carichi estremi in ambienti difficili. Se le proprietà del materiale del nylon contribuiscono in modo significativo alle prestazioni di rotolamento e alla resistenza all'usura, la scelta del supporto rotante è altrettanto importante. L'alloggiamento determina anche la capacità di carico complessiva, la stabilità e la durata della soluzione di mobilità. Selezionando la giusta combinazione di ruota e carter, si garantisce un funzionamento regolare, una sicurezza e prestazioni di lunga durata. Di seguito sono riportati alcuni dei tipi di ruote in nylon più ricercati:
Ruote girevoli in nylon per impieghi gravosi
Progettate per dare priorità alla resistenza, alla stabilità dimensionale e all'elevata capacità di carico, le ruote rotanti in nylon per impieghi gravosi offrono un rotolamento efficiente su pavimenti duri e uniformi con una deformazione minima sotto carico. Sono la soluzione ideale per un uso industriale esigente in cui sono importanti una sterzata stabile e prevedibile e lunghi intervalli di manutenzione. L'abbinamento con alloggiamenti rinforzati ne sblocca il pieno potenziale di carico e migliora la stabilità in servizio continuo, mentre i cuscinetti a sfera di precisione aiutano a mantenere basse forze di spinta/trazione e prestazioni costanti. Tra le nostre offerte di prodotti, le ruote MOP sono un ottimo esempio. Queste ruote combinano la poliammide TENTE Duratech super pesante con un cuscinetto a sfera di precisione. Sono disponibili con ruote con diametri da 75 mm a 400 mm e nella loro configurazione più grande offrono una capacità di carico statico fino a 15.000 kg. Le ruote MOP sono comunemente utilizzate, ad esempio, nella nostra rotella doppia Omikron, che abbina queste robuste ruote in nylon a un robusto carter gemellato in ghisa.
Ruote in nylon di piccole dimensioni
Progettate per installazioni compatte e manovre strette, le piccole ruote in nylon privilegiano una bassa resistenza al rotolamento, un posizionamento preciso e un'altezza complessiva minima. Su pavimenti lisci offrono una manovrabilità precisa e prevedibile e sono ideali per applicazioni leggere e medie in cui ingombro e manovrabilità sono fondamentali. Abbinatele ad alloggiamenti leggeri per aumentare l'agilità; scegliete alloggiamenti rinforzati quando sono richiesti carichi ammissibili più elevati a parità di spazio, senza compromettere il controllo. Una linea di prodotti rappresentativa della nostra gamma sono le ruote UOO. Queste piccole ruote in nylon sono disponibili con un diametro di 50 mm e combinano corpo e battistrada in poliammide con cuscinetti a strisciamento. Le ruote TENTE UOO sono comunemente utilizzate, ad esempio, nelle nostre ruote gemellate Agila o Agila, che utilizzano un carter singolo o gemellato in lamiera d'acciaio e offrono varie opzioni di montaggio e bloccaggio. Con la loro altezza complessiva ridotta, queste ruote con ruote in nylon sono ideali per applicazioni che offrono solo uno spazio di installazione limitato.
Campi di applicazione delle ruote in nylon
Le ruote in nylon sono utilizzate in diversi settori grazie alla loro resistenza meccanica, stabilità dimensionale e pulibilità. La loro idoneità per applicazioni specifiche dipende da fattori quali le dimensioni delle ruote, le condizioni del pavimento e il tipo di alloggiamento delle rotelle selezionato. Per uso industriale, le ruote in nylon vengono utilizzate ad esempio su carrelli per la pulizia professionale, macchinari e attrezzature da officina, soluzioni per il trasporto pesante e altro ancora. In contesti mobili e commerciali, le ruote in nylon sono ad esempio integrate in rollbar, carrelli e altre applicazioni legate alla logistica al dettaglio. Scegliendo la giusta combinazione di ruota in nylon e supporto rotante, le ruote in nylon TENTE possono essere configurate per funzionare in modo affidabile, da applicazioni igieniche critiche come i carrelli per la pulizia professionale a casi d'uso industriali e mobili pesanti.