Gomma
Ruota 200 mm
La ruota Elastech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali e logistiche, caratterizzata da un diametro di 200 mm e una larghezza di battistrada di 75 mm. Il corpo è realizzato in acciaio e ferro, mentre il battistrada è costituito da gomma elastica nera vulcanizzata, garantendo durabilità e aderenza ottimale. La ruota supporta un carico statico massimo di 1000 kg e carichi dinamici di 500 kg a 6 km/h oppure 600 kg a 4 km/h, rendendola idonea per sistemi AMR, carrelli di produzione, roll container, ponteggi e numerose altre applicazioni industriali e logistiche.
Ruota 160 mm
La ruota Elastech è una ruota progettata per applicazioni professionali e industriali, caratterizzata da un diametro di 160 mm e da una larghezza della battuta di rotolamento di 50 mm. Il corpo è realizzato in alluminio, mentre la battuta è costituita da pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, garantendo prestazioni affidabili su diverse superfici. L'hub presenta una lunghezza di 60 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 20 mm. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per assicurare una rotazione fluida e duratura. Dal punto di vista delle capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 700 kg, mentre il carico dinamico varia in base alla velocità: 280 kg a 6 km/h e 350 kg a 4 km/h. Questa ruota è ideale per sistemi AMR, sistemi navetta automatizzati, applicazioni OEM automobilistiche, carrelli per catering, costruzione di container, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, carrelli per pulizie professionali, roll container, ponteggi, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto e banchi da lavoro.
Ruota 100 mm
La ruota Elastech è una ruota progettata per applicazioni professionali e industriali, caratterizzata da un diametro di 100 mm e da una larghezza del battistrada di 34 mm. Il corpo è realizzato in poliammide, mentre il battistrada è costituito da pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, garantendo prestazioni ottimali su diverse superfici senza lasciare tracce. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per assicurare una rotazione fluida e affidabile. L'hub presenta una lunghezza di 45 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 8,3 mm. La capacità di carico statico è di 320 kg, mentre la capacità di carico dinamico raggiunge 160 kg a una velocità di 4 km/h. Questa ruota è ideale per sistemi AMR, sistemi navetta automatizzati, applicazioni OEM automobilistiche, carrelli per catering, costruzione di container, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, carrelli per pulizie professionali, roll container, ponteggi, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto e banchi da lavoro.
Ruota 75 mm
La ruota Puretech è una ruota per carrelli e castelli con diametro di 75 mm, larghezza del battistrada di 25 mm e lunghezza del mozzo di 26,5 mm, dotata di foro per assale di 8 mm di diametro. Il battistrada è realizzato in gomma piena antitraccia, mentre il corpo è costruito in polipropilene, garantendo robustezza e durabilità. La ruota è equipaggiata con cuscinetto piano per un funzionamento fluido e affidabile. Presenta una capacità di carico statico di 120 kg e una capacità di carico dinamico di 60 kg a una velocità di 3 km/h. Questa ruota è ideale per applicazioni quali ponteggi, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota 300 mm
La ruota Elastech è una ruota progettata per applicazioni professionali e industriali, caratterizzata da un diametro di 300 mm e da una larghezza del battistrada di 55 mm. Il corpo è realizzato in alluminio, mentre il battistrada è costituito da pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, garantendo prestazioni ottimali su diverse superfici senza lasciare tracce. L'hub ha una lunghezza di 60 mm e il foro dell'asse presenta un diametro di 25 mm. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per assicurare una rotazione fluida e affidabile. Dal punto di vista delle capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 1200 kg, mentre il carico dinamico varia in base alla velocità: 480 kg a 6 km/h e 600 kg a 4 km/h. Questa ruota è ideale per sistemi AMR, sistemi navetta automatizzati, applicazioni OEM automobilistiche, carrelli per catering, costruzione di container, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, carrelli per pulizie professionali, roll container, ponteggi, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto e banchi da lavoro.
Ruota 100 mm
La ruota Supratech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni professionali e industriali, caratterizzata da un diametro di 100 mm e da una larghezza del battistrada di 32 mm. Il corpo è realizzato in polipropilene, mentre il battistrada è in gomma termoplastica, garantendo durabilità e resistenza all'usura. La ruota è dotata di cuscinetto a rulli per assicurare una rotazione fluida e affidabile. L'asse presenta un foro di diametro 12 mm, mentre il mozzo ha una lunghezza di 44,4 mm. La capacità di carico statico è di 160 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 80 kg a una velocità di 3 km/h. Questa ruota è ideale per roll container, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota 160 mm
La ruota Supratech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni professionali e industriali, caratterizzata da un diametro di 160 mm e una larghezza della battuta di 40 mm. Il corpo è realizzato in polipropilene, mentre la battuta è in gomma termoplastica, garantendo durabilità e aderenza su diverse superfici. L'hub presenta una lunghezza di 58 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 20 mm, permettendo un facile montaggio su castor standard. La ruota è equipaggiata con cuscinetto a rulli per assicurare rotazione fluida e affidabile. Supporta una capacità di carico statico di 320 kg e una capacità di carico dinamico di 160 kg a una velocità di 3 km/h. Ideale per roll container, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota 200 mm
La ruota Supratech è una ruota per carrelli e castelli progettata per applicazioni professionali e industriali, caratterizzata da un diametro di 200 mm e da una larghezza della battuta di 40 mm. Il corpo è realizzato in polipropilene, mentre la battuta è in gomma termoplastica, garantendo durabilità e aderenza ottimale. L'hub presenta una lunghezza di 58 mm e l'asse è dotato di un foro di diametro 20 mm, compatibile con i sistemi di montaggio standard. La ruota è equipaggiata con cuscinetto a rulli per assicurare rotazione fluida e affidabile. Supporta una capacità di carico statico di 320 kg e una capacità di carico dinamico di 160 kg a una velocità di 3 km/h. Ideale per roll container, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota 125 mm
La ruota Supratech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni professionali e industriali, caratterizzata da un diametro di 125 mm e una larghezza del battistrada di 40 mm. Il corpo è realizzato in polipropilene, mentre il battistrada è in gomma termoplastica, garantendo durabilità e resistenza all'usura. L'hub presenta una lunghezza di 45 mm e l'asse è dotato di un foro di diametro 8 mm. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per assicurare una rotazione fluida e affidabile. Relativamente alle capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 360 kg e un carico dinamico di 180 kg a una velocità di 4 km/h. Questa ruota è ideale per roll container, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota 100 mm
La ruota Supratech è una ruota per carrelli e castelli progettata per applicazioni professionali quali roll container, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto. La ruota presenta un diametro di 100 mm con una larghezza del battistrada di 32 mm, realizzato in gomma termoplastica per garantire durabilità e aderenza. Il corpo della ruota è costruito in polipropilene, mentre l'hub ha una lunghezza di 45 mm e l'asse presenta un foro di diametro 8 mm. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazione fluida e affidabile. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 200 kg e un carico dinamico di 100 kg alla velocità di 3 km/h, rendendola idonea per molteplici contesti di utilizzo industriale e commerciale.
Ruota 125 mm
La ruota Supratech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni professionali e industriali, caratterizzata da un diametro di 125 mm e da una larghezza del battistrada di 32 mm. Il corpo è realizzato in polipropilene, mentre il battistrada è in gomma termoplastica, garantendo durabilità e resistenza all'usura. L'hub ha una lunghezza di 36,5 mm e il foro dell'asse presenta un diametro di 8 mm. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per assicurare una rotazione fluida e affidabile. Presenta una capacità di carico statico di 200 kg e una capacità di carico dinamico di 100 kg a una velocità di 3 km/h. Questa ruota è ideale per roll container, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota 125 mm
La ruota Elastech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni professionali e industriali, caratterizzata da un diametro di 125 mm e una larghezza di battistrada di 40 mm. Il corpo è realizzato in poliammide elettricamente conduttivo, garantendo proprietà antistatiche e dissipative, mentre il battistrada è composto da gomma elastica antitraccia, antistatica e vulcanizzata, che assicura prestazioni durature e affidabili. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per una rotazione fluida e efficiente. Presenta una capacità di carico statico di 320 kg e una capacità di carico dinamico di 160 kg a una velocità di 4 km/h, rendendola idonea per sistemi AMR, sistemi navetta automatizzati, produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, carrelli per pulizie professionali, roll container, ponteggi, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto e banchi da lavoro.
Ruota 100 mm
La ruota Puretech è una ruota per carrelli e castelli con diametro di 100 mm, larghezza del battistrada di 32 mm e lunghezza del mozzo di 36 mm, dotata di foro per assale di 8 mm. Il battistrada è realizzato in gomma piena antitraccia, mentre il corpo è costruito in lamiera d'acciaio con cuscinetti a coni di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. Questa ruota supporta un carico statico massimo di 160 kg e un carico dinamico di 80 kg a una velocità di 3 km/h, rendendola ideale per applicazioni quali ponteggi, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota 125 mm
La ruota Puretech è una ruota per carrelli e castelli con diametro di 125 mm, larghezza del battistrada di 32 mm e lunghezza del mozzo di 36 mm, progettata per applicazioni industriali e commerciali. Il foro dell'asse ha un diametro di 8 mm e la ruota è dotata di cuscinetti a sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. Il corpo è realizzato in lamiera d'acciaio, mentre il battistrada è in gomma piena antitraccia, che assicura resistenza all'usura e prestazioni affidabili. La ruota supporta un carico statico massimo di 200 kg e un carico dinamico di 100 kg a una velocità di 3 km/h. È ideale per ponteggi, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota 150 mm
La ruota Puretech è una ruota per carrelli e castelli con diametro di 150 mm, larghezza del battistrada di 32 mm e lunghezza del mozzo di 36 mm, dotata di foro per assale di 8 mm di diametro. Il battistrada è realizzato in gomma piena antitraccia, mentre il corpo è costruito in lamiera d'acciaio con cuscinetti a sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. Questa ruota supporta un carico statico massimo di 200 kg e un carico dinamico di 100 kg alla velocità di 3 km/h, rendendola ideale per applicazioni quali ponteggi, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota 100 mm
La ruota Elastech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali e commerciali, caratterizzata da un diametro di 100 mm e da una larghezza del battistrada di 40 mm. Il corpo è realizzato in alluminio, mentre il battistrada è costituito da gomma elastica, nera, vulcanizzata, che garantisce eccellente aderenza e resistenza all'usura. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per assicurare rotazione fluida e affidabile. L'hub presenta una lunghezza di 45 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 8 mm, permettendo un facile montaggio su castor standard. La capacità di carico statico è di 400 kg, mentre la capacità di carico dinamico raggiunge 200 kg a una velocità di 4 km/h, rendendola idonea per trasporti moderati e applicazioni di movimentazione materiali.
Ruota 100 mm
La ruota Puretech è una ruota per carrelli e castelli con diametro di 100 mm, larghezza del battistrada di 35 mm e lunghezza del mozzo di 44,4 mm, dotata di foro per assile di 12 mm di diametro. Il battistrada è realizzato in gomma piena nera, mentre il corpo è costruito in polipropilene, garantendo robustezza e durabilità. La ruota è equipaggiata con cuscinetto a rulli per assicurare una rotazione fluida e affidabile. Presenta una capacità di carico statico di 150 kg e una capacità di carico dinamico di 75 kg a una velocità di 4 km/h. Questa ruota è ideale per applicazioni quali ponteggi, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota 75 mm
La ruota Puretech è una ruota per carrelli e castelli progettata per applicazioni industriali e commerciali, caratterizzata da un diametro di 75 mm e da una larghezza del battistrada di 25 mm. Il corpo è realizzato in lamiera d'acciaio, mentre il battistrada è in gomma piena antitraccia, garantendo durabilità e resistenza all'usura. La ruota è dotata di cuscinetti a sfere e presenta un mozzo di lunghezza 28 mm con foro di asse di diametro 6 mm. Questa ruota è idonea per ponteggi, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto. La capacità di carico statico è di 110 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 55 kg a una velocità di 3 km/h, rendendola adatta a molteplici esigenze di movimentazione e trasporto in ambienti professionali.
Ruota 80 mm
La ruota Puretech è una ruota progettata per applicazioni professionali e industriali, caratterizzata da un diametro di 80 mm e da una larghezza del battistrada di 35 mm. Il corpo è realizzato in polipropilene, mentre il battistrada è costituito da gomma piena nera che garantisce durabilità e aderenza. La ruota è dotata di cuscinetto a rulli per assicurare una rotazione fluida e affidabile. L'hub presenta una lunghezza di 44,4 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 12 mm, permettendo un facile montaggio su castor standard. La capacità di carico statico è di 140 kg, mentre la capacità di carico dinamico raggiunge 70 kg a una velocità di 4 km/h. Questa ruota è ideale per ponteggi, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto, offrendo prestazioni affidabili in molteplici contesti applicativi.
Ruota 200 mm
La ruota Elastech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali con prestazioni affidabili e durature. Il diametro totale della ruota misura 200 mm, mentre la larghezza del battistrada è di 46 mm, garantendo una buona superficie di contatto e stabilità durante l'utilizzo. L'hub presenta una lunghezza di 60 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 20 mm, permettendo un facile montaggio su sistemi di carrelli standard. Il battistrada è realizzato in gomma elastica, nera, vulcanizzata, che assicura eccellente grip e resistenza all'usura prolungata. La struttura del corpo è costruita in poliammide, materiale robusto e leggero che garantisce durabilità nel tempo. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazione fluida e ridotto attrito. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 800 kg e un carico dinamico di 400 kg alla velocità di 4 km/h, rendendola ideale per trasporti moderati in ambienti industriali.
Ruota 160 mm
La ruota Puretech è una ruota destinata all'utilizzo in carrelli e castelli, caratterizzata da dimensioni compatte e prestazioni affidabili. Il diametro della ruota misura 160 mm, mentre la larghezza del battistrada è di 40 mm, garantendo una buona superficie di contatto. L'hub presenta una lunghezza di 58 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 20 mm, permettendo un facile montaggio su diverse configurazioni di castelli. Il battistrada è realizzato in gomma piena nera, che assicura durabilità e aderenza ottimale, mentre il corpo della ruota è costruito in polipropilene per leggerezza e resistenza. La ruota è equipaggiata con cuscinetto a rulli, che garantisce rotazione fluida e affidabile nel tempo. Relativamente alle capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 270 kg e un carico dinamico di 135 kg alla velocità di 4 km/h. Questa ruota è ideale per applicazioni quali ponteggi, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota 160 mm
La ruota Puretech è una ruota con diametro di 160 mm, larghezza del battistrada di 40 mm e lunghezza del mozzo di 58 mm, progettata per essere installata su perni di diametro 20 mm. Il battistrada è realizzato in gomma piena antitraccia, mentre il corpo è costruito in polipropilene, garantendo robustezza e durabilità. La ruota è equipaggiata con cuscinetto a rulli per assicurare una rotazione fluida e affidabile. Presenta una capacità di carico statico di 270 kg e una capacità di carico dinamico di 135 kg a una velocità di 4 km/h. Questa ruota è ideale per applicazioni quali ponteggi, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto, rendendola una soluzione versatile per molteplici settori industriali e commerciali.
Ruota 100 mm
La ruota Elastech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali e commerciali, caratterizzata da un diametro di 100 mm e da una larghezza del battistrada di 34 mm. Il corpo è realizzato in poliammide, mentre il battistrada è costituito da pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, che garantisce prestazioni affidabili senza lasciare tracce sulle superfici. La ruota è equipaggiata con cuscinetto a rulli per assicurare una rotazione fluida e duratura. L'hub presenta una lunghezza di 44,4 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 12 mm, permettendo un facile montaggio su carrelli e castelli. La capacità di carico statico raggiunge 320 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 160 kg a una velocità di 4 km/h, rendendola idonea per trasporti moderati e applicazioni che richiedono stabilità e affidabilità.
Ruota 125 mm
La ruota Elastech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali con un diametro di 125 mm e una larghezza del battistrada di 40 mm. Il corpo è realizzato in poliammide, mentre il battistrada è costituito da pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, che garantisce prestazioni affidabili senza lasciare tracce sulle superfici. La ruota è equipaggiata con cuscinetto a rulli per assicurare una rotazione fluida e duratura. L'hub ha una lunghezza di 44,4 mm e l'asse presenta un foro di diametro 12 mm per il montaggio su castor. La capacità di carico statico è di 500 kg, mentre la capacità di carico dinamico raggiunge 250 kg alla velocità di 4 km/h, rendendola idonea per trasporti moderati in ambienti industriali e commerciali.
Frequently Asked Questions
Vantaggi delle ruote in gomma
Le ruote in gomma sono una soluzione versatile e ampiamente utilizzata per una mobilità fluida, controllata e affidabile. In TENTE, il nostro portafoglio include una varietà di mescole di gomma e design del battistrada, da miscele morbide ed elastiche che offrono un'eccellente protezione e comfort del pavimento a gomme più dure e resistenti all'usura ottimizzate per la durata e un rotolamento efficiente. Selezionando la durezza della gomma e il profilo del battistrada giusti per l'ambiente operativo, è possibile ottenere il perfetto equilibrio tra aderenza, riduzione del rumore, resistenza al rotolamento e longevità, rendendo queste ruote adattabili a diversi requisiti prestazionali.
Le ruote rotanti in gomma TENTE offrono diversi vantaggi chiave:
Presa e trazione versatili: a seconda della mescola di gomma, queste ruote possono fornire un'eccellente adesione superficiale, riducendo lo slittamento su pavimenti lisci o leggermente irregolari. Le mescole più morbide migliorano la trazione, mentre le gomme più dure danno priorità all'efficienza di rotolamento.
Protezione del pavimento: le opzioni in gomma antitraccia evitano graffi e danni sui pavimenti delicati, garantendo un aspetto pulito e professionale nel tempo.
Rumorosità e comfort ottimizzati: i battistrada in gomma più morbidi attenuano naturalmente le vibrazioni e il rumore di rotolamento, specialmente su superfici dure e lisce come piastrelle o cemento lucido. I composti più duri generano un po' più di rumore ma offrono una migliore efficienza e durata su pavimenti robusti.
Prestazioni di rotolamento efficienti: grazie alla giusta combinazione di durezza del battistrada e compatibilità con il pavimento, le ruote in gomma riducono al minimo la resistenza al rotolamento, rendendole ideali per trasporti frequenti e affidabilità a lungo termine.
Tipi di ruote in gomma
Le ruote in gomma sono disponibili in un'ampia gamma di design, composizioni del battistrada e capacità di carico, rendendo possibile scegliere la soluzione ideale per quasi tutte le esigenze di mobilità. In TENTE, il nostro portafoglio include opzioni che vanno da ruote piccole e leggere per applicazioni compatte a soluzioni per impieghi gravosi costruite per apparecchiature ad alte prestazioni. Sebbene il materiale del battistrada e il design delle ruote siano fattori chiave per le prestazioni, anche il tipo di alloggiamento in cui vengono utilizzate le ruote svolge un ruolo fondamentale nel determinarne la capacità di carico complessiva, la durata e l'idoneità operativa. La scelta della giusta combinazione di ruota e carter garantisce funzionalità, sicurezza e durata ottimali. Di seguito sono riportati alcuni dei tipi di ruote piroettanti in gomma comunemente usati:
Ruote in gomma piccole
Le piccole ruote in gomma sono progettate per applicazioni in cui sono richieste dimensioni compatte e manovrabilità controllata. Sono disponibili con diversi livelli di durezza e battistrada in mescola di gomma, che consentono loro di adattarsi alle diverse condizioni del pavimento e alle diverse esigenze prestazionali. La capacità di carico e la durata variano notevolmente a seconda del design delle ruote e del tipo di alloggiamento a cui sono abbinate: ad esempio, gli alloggiamenti in plastica leggera sono adatti a scenari di carico inferiore, mentre gli alloggiamenti in acciaio rinforzato consentono una maggiore resistenza e stabilità. Una linea di prodotti rappresentativa della nostra gamma sono le nostre ruote DIK che utilizzano la gomma piena antitraccia TENTE Puretech come materiale del battistrada. Queste piccole ruote in gomma utilizzano un corpo ruota in lamiera d'acciaio e sono disponibili con un diametro della ruota di 50 mm come opzione più piccola. Queste ruote sono comunemente utilizzate nelle nostre ruote gemellate Agila o Agila.
Ruote in gomma piena
Le ruote in gomma piena sono progettate per un'eccellente stabilità e resistenza all'usura. A seconda della durezza del battistrada, possono fornire prestazioni bilanciate tra efficienza di rotolamento, aderenza e smorzamento delle vibrazioni. Queste ruote sono comunemente utilizzate in ambienti in cui affidabilità e costanza sono fondamentali. Se abbinate a tipi di alloggiamento robusti, come l'acciaio pressato per impieghi gravosi, le ruote in gomma piena possono supportare capacità di carico significativamente più elevate pur mantenendo una lunga durata. Le nostre ruote FVP in gomma piena Puretech sono un esempio del nostro portafoglio di prodotti. Sono disponibili con ruote di diametro fino a 300 mm e possono sopportare carichi statici fino a 1600 kg, 960 kg a 4 km/h e 800 kg a 6 km/h. Queste ruote in gomma piena sono comunemente utilizzate nelle nostre rotelle di carico Kappa o Kappa.
Campi di applicazione delle ruote in gomma
Le ruote in gomma sono utilizzate in un'ampia varietà di settori grazie alla loro adattabilità e prestazioni. La loro idoneità per applicazioni specifiche dipende da fattori quali la durezza del battistrada, le dimensioni delle ruote e il tipo di supporto delle ruote utilizzato. Negli ambienti sanitari, sono comunemente montati su sollevatori per pazienti, poltrone reclinabili, poltrone per trattamenti, comodini e sedie da doccia, garantendo una mobilità fluida e silenziosa e proteggendo al contempo i pavimenti sensibili. Negli ambienti industriali, le ruote in gomma supportano sistemi di navetta automatici, carrelli elevatori e contenitori rotabili, offrendo prestazioni di rotolamento affidabili su diverse condizioni di superficie. All'interno dei mobili e delle applicazioni mobili, sono spesso integrati nei carrelli per la ristorazione, nei sistemi di consegna dei pasti e nei mobili, garantendo una manipolazione confortevole e un funzionamento silenzioso. Selezionando la giusta durezza del battistrada e adattandola al tipo di pavimento, le ruote girevoli in gomma possono essere configurate per prestazioni ottimali, dalle delicate superfici interne che richiedono proprietà antitraccia agli ambienti industriali impegnativi in cui durata e rotolamento efficiente sono essenziali.