Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota Duratech silent è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali e commerciali, caratterizzata da un diametro di 125 mm e una larghezza del battistrada di 40 mm. Il corpo è realizzato in poliammide, mentre il battistrada è identico al nucleo, garantendo uniformità strutturale e durabilità nel tempo. L'hub presenta una lunghezza di 45 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 8,4 mm, permettendo un facile montaggio su diverse configurazioni di carrelli. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione smorzanti, che assicurano una rotazione fluida e silenziosa riducendo le vibrazioni durante l'uso. Dal punto di vista delle prestazioni, la ruota supporta un carico statico massimo di 600 kg e un carico dinamico di 300 kg a una velocità di 4 km/h, rendendola ideale per ambienti dove è richiesta affidabilità e silenziosità operativa.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
UOT 125x40-Ø8,4 HL45
EAN
4031582338058
Номер на материал S4
199033628
Основни атрибути
Тип
Ruota
Товароносимост при 4 км/ч
300 kg
Статичен Товароносимост
600 kg
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-30 °C
Общо тегло
0,38 kg
Име на продукта
Duratech silent
Стандартен
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (D)
75 Shore D
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Identico al nucleo
Диаметър на отворите Oc
8,4 mm
Дължина на центъра
45 mm
Ширина на Резба
40 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
40 mm
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione, smorzanti
Цвят на Колело
Bianco naturale
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
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta