Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota Duratech silent è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali e commerciali, caratterizzata da un diametro di 100 mm e una larghezza del battistrada di 36 mm. L'hub presenta una lunghezza di 45 mm con un foro di asse di 8,4 mm, garantendo un'installazione stabile e sicura su vari tipi di castelli. Il corpo è realizzato in poliammide, mentre il battistrada è identico al nucleo, assicurando uniformità strutturale e durabilità nel tempo. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione smorzanti, che riducono il rumore operativo e garantiscono una rotazione fluida e silenziosa. Relativamente alle capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 500 kg e un carico dinamico di 250 kg a una velocità di 4 km/h, rendendola ideale per ambienti dove è richiesta affidabilità e prestazioni elevate.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
UOT 100x36-Ø8,4 HL45
EAN
4031582338041
Номер на материал S4
199033627
Основни атрибути
Тип
Ruota
Товароносимост при 4 км/ч
250 kg
Статичен Товароносимост
500 kg
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-30 °C
Общо тегло
0,3 kg
Име на продукта
Duratech silent
Стандартен
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (D)
75 Shore D
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Identico al nucleo
Диаметър на отворите Oc
8,4 mm
Дължина на центъра
45 mm
Ширина на Резба
36 mm
Диаметър
100 mm
Ширина на тялото
36 mm
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione, smorzanti
Цвят на Колело
Bianco naturale
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
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta