Nylon
Ruota 85 mm
La ruota Duratech per ruote pivotanti è realizzata in poliammide pesante con battistrada in materiale identico al nucleo e cuscinetti a sfere di precisione. Le dimensioni sono: diametro 85 mm, larghezza battistrada 85 mm, lunghezza mozzo 85 mm e foro assale di 20 mm di diametro. La capacità di carico dinamico è di 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 1600 kg, garantendo prestazioni affidabili per applicazioni industriali pesanti.
Ruota 85 mm
La ruota Duratech per ruote pivotanti è realizzata in poliammide pesante con battistrada in materiale identico al nucleo, dotata di cuscinetti a sfere di precisione. Le dimensioni comprendono un diametro di 85 mm, larghezza del battistrada di 90 mm, lunghezza del mozzo di 90 mm e diametro del foro dell'asse di 20 mm. La capacità di carico dinamico è di 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 1600 kg, garantendo prestazioni affidabili per applicazioni industriali pesanti.
Ruota 85 mm
La ruota Duratech per ruote pivottanti è realizzata in poliammide pesante con battistrada in materiale identico al nucleo, dotata di cuscinetti a sfere di precisione. Presenta un diametro di 85 mm, larghezza del battistrada di 95 mm, lunghezza del mozzo di 95 mm e foro dell'asse di 20 mm di diametro. La capacità di carico dinamico è di 900 kg a 4 km/h e 720 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 1800 kg, garantendo prestazioni affidabili per applicazioni industriali pesanti.
Ruota 85 mm
La ruota Duratech per ruote pivottanti è realizzata in poliammide pesante con battistrada in materiale identico al nucleo, dotata di cuscinetti a sfere di precisione. Le dimensioni comprendono un diametro di 85 mm, larghezza del battistrada di 100 mm, lunghezza del mozzo di 100 mm e foro dell'asse di 20 mm di diametro. La capacità di carico dinamico è di 900 kg a 4 km/h e 720 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 1800 kg, garantendo prestazioni affidabili in applicazioni industriali pesanti.
Ruota 85 mm
La ruota Duratech per ruote pivottanti è realizzata in poliammide pesante con battistrada in materiale identico al nucleo, dotata di cuscinetti a sfere di precisione. Le dimensioni comprendono un diametro di 85 mm, larghezza del battistrada di 95 mm, lunghezza del mozzo di 97 mm e foro dell'asse di 20 mm di diametro. La capacità di carico dinamico è di 900 kg a 4 km/h e 720 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 1800 kg, garantendo prestazioni affidabili in applicazioni industriali pesanti.
Ruota 85 mm
La ruota Duratech per ruote pivottanti è realizzata in poliammide pesante con battistrada in materiale identico al nucleo, dotata di cuscinetti a sfere di precisione. Presenta un diametro di 85 mm, larghezza del battistrada di 100 mm, lunghezza del mozzo di 102 mm e foro dell'asse di 20 mm di diametro. La capacità di carico dinamico è di 900 kg a 4 km/h e 720 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 1800 kg, garantendo prestazioni affidabili per applicazioni industriali pesanti.
Ruota 80 mm
La ruota Duratech per ruote pivottanti è realizzata in poliammide pesante con battistrada in materiale identico al nucleo, dotata di cuscinetti a sfere di precisione. Presenta un diametro di 80 mm, larghezza del battistrada di 60 mm, lunghezza del mozzo di 60 mm e foro dell'asse di 20 mm di diametro. La capacità di carico dinamico è di 600 kg a 4 km/h e 500 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 1000 kg, garantendo prestazioni affidabili per applicazioni industriali pesanti.
Domande frequenti
Vantaggi delle ruote in nylon
Le ruote in nylon TENTE combinano resistenza, durata ed eccellenti prestazioni di rotolamento, rendendole una soluzione affidabile per requisiti di mobilità impegnativi. Le ruote in nylon sono particolarmente apprezzate per la loro struttura leggera, l'elevata capacità di carico e la resistenza agli agenti chimici, all'umidità e all'abrasione, garantendo prestazioni costanti anche nelle condizioni più difficili. Nel decidere se le ruote in nylon sono la scelta giusta per il proprio caso d'uso, è necessario considerare fattori quali le condizioni del pavimento, i requisiti di capacità di carico, le dimensioni delle ruote e il tipo di alloggiamento delle ruote utilizzato per ottenere una soluzione di mobilità ottimale.
Le ruote rotanti in nylon TENTE offrono diversi vantaggi chiave:
Elevata capacità di carico e bassa resistenza al rotolamento: le ruote in nylon sono progettate per gestire carichi pesanti mantenendo prestazioni di rotolamento fluide ed efficienti su superfici dure e uniformi. La loro bassa resistenza al rotolamento le rende ideali per trasportare merci senza sforzo in ambienti con pavimenti lisci e durevoli.
Resistenza agli agenti chimici e all'umidità: grazie alle proprietà del materiale non poroso e robusto, le ruote in nylon resistono agli agenti chimici, agli oli, ai grassi e all'umidità. Per garantire prestazioni ottimali in ambienti difficili, devono essere abbinate all'apposito alloggiamento per ruote, garantendo una protezione completa dalla corrosione e dagli influssi esterni.
Elevata durata e bassa manutenzione: costruite per resistere a un uso intensivo, le ruote in nylon offrono un'eccezionale resistenza all'abrasione, all'usura e alla deformazione. La loro lunga durata riduce la necessità di sostituzioni e riduce la manutenzione complessiva, garantendo una soluzione di mobilità economica e affidabile.
Tipi di ruote in nylon
Le ruote in nylon TENTE sono disponibili in una varietà di design, dimensioni e capacità di carico, consentendovi di scegliere la soluzione ideale per le vostre specifiche esigenze di mobilità. La nostra gamma spazia da ruote compatte per applicazioni più leggere a ruote girevoli in nylon per impieghi gravosi progettate per sopportare carichi estremi in ambienti difficili. Se le proprietà del materiale del nylon contribuiscono in modo significativo alle prestazioni di rotolamento e alla resistenza all'usura, la scelta del supporto rotante è altrettanto importante. L'alloggiamento determina anche la capacità di carico complessiva, la stabilità e la durata della soluzione di mobilità. Selezionando la giusta combinazione di ruota e carter, si garantisce un funzionamento regolare, una sicurezza e prestazioni di lunga durata. Di seguito sono riportati alcuni dei tipi di ruote in nylon più ricercati:
Ruote girevoli in nylon per impieghi gravosi
Progettate per dare priorità alla resistenza, alla stabilità dimensionale e all'elevata capacità di carico, le ruote rotanti in nylon per impieghi gravosi offrono un rotolamento efficiente su pavimenti duri e uniformi con una deformazione minima sotto carico. Sono la soluzione ideale per un uso industriale esigente in cui sono importanti una sterzata stabile e prevedibile e lunghi intervalli di manutenzione. L'abbinamento con alloggiamenti rinforzati ne sblocca il pieno potenziale di carico e migliora la stabilità in servizio continuo, mentre i cuscinetti a sfera di precisione aiutano a mantenere basse forze di spinta/trazione e prestazioni costanti. Tra le nostre offerte di prodotti, le ruote MOP sono un ottimo esempio. Queste ruote combinano la poliammide TENTE Duratech super pesante con un cuscinetto a sfera di precisione. Sono disponibili con ruote con diametri da 75 mm a 400 mm e nella loro configurazione più grande offrono una capacità di carico statico fino a 15.000 kg. Le ruote MOP sono comunemente utilizzate, ad esempio, nella nostra rotella doppia Omikron, che abbina queste robuste ruote in nylon a un robusto carter gemellato in ghisa.
Ruote in nylon di piccole dimensioni
Progettate per installazioni compatte e manovre strette, le piccole ruote in nylon privilegiano una bassa resistenza al rotolamento, un posizionamento preciso e un'altezza complessiva minima. Su pavimenti lisci offrono una manovrabilità precisa e prevedibile e sono ideali per applicazioni leggere e medie in cui ingombro e manovrabilità sono fondamentali. Abbinatele ad alloggiamenti leggeri per aumentare l'agilità; scegliete alloggiamenti rinforzati quando sono richiesti carichi ammissibili più elevati a parità di spazio, senza compromettere il controllo. Una linea di prodotti rappresentativa della nostra gamma sono le ruote UOO. Queste piccole ruote in nylon sono disponibili con un diametro di 50 mm e combinano corpo e battistrada in poliammide con cuscinetti a strisciamento. Le ruote TENTE UOO sono comunemente utilizzate, ad esempio, nelle nostre ruote gemellate Agila o Agila, che utilizzano un carter singolo o gemellato in lamiera d'acciaio e offrono varie opzioni di montaggio e bloccaggio. Con la loro altezza complessiva ridotta, queste ruote con ruote in nylon sono ideali per applicazioni che offrono solo uno spazio di installazione limitato.
Campi di applicazione delle ruote in nylon
Le ruote in nylon sono utilizzate in diversi settori grazie alla loro resistenza meccanica, stabilità dimensionale e pulibilità. La loro idoneità per applicazioni specifiche dipende da fattori quali le dimensioni delle ruote, le condizioni del pavimento e il tipo di alloggiamento delle rotelle selezionato. Per uso industriale, le ruote in nylon vengono utilizzate ad esempio su carrelli per la pulizia professionale, macchinari e attrezzature da officina, soluzioni per il trasporto pesante e altro ancora. In contesti mobili e commerciali, le ruote in nylon sono ad esempio integrate in rollbar, carrelli e altre applicazioni legate alla logistica al dettaglio. Scegliendo la giusta combinazione di ruota in nylon e supporto rotante, le ruote in nylon TENTE possono essere configurate per funzionare in modo affidabile, da applicazioni igieniche critiche come i carrelli per la pulizia professionale a casi d'uso industriali e mobili pesanti.