Ruota 85 mm
Duratech
Order number:
199832615
EAN:
4031582331219
Numero articolo:
TOP 085x85-Ø20 HL85
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Ruote a bassa usura
La ruota Duratech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, realizzata in poliammide pesante con...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota Duratech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, realizzata in poliammide pesante con nucleo identico al battistrada. Il diametro della ruota è di 85 mm, mentre la larghezza del battistrada misura 85 mm. L'hub presenta una lunghezza di 85 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 20 mm. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che garantiscono prestazioni affidabili e durevoli nel tempo. Per quanto riguarda la capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 1600 kg. In condizioni dinamiche, la capacità di carico varia in base alla velocità di movimento: a 6 km/h la ruota può sopportare 640 kg, mentre a 4 km/h la capacità aumenta a 800 kg, permettendo così un utilizzo versatile in diversi scenari operativi.
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
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta