Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota Duratech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, realizzata in poliammide pesante con nucleo identico al battistrada. Il diametro complessivo della ruota misura 85 mm, mentre la larghezza del battistrada è di 90 mm e la lunghezza del mozzo è di 90 mm. L'asse presenta un foro di diametro 20 mm per il montaggio su perni standard. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che garantiscono rotazione fluida e duratura nel tempo. Per quanto riguarda la capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 1600 kg. In condizioni dinamiche, la capacità di carico varia in funzione della velocità operativa: a 6 km/h la ruota supporta 640 kg, mentre a 4 km/h supporta 800 kg. Queste specifiche tecniche rendono la Duratech una soluzione affidabile per carrelli e castelli industriali sottoposti a carichi significativi.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
TOP 085x90-Ø20 HL90
EAN
4031582331240
Номер на материал S4
199832616
Основни атрибути
Тип
Ruota
Товароносимост при 4 км/ч
800 kg
Товароносимост при 6 км/ч
640 kg
Статичен Товароносимост
1600 kg
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-40 °C
Общо тегло
0,58 kg
Име на продукта
Duratech
Стандартен
EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Тип лагер
6204
Твърдост на Резба (D)
75 Shore D
Материал на тялото
Poliammide, pesante
Материал на реазбата
Identico al nucleo
Диаметър на отворите Oc
20 mm
Дължина на центъра
90 mm
Ширина на Резба
90 mm
Диаметър
85 mm
Ширина на тялото
90 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Цвят на Колело
Bianco naturale
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
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta