Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota Duratech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, realizzata in poliammide pesante con nucleo identico al battistrada. Il diametro della ruota è di 85 mm, con una larghezza del battistrada di 100 mm e una lunghezza del mozzo di 100 mm. L'asse presenta un foro di diametro 20 mm per il montaggio su perni standard. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che garantiscono rotazione fluida e duratura nel tempo. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità di carico statico di 1800 kg. In condizioni dinamiche, la capacità di carico varia in base alla velocità di utilizzo: a 6 km/h la ruota supporta 720 kg, mentre a 4 km/h supporta 900 kg. Queste specifiche la rendono ideale per carrelli e castelli industriali che richiedono affidabilità e prestazioni elevate in ambienti di lavoro esigenti.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
TOP 085x100-Ø20 HL100
EAN
4031582331301
Номер на материал S4
199832618
Основни атрибути
Тип
Ruota
Товароносимост при 4 км/ч
900 kg
Товароносимост при 6 км/ч
720 kg
Статичен Товароносимост
1800 kg
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-40 °C
Общо тегло
0,59 kg
Име на продукта
Duratech
Стандартен
EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Тип лагер
6204
Твърдост на Резба (D)
75 Shore D
Материал на тялото
Poliammide, pesante
Материал на реазбата
Identico al nucleo
Диаметър на отворите Oc
20 mm
Дължина на центъра
100 mm
Ширина на Резба
100 mm
Диаметър
85 mm
Ширина на тялото
100 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Цвят на Колело
Bianco naturale
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
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta