Ruota 85 mm
Duratech
Order number:
199832617
EAN:
4031582331271
Numero articolo:
TOP 085x95-Ø20 HL95
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Ruote a bassa usura
La ruota Duratech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, realizzata in poliammide pesante con...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota Duratech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, realizzata in poliammide pesante con nucleo identico al battistrada. Il diametro complessivo della ruota misura 85 mm, mentre la larghezza del battistrada è di 95 mm e la lunghezza del mozzo è di 95 mm. L'asse presenta un foro di diametro 20 mm per il montaggio su perni standard. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che garantiscono rotazione fluida e duratura. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 1800 kg. Nel funzionamento dinamico, la capacità di carico varia in base alla velocità operativa: a 6 km/h la ruota supporta 720 kg, mentre a 4 km/h supporta 900 kg. Queste specifiche la rendono ideale per carrelli e castelli industriali sottoposti a carichi significativi.
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
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta