Ruota 80 mm
Duratech
Order number:
199860864
EAN:
4031582365436
Numero articolo:
TOP 080x60-Ø20 HL60
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Ruote a bassa usura
La ruota Duratech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, realizzata in poliammide pesante con...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota Duratech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, realizzata in poliammide pesante con nucleo identico al battistrada. Il diametro complessivo della ruota misura 80 mm, mentre la larghezza del battistrada è di 60 mm e la lunghezza del mozzo è di 60 mm. L'asse presenta un foro di diametro 20 mm per il montaggio su perni standard. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che garantiscono rotazione fluida e duratura nel tempo. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità statica di 1000 kg, mentre la capacità dinamica varia in funzione della velocità di movimento: 500 kg a 6 km/h oppure 600 kg a 4 km/h. Queste specifiche la rendono ideale per carrelli e castelli industriali che richiedono affidabilità e prestazioni elevate in ambienti di lavoro esigenti.
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
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta