Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota Maxtech è una ruota per carrelli progettata con corpo in Poliammide e dotata di cuscinetto a rulli in acciaio inossidabile per garantire prestazioni affidabili e durature. Le dimensioni principali includono un diametro totale di 100 mm, una larghezza del battistrada di 32 mm e una lunghezza del mozzo di 44 mm, con foro dell'asse di 12 mm. Il battistrada è realizzato in Poliuretano Iniettato, che assicura eccellente aderenza e resistenza all'usura. La ruota supporta un carico statico massimo di 300 kg e un carico dinamico di 150 kg a una velocità di 4 km/h, rendendola idonea per applicazioni industriali e commerciali che richiedono affidabilità e capacità di carico significative.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
UAD 100x32-Ø12 HL44 natural/3004
EAN
4031582322750
Номер на материал S4
199034134
Основни атрибути
Тип
Ruota
Товароносимост при 4 км/ч
150 kg
Статичен Товароносимост
300 kg
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-25 °C
Общо тегло
0,23 kg
Име на продукта
Maxtech
Стандартен
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Твърдост на Резба (D)
42 Shore D
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Poliuretano, Iniettato
Диаметър на отворите Oc
12 mm
Дължина на центъра
44 mm
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
100 mm
Ширина на тялото
32 mm
Лагер
Cuscinetto a rulli, Inossidabile
Цвят на Колело
Bianco naturale