Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante à blocage total Levina stainless est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique et un moyeu lisse comme palier, offrant un diamètre de 125 mm pour une excellente maniabilité. Les dimensions totales comprennent une hauteur hors tout de 161 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications médicales et professionnelles exigeantes telles que les chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, chariots de restauration, ordinateurs sur roulettes, équipements de dialyse et chariots de nettoyage professionnels.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
5387PJO125P30-13
EAN
4031582370362
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage total
Capacité de charge à 3 km/h
100 kg
Capacité de charge statique
200 kg
Hauteur
161 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
0,57 kg
Nom du produit
Levina stainless
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Ajustement
Type de fixation
Trou central
Diamètre du trou central
13 mm
Boîtier
Forme de la chape
Élancée
Matériau
Polyamide
Pivot
Double rangée de billes, renforcée ou inoxydable
Diamètre d'encombrement
201 mm
Déport
38 mm
Rayon d'encombrement
100,5 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
87 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc thermoplastique
Largeur du bandage
32 mm
Diamètre
125 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Moyeu lisse

Universal Design Award

Universal Design Award

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

special-features-image
Caractéristiques spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Numérisation fiable
Antimagnétique pour scanners de sécurité et imagerie par résonance magnétique
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
Lavage permanent
Tous les composants métalliques en acier inoxydable
Matériaux nécessitant peu d’entretien
Tous les composants métalliques en aluminium ou en acier inoxydable
Ignorer la galerie de produits

Vente croisée

Variantes
Roulette pivotante à blocage directionnel 125 mm
Roulette pivotante à blocage directionnel 125 mm
Levina stainless
5381PJO125P30-13

La roulette pivotante à blocage directionnel Levina stainless est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique et un moyeu lisse comme palier, offrant un diamètre de 125 mm. Les dimensions générales présentent une hauteur totale de 161 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, chariots de restauration, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, environnements hospitaliers, chariots de médicaments, maisons de retraite, chariots de soins infirmiers, appareils à ultrasons, ventilateurs médicaux et chariots de nettoyage professionnels.

125 mm
Usage léger
161 mm
125 mm
Usage léger
161 mm
Variantes
Roulette pivotante 125 mm
Roulette pivotante 125 mm
Levina stainless
5380PJO125P30-13 7001

La roulette pivotante Levina stainless est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique et un roulement à moyeu lisse, offrant un diamètre de 125 mm pour une excellente maniabilité. Les dimensions totales comprennent une hauteur hors-tout de 161 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications médicales et hospitalières exigeantes telles que les chariots d'anesthésie, les arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, ainsi que les chariots de restauration et les équipements de soins infirmiers.

125 mm
Usage léger
161 mm
125 mm
Usage léger
161 mm